化学産業向けの新製品
Endress+Hauserの各産業向けの最新製品やイノベーションをご紹介します。
バッチリアクター
Endress+Hauserは、収率を高めエネルギー消費量とリスクを低減する化学産業向けの新製品を取り揃えています。当社は、以下を実現することでお客様の製造プロセスにおけるKPI達成を支援することを使命としています。
- バッチリアクターにおける信頼性の高い計測
- 泡検知によるリスクの軽減
- 正確な添加量
- 反応温度の最適化
製造現場の高度化をサポートするEndress+Hauserの最新機器をご紹介します。
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Cerabar PMP71B - 圧力伝送器
Cerabar PMP71Bは、絶対圧力またはゲージ圧力測定用の伝送器です。ガイド付きの設定、検証、プルーフテスト、および安全モード書き込み保護により、システム的な不具合を低減します。
iTEMP TMT86
温度伝送器
ヘッドまたはフィールド機器として使用できる2つの入力を備えたPROFINET®温度伝送器です。Ethernet-APL™に対応し、危険場所や過酷な環境にも適応します。
iTEMP TMT31
温度伝送器
サーモウェルが溶接されたメートル法測温抵抗体/熱電対温度計です。オプションでBluetooth接続に対応。iTHERM QuickSens/StrongSens/QuickNeck。SILおよび危険場所での使用に関する認証を取得しています。また、耐震性にも優れています。
RN22
アクティブバリア
4~20 mA用のアクティブバリア、1/2チャンネル/SD、HART®透過、24 V DC、アクティブ/パッシブ入力および出力、オプションでSILおよびEx認証付き。
計測技術によってMROプロセスの改善をどのようにサポートするのか。
当社は化学産業向けのイノベーションにおいて、メンテナンス作業の簡略化と労力削減に重点を置き、以下を実現することでお客様のメンテナンスに関連するKPI達成を支援することを使命としています。
- 計測の信頼性向上
- メンテナンスコストの削減
- 運転リスクの軽減
メンテナンスの最適化をサポートする当社の最新製品をご紹介します
お客様のアプリケーションに最適な製品をお選びください
お客様固有のアプリケーションや計測ポイントにおいてどのような機器を選択すれば良いかお悩みではないですか?Endress+HauserのApplicatorツールを使用すれば、お客様の要件に適した製品を容易に選定できます。是非お試しください!
エキスパートの推奨事項と豊富な分析データを活用して、計測機器のライフサイクル管理を改善し、安全要件を確実に遵守できます。
- 専門的なアドバイスによりプロセスの可用性向上
- 既存設備のメンテナンス性の継続的評価による故障回避
- 適切な機器を実装することでプラントの不調を迅速に検知し、プラントオペレーションの持続性を改善
- 既設機器情報を見える化し、アクセシビリティを改善
サービス
プロセスと計装機器の性能に関する詳細な分析データ
スマートセンサはプロセスに関するデータをリアルタイムで収集し、機器の状態を監視して製品とアセットの性能について継続的に情報を提供します。製造プロセスをデジタル化することで、データにアクセスできていなかった担当責任者がデータを可視化できるようになり、プロセスの透明性を確保できるようになります。Endress+HauserのNetilionは、可視化を可能にするサービスであり、お客様はデータに基づいた最善の意思決定を行うことができるようになります。
化学産業向けEndress+Hauserの製品ラインナップを是非ご覧ください。
Chemical: Partnering for sustainable success
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
新製品ラインナップのご紹介
お客様のアプリケーションに最適な当社の新しい製品ラインナップをご覧ください
化学プラントにおけるMROの最適化
MROにおいて、部品の可用性を確保することは、機器の信頼性を担保することに繋がります。Endress+Hauserは化学プラントのメンテナンス最適化をお手伝いします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。