©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
気体および液体用の圧力測定ユニットが取り付けられたProwirl R 200(360°回転可能)
©Endress+Hauser
蒸気用の圧力測定ユニットが取り付けられたProwirl R200(360°回転可能)
仕様一覧
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (飽和蒸気): ±1.7% (温度補正); ±1.5% (温度/圧力補正) 質量流量 (過熱蒸気、気体): ±1.5 (温度/圧力補正); ±1.7% (温度補正 + 外部の圧力補正) 質量流量 (液体): ±0.85%
測定範囲
液体: 0.1~540 m³/h (0.061~320 ft³/min) 測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体: 0.52~7300 m³/h (0.31~4300 ft³/min) 測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F) 高温/低温 (要問合せ): –200~+450 °C (–328~+842 °F)
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (CF3M) DSCセンサr: 1.4404/SUSF316またはSUSF316L プロセス接続: 1.4404/SUSF316またはSUSF316L相当
アプリケーション
Prowirl Rは低流量用に設計されており、エネルギー管理用の信頼できるソリューションです。さらに、校正オプションのPremiumCalは、最高の工場稼働率のために非常に優れた測定精度を提供します。Prowirl R 200はループ電源テクノロジーを搭載しており、既存の設備に低コストかつシームレスに統合することができます。危険場所での最高レベルの操作安全性を提供し、Heartbeat Technologyは、常にプロセスの安全運用を可能にします。
利点
エネルギー管理が容易 – 蒸気および気体用に温度/圧力計内蔵
費用と時間の節約 – サイズレデュースのために配管変更が不要
Re 10 000 に至るまで同じ精度 – 最もリニアな渦流量計本体
長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ
容易な機器配線 - 独立した端子箱、各種イーサネットオプション
操作の安全性 – 機器を開ける必要なし
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
ビデオ
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Ethernet-APL製品ラインナップ
プロセス産業に対応したイーサネット:Ethernet-APLにより、長距離伝送、容易な設置、および防爆対応が可能になります。Ethernet-APLは、現場での高速通信を実現します。
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
製品
配管サイズレデュースにもかかわらず最高クラスの精度を提供する流量計. エネルギー管理が容易 – 蒸気および気体用に温度/圧力計内蔵. 流量が低いアプリケーション専用.
センサの特長
費用と時間の節約 – サイズレデュースのために配管変更が不要。Re 10 000に至るまで同じ精度 – 最もリニアな渦流量計本体。長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ。 口径を 1 または 2 サイズレデュース。 呼び口径 (はめ合い配管) 最大 250 mm (10")。
変換器の特長
費用と時間の節約 – サイズレデュースのために配管変更が不要. Re 10 000 に至るまで同じ精度 – 最もリニアな渦流量計本体. 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ. 口径を 1 または 2 サイズレデュース. 呼び口径 (はめ合い配管) 最大 250A (10"). 圧力センサの位置はフレキシブル.
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (CF3M) DSCセンサr: 1.4404/SUSF316またはSUSF316L プロセス接続: 1.4404/SUSF316またはSUSF316L相当
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (飽和蒸気): ±1.7% (温度補正); ±1.5% (温度/圧力補正) 質量流量 (過熱蒸気、気体): ±1.5 (温度/圧力補正); ±1.7% (温度補正 + 外部の圧力補正) 質量流量 (液体): ±0.85%
測定範囲
液体: 0.1~540 m³/h (0.061~320 ft³/min) 測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体: 0.52~7300 m³/h (0.31~4300 ft³/min) 測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F) 高温/低温 (要問合せ): –200~+450 °C (–328~+842 °F)
周囲温度レンジ
一体型 (標準): –40~+80 °C (–40~+176 °F) 一体型 (オプション): –50~+80 °C (–58~+176 °F) 分離型 (標準): –40~+85 °C (–40~+185 °F) 分離型 (オプション): –50~+85 °C (–58~+185 °F)
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング; 1.4408 (CF3M)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
一体型: IP66/67、Type 4X 容器 分離型センサ: IP66/67、Type 4X 容器 分離型変換器: IP66/67、Type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
電源
DC 12~35 V (4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力) DC 12~30 V (4‐20 mA HART、4‐20 mA) DC 12~35 V (4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力) DC 9~32 V (PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、EAC、UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI (要問合せ); ISO 15614‐1に準拠した溶接試験, ASME IXと同等 (要問合せ)
製品
配管サイズレデュースにもかかわらず最高クラスの精度を提供する流量計. エネルギー管理が容易 – 蒸気および気体用に温度/圧力計内蔵. 流量が低いアプリケーション専用.
センサの特長
費用と時間の節約 – サイズレデュースのために配管変更が不要。Re 10 000に至るまで同じ精度 – 最もリニアな渦流量計本体。長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ。 口径を 1 または 2 サイズレデュース。呼び口径 (はめ合い配管) 最大 250 mm (10")。
変換器の特長
費用と時間の節約 – サイズレデュースのために配管変更が不要. Re 10 000 に至るまで同じ精度 – 最もリニアな渦流量計本体. 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ. 口径を 1 または 2 サイズレデュース. 呼び口径 (はめ合い配管) 最大 250A (10"). 圧力センサの位置はフレキシブル.
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (CF3M) DSCセンサr: 1.4404/SUSF316またはSUSF316L プロセス接続: 1.4404/SUSF316またはSUSF316L相当
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (飽和蒸気): ±1.7% (温度補正); ±1.5% (温度/圧力補正) 質量流量 (過熱蒸気、気体): ±1.5 (温度/圧力補正); ±1.7% (温度補正 + 外部の圧力補正) 質量流量 (液体): ±0.85%
測定範囲
液体: 0.1~540 m³/h (0.061~320 ft³/min) 測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体: 0.52~7300 m³/h (0.31~4300 ft³/min) 測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F) 高温/低温 (要問合せ): –200~+450 °C (–328~+842 °F)
周囲温度レンジ
一体型 (標準): –40~+80 °C (–40~+176 °F) 一体型 (オプション): –50~+80 °C (–58~+176 °F) 分離型 (標準): –40~+85 °C (–40~+185 °F) 分離型 (オプション): –50~+85 °C (–58~+185 °F)
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング; 1.4408 (CF3M)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
一体型: IP66/67、Type 4X 容器 分離型センサ: IP66/67、Type 4X 容器 分離型変換器: IP66/67、Type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
電源
DC 12~35 V (4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力) DC 12~30 V (4‐20 mA HART、4‐20 mA) DC 12~35 V (4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力) DC 9~32 V (PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、EAC、UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI (要問合せ); ISO 15614‐1に準拠した溶接試験, ASME IXと同等 (要問合せ)
製品
配管サイズレデュースにもかかわらず最高クラスの精度を提供する流量計. エネルギー管理が容易 – 蒸気および気体用に温度/圧力計内蔵. 流量が低いアプリケーション専用.
センサの特長
費用と時間の節約 – サイズレデュースのために配管変更が不要。Re 10 000に至るまで同じ精度 – 最もリニアな渦流量計本体。長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ。 口径を 1 または 2 サイズレデュース。呼び口径 (はめ合い配管) 最大 250 mm (10")。
変換器の特長
費用と時間の節約 – サイズレデュースのために配管変更が不要. Re 10 000 に至るまで同じ精度 – 最もリニアな渦流量計本体. 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ. 口径を 1 または 2 サイズレデュース. 呼び口径 (はめ合い配管) 最大 250A (10"). 圧力センサの位置はフレキシブル.
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (CF3M) DSCセンサr: 1.4404/SUSF316またはSUSF316L プロセス接続: 1.4404/SUSF316またはSUSF316L相当
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (飽和蒸気): ±1.7% (温度補正); ±1.5% (温度/圧力補正) 質量流量 (過熱蒸気、気体): ±1.5 (温度/圧力補正); ±1.7% (温度補正 + 外部の圧力補正) 質量流量 (液体): ±0.85%
測定範囲
液体: 0.1~540 m³/h (0.061~320 ft³/min) 測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体: 0.52~7300 m³/h (0.31~4300 ft³/min) 測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F) 高温/低温 (要問合せ): –200~+450 °C (–328~+842 °F)
周囲温度レンジ
一体型 (標準): –40~+80 °C (–40~+176 °F) 一体型 (オプション): –50~+80 °C (–58~+176 °F) 分離型 (標準): –40~+85 °C (–40~+185 °F) 分離型 (オプション): –50~+85 °C (–58~+185 °F)
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング; 1.4408 (CF3M)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
一体型: IP66/67、Type 4X 容器 分離型センサ: IP66/67、Type 4X 容器 分離型変換器: IP66/67、Type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
電源
DC 12~35 V (4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力) DC 12~30 V (4‐20 mA HART、4‐20 mA) DC 12~35 V (4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力) DC 9~32 V (PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、EAC、UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI (要問合せ); ISO 15614‐1に準拠した溶接試験, ASME IXと同等 (要問合せ)
最もダウンロードされているファイル
Proline Prowirl R 200
HART
取扱説明書
渦流量計
EN
JA
DE FR PL RU ZH
詳細
21/06/2020
01/07/2019
01/01/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2018
ファイルサイズ:
5.5 MB
ファイル名:
BA01688DJA_0118.pdf
TI Proline Prowirl R 200
渦流量計
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
詳細
24/08/2023
21/06/2020
01/07/2019
01/01/2018
言語:
日本語
バージョン:
24/08/2023
ファイルサイズ:
6.4 MB
ファイル名:
TI01335DJA_0423-00.pdf
148 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
他の言語を選択
24/08/2023
21/06/2020
01/07/2019
01/01/2018
言語:
日本語
バージョン:
24/08/2023
ファイルサイズ:
6.4 MB
ファイル名:
TI01335DJA_0423-00.pdf
Proline Prowirl R 200
HART
取扱説明書
渦流量計
EN
JA
ドイツ語 French ポーランド語 ロシア語 中国語
他の言語を選択
21/06/2020
01/07/2019
01/01/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2018
ファイルサイズ:
5.5 MB
ファイル名:
BA01688DJA_0118.pdf
Proline Prowirl R 200
PROFIBUS PA
Vortex flowmeter
EN
JA
ドイツ語 中国語
他の言語を選択
21/06/2020
01/01/2018
言語:
英語
バージョン:
21/06/2020
ファイルサイズ:
4.4 MB
ファイル名:
BA01692DEN_0220.pdf
Proline Prowirl R 200
FOUNDATION Fieldbus
Vortex flowmeter
EN
JA
ドイツ語 中国語
他の言語を選択
21/06/2020
01/07/2019
01/01/2018
言語:
英語
バージョン:
21/06/2020
ファイルサイズ:
5 MB
ファイル名:
BA01696DEN_0320.pdf
渦流量計 PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
他の言語を選択
19/06/2024
言語:
日本語
バージョン:
19/06/2024
ファイルサイズ:
5.6 MB
ファイル名:
BA02135DJA_0122-00.pdf
Proline Prowirl 200
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
EN
JA
ドイツ語
他の言語を選択
01/01/2018
言語:
英語
バージョン:
01/01/2018
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
GP01110DEN_0118.pdf
Vortex flowmeter PROFINET with Ethernet-APL
EN
JA
ドイツ語
他の言語を選択
19/06/2024
言語:
英語
バージョン:
19/06/2024
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
GP01170DEN_0122-00.pdf
Proline Prowirl 200
HART
機能説明書
渦流量計
EN
JA
ドイツ語 French
他の言語を選択
01/07/2019
01/01/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2018
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
GP01109DJA_0118.pdf
Proline Prowirl 200
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
EN
JA
ドイツ語
他の言語を選択
01/07/2019
01/01/2018
言語:
英語
バージョン:
01/07/2019
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
GP01111DEN_0219.pdf
Flowmeter
Proline 200
Brief Operating Instructions
HART transmitter with vortex flow sensor
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 トルコ語 中国語
他の言語を選択
03/12/2018
01/01/2018
言語:
英語
バージョン:
03/12/2018
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
KA01326DEN_0218.pdf
73 スペアパーツ & アクセサリ
73 スペアパーツ
73 アクセサリ
電子部, Prowirl 200 インデックス C
I/Oモジュール フロー, 2線式 2x4-20mA, HART, Ex
I/Oモジュール, 2線, 4-20mA, HART, Ex
I/Oモジュール, 2線, 4-20mA,HART, PFS, Ex
I/O,2線,4-20mA,HART,PFS,4-20mA入力
I/O, 2線, PROFINET Ethernet-APL/SPE
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
ディスプレイモジュール, SD02, プッシュボタン
ディスプレイモジュール, SD03, タッチコントロール
キット ケーブルハーネス, Prowirl 200, 一体型,分離型
キット ケーブルハーネス, PW200, 分離型, 電子部
カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
ガラス窓付カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex, HNBR
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex d, HNBR
カバー GT18 316L, 端子, OVP, HNBR
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子Ex, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, HNBR
キット カバー, アルミニウム, 分離型, センサ
キット カバー, アルミニウム, 分離型, センサ, -50°C
キット カバー, SUS316L相当, 分離型, センサ
キット カバー, 316L, 分離型, センサ, -50°C
シーリングセット ハウジング GT18,GT19,GT20
キット ガスケット ハウジング, 分離型, センサ, -50°C
ハウジングフィルタ SUS316L相当, GT18, 1セット
ハウジングフィルター 真鍮/ニッケル GT19/20, 1セット
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m,bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m,bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m,bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200,分離型,保護,10m,bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型,保護,20m,bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型,保護,30m,bk
キット ケーブル, PW200 インデックス C, 分離型 5m
キット ケーブル, PW200 インデックス C, 分離型 10m
キット ケーブル, PW200 インデックス C, 分離型 30m
日除けカバー GT18/GT19/GT20, SUS316L相当
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる