キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

Netilion Health

Netilion Health管理サービスを導入することで、メンテナンスチームは問題が発生する前に対策が可能になります。IIoTを活用したNetilion Healthでは、いつでもどこからでもお使いのフィールド機器の診断情報を取得できるため、必要に応じて対応の準備を整えることができます。

Netilion Health - IIoTアセットヘルス管理および監視サービスの概要画像

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Netilion Healthアセットヘルス管理:IIoTインタフェースのスクリーンショット ©Endress+Hauser

アセットヘルス管理によりプラントの信頼性を向上

現状、設置されている機器の90%以上がスマート機器であると推定されていますが、それらの機器のデータは依然として製造現場に留められています。Netilion Healthと適切なIIoT接続ソリューションを統合することで、アセットヘルスデータに容易にアクセスできるようになり、ほぼすべての問題を迅速に解決することが可能になります。アセットの健全性に関する詳細な情報を取得することで、メンテナンスのアプローチを事後保全から予知保全へと変えることができます。

Netilion Healthアセットヘルス管理:ノートパソコン上のIIoTインタフェースのスクリーンショット ©Endress+Hauser

検索、検出、処置

容易なIIoT実装

1台または複数台のエッジデバイスを使用して、今お使いのフィールド機器をNetilion Healthに簡単に接続できます。既存の機器構成を変更する必要はありません。Netilion Healthには、ネットワークおよびプロトコルをIIoTに統合するための迅速かつコスト効率の良いオプションが多数用意されています。

マルチベンダー対応

多くの産業プラントは、さまざまなベンダーのコンポーネントで構成されており、これがIIoTサービスの大きな課題となっています。Netilion Healthは、バルブやポンプを含む、50社以上のメーカーの多様な機器を管理できます。この対応力により、アセットの健全性のチェック、問題の診断、必要な処置の判別、およびソリューションの特定をかつてないほど迅速に行えます。

機器検証

プロセスを阻害せずにトレース可能なIIoT機器検証により、メンテナンスと校正のサイクルを最適化できます。Netilion HealthはリモートでHeartbeat Verificationをトリガできるため、機器が工場仕様を満たしているかを現場に赴くことなく確認できます。これにより、コンプライアンスと安全性が確保されます。

適切な診断情報を適切なチームメンバーへ

フィールドエンジニアアイコン - アセットヘルス管理における重要な役割

フィールドエンジニア

フィールドエンジニアや技術員にとっては、デバイスの健全性ステータスに関する詳細な情報を取得することが不可欠です。製造を中断せずにアセットヘルスを監視できる効果的なソリューションも必要です。IIoTによっていつでもどこからでも情報にアクセスできるため、かつてないほど迅速な応答や、情報に基づいた意思決定が可能になります。

メンテナンス管理者のアイコン - アセットヘルス監視を担当

メンテナンス管理者

プラントの予定外のシャットダウンを最小限に留めるには、アセットの健全性をチェックし、問題のある機器を特定するための分かりやすい方法が必要です。Netilion Healthは、現在および将来的にチームがいつどこに注力すべきかの判断に役立つ貴重な情報を提供します。これにより、計画がかつてないほど容易になります。

プラント管理者のアイコン - アセットの健全性維持も担当

プラント管理者

プラント管理者にとっては、インフラやアセットの健全性に関する包括的な情報を得ることが不可欠です。機器の障害発生の頻度や、障害復旧に関連するコストを知る必要があります。IIoTを活用したNetilion Healthは、情報に基づいたデータドリブンの意思決定に必要な情報を提供します。

成功事例

以下のお客様が、Netilion Healthを使用しています。その成功事例をご覧ください。

Jan Marten Claus氏

「初めにバス全体をスキャンしたとき、感動的な体験をしました。すっかり忘れていたPROFIBUSアセットが表示されたのです」

Jan Marten Claus氏
プランエンジニアリング, Salzgitter Flachstahl GmbH
Guido van den Hombergh氏

新しいエコシステムは、制御に影響することなく、完全に独立したシステムとなっています。それがこのソリューションの利点であり、すべてが安全かつシンプルに運用できるのです。

Guido von den Hombergh氏
, Nouryon Functional Chemicals
Sucroliqはメキシコ国内に3つの施設を構え、年間350,000トンの液糖製造能力を誇ります

Netilionは、弊社のプラントにおいて医者のような役割を果しています。必要な時にいつでもそこにあるのです。

Alicia Ramirez
I&C Engineering and Maintenance部長, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Netilionにご興味をお持ちですか?

アセットヘルス管理を実現するために、今すぐご登録ください。または詳細について、お問い合わせください。

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

注釈

Netilion Healthとの組み合わせによる効率の最大化

Netilion Healthアドオンにより、お客様の経験が向上します。