電源およびバリアは、変換器などに電源を供給し(必要に応じて、危険場所にも)、電気的に絶縁された信号を伝送します。オプションで用意されるHART®モニタリングにより、変換器の状態を監視することも可能です。これにより、一時的に発生するエラーの場所も簡単に特定できます。
You've viewed 8 of 32 products
製品ラインアップの説明
DINレール電源およびバリアの当社製品ラインアップは以下に対応:
- 2線式または4線式変換器の電源供給
- 1つの機器で4~20 mA電流回路を安全に分離するための電源付きアクティブバリア
- 双方向HART®伝送、HART®用通信ソケット付き、センサ設定用のHART®抵抗内蔵の電源およびバリア
![4~20 mA電流回路を安全に分離するための電源付きアクティブバリアRN42 RN42アクティブバリア : 広範囲に対応可能な電源](/__image/a/9345937/k/d3571f56cd9273964925ad796742b99f988adcd4/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/RN42.jpg)
測定原理/アプリケーション事例
アプリケーション事例 - 温度伝送器の電源:
温度計に4~20 mA HART®ヘッドトランスミッタが組み込まれている場合は、これに電源を供給する必要があります。アクティブバリアがヘッドトランスミッタに電源を供給し(必要に応じて、危険場所にも)、電気的に絶縁された信号を伝送します。オプションで用意されるHART®モニタリングにより、ヘッドトランスミッタの状態を監視することも可能です。エラーが発生した場合は、アクティブバリアがアラームを送信します。
PLCを使用したパッシブバリアのアプリケーション事例:
危険場所にあるセンサにPLCを介して供給する場合は、パッシブバリアを使用する必要があります。パッシブバリアは供給電源を非危険場所から危険場所に伝送し、4~20 mA信号を返送します。4~20 mAループから電力を受け取るため、パッシブバリアには電源は必要ありません。
利点
- 広範囲な電源供給に柔軟対応
- 2線式または4線式変換器の電源供給
- 4~20 mA電流回路を絶縁
- 国際防爆認定、GL/船級認定
- 早期警告システムによるセンサの監視