F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
HAW562 surge protective devices
DIN rail surge protective device for installation in the control cabinet for power supply and communication signals optional with SIL and Ex approval
HAW566 surge protective device
利用不可
HAW566 DIN rail surge protective device for installation in the control cabinet for power supply and communication signals with SIL and optional Ex approval
HAW568 surge protective device
利用不可
HAW568 Surge protective device for installation in the field device for power supply and communication signals with SIL and optional Ex approval
HAW569 surge protective device
Surge protective device for installation in the field device for power supply and communication signals optional with SIL and Ex approval
サージアレスタ
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
サージアレスタについて
製造が短時間停止しただけでも売上の大きな損失につながる可能性があるため、プラントの可用性は非常に重要です。そのため、サージ保安器など、個々の機器保護やプラント部品の入手可能性を高めることが必要です。直接雷や間接雷、プロセス内の切り替え操作により、電源ラインやフィールドバスシステムなどの通信ラインに過電圧が生じる可能性があります。
製品ラインアップの説明
サージアレスタの当社製品ラインアップは以下に対応:
DINレール取付け用サージアレスタ フィールド取付け用サージアレスタ 信号ケーブル用サージアレスタ フィールドバス通信ライン用サージアレスタ 電源ライン用サージアレスタ
サージアレスタは主に化学薬品、製薬、水処理/廃水処理、食品産業のプロセスオートメーション、測定、通信技術に使用されます。
©Endress+Hauser
測定原理
サージアレスタは、フィールド機器の電子部品が破壊されないよう保護するために使用されます。これにより、信号ケーブル(例:4~20 mA)、フィールドバス(HART、PA、FF)の通信ライン、電源ラインで発生する過電圧サージが安全に接地に誘導されます。保護装置にはインピーダンスフリーの接続が使用されており、干渉する電圧降下が生じないため、保護される電子機器の機能が影響を受けることはありません。
利点
ATEXおよびSIL2本質安全認定(オプション) フィールド取付けまたはDINレール取付け用サージアレスタ 電源ライン、信号ケーブル、フィールドバス通信ライン用のサージアレスタ サージアレスタはプロセスオートメーションやプロセス測定技術に関係する電子部品に完全に適合するため、プラント可用性が向上
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
ダウンロード
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
ダウンロード
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる