-
技術仕様書(TI)
HAW569
日本語版 - 04/2022 |
サージアレスタ
The HAW569 surge protective device is used to protect electronic components in field devices from being destroyed. It ensures that overvoltage surges which occur in signal cables (e.g. 4 to 20 mA), in communication lines of Field buses and in power lines are safely limited or passed into the ground. The functionality of the electronic component to be protected is not affected as, using the impedance-free connection of the protection unit, interference voltage drops cannot be introduced.
HAW569 units are primarily used in process automation and in measuring and communication technology within the water and wastewater, chemical, oil & gas as well as power & energy industry.
Compact device for the protection of signal / communication lines (Ex ia approval as an option) or for the simultaneous protection of signal, communication and supply lines (Ex d approval as an option)
Optionally available with SIL2 intrinsically safe approvals
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
日本語版 - 03/2022 |
フィールド取付け用サージアレスタ
EN | JA | ||
11/03/2022
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
11/03/2022 |
ファイルサイズ: |
1.2 MB |
ファイル名: |
KA01576KJA_0122-00.pdf |
Használati útmutató
HAW569-AA2B / -DA2B
Túlfeszültség-levezető
EN | JA | ||
31/12/2010
|
|
|
|
言語: |
ハンガリー語 |
バージョン: |
31/12/2010 |
ファイルサイズ: |
431.2 KB |
ファイル名: |
BA00304KHU_1310.pdf |
HAW569-CB2C Überspannungsschutz für Signal-/Versorgungsleitungen
zur Montage in Feldgehäusen
HAW569-CB2C Surge arrester for signal /supply lines for mounting in
field housing
EN | JA | ||
04/12/2015
|
|
|
|
31/12/2010
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
04/12/2015 |
ファイルサイズ: |
837.5 KB |
ファイル名: |
BA00305KA2_1415.pdf |
フィールド取付け用サージアレスタ
EN | JA | ||
11/03/2022
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
11/03/2022 |
ファイルサイズ: |
1.2 MB |
ファイル名: |
KA01576KJA_0122-00.pdf |
HAW562-DA2B CSA
言語: |
英語 |
バージョン: |
29/04/2020 |
ファイルサイズ: |
49.7 KB |
ファイル名: |
10000011324.pdf |
Surge arrester
ATEX, IECEx:
Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
EN | JA | ||
15/02/2023
|
|
|
|
01/12/2016
|
|
|
|
04/12/2015
|
|
|
|
02/05/2011
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
15/02/2023 |
ファイルサイズ: |
440 KB |
ファイル名: |
XA01003KEN_0423-00.pdf |
Surge Protective Device
Ex ia IIC T6...T4 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>135 °C Da
Ex db IIC T6...T4 Gb
EN | JA | ||
30/08/2024
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
30/08/2024 |
ファイルサイズ: |
521.9 KB |
ファイル名: |
XA03350KEN_0124-00.pdf |
ATEX safety instructions for surge arrester HAW569Z, Designation
according to II 2(1)G (FISCO-Model)
EN | JA | ||
07/07/2005
|
|
|
|
01/10/2003
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
07/07/2005 |
ファイルサイズ: |
349.2 KB |
ファイル名: |
Xa036ra3.pdf |
Technical documentation in other languages
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/07/2021 |
ファイルサイズ: |
478.5 KB |
ファイル名: |
SD02429R09EN_0121.pdf |