-
取扱説明書(BA)
BA RIA452
日本語版 - 01/2023 |
プロセス表示器
1 x アナログ(U、I、RTD、TC、R)
1 x アナログ(U、I)
1 x 変換器電源
マルチカラー液晶ディスプレイ
照明付き
バーグラフ
AC 90~250 V
AC 20~28 V
DC 20~36 V
このデジタルプロセス表示器は、アナログ計測値を監視し表示します。デジタルステータス入力を使用してポンプを監視することができます。RIA452は、接続された2線式センサに直接電力を供給することができます。
RIA452は、接続された2線式センサに直接電力を供給することができます。最大8つの自由にプログラム可能なリレーにより、測定値の上下限値超過を監視します。リレーの他の動作モードには、センサや装置の故障、バッチ、およびポンプ制御機能(例:交互ポンプ制御)があります。さらに、RAI452はプリセットカウンターとして、また開水路の堰による流量測定に使用することができます。
7桁、14セグメント式、液晶ディスプレイ,上限、下限表示機能付バーグラフ
ポンプモニタ用デジタルステータス入力
水路での流量測定
ループ電源を使用した本質安全防爆入力
最大/最小値の保存機能
リニアライズテーブルに32点まで入力可能
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Digitaler Prozessanzeiger zur Überwachung
und Darstellung von analogen Messwerten mit Pumpensteuer-,
Batchfunktionen und Durchflussberechnung/ Digital process display unit
for monitoring and displaying analog measured values withpump control
and batch functions and flow calculation
EN | JA | ||
25/09/2006
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
25/09/2006 |
ファイルサイズ: |
4.5 MB |
ファイル名: |
BA242Ra2.pdf |
Digitaler Prozessanzeiger zur Überwachung
und Darstellung von analogen Messwerten mit Pumpensteuer-,
Batchfunktionen und Durchflussberechnung /
Digital process display unit for monitoring and displaying analog
measured values withpump control and batch functions and flow calc
ulation
EN | JA | ||
21/09/2007
|
|
|
|
30/08/2007
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
21/09/2007 |
ファイルサイズ: |
6.7 MB |
ファイル名: |
BA254Ra3_0907.pdf |
Operating Manuals ReadWin 2000
EN | JA | ||
01/01/2010
|
|
|
|
31/10/2008
|
|
|
|
20/06/2007
|
|
|
|
25/07/2001
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/01/2010 |
ファイルサイズ: |
6.3 MB |
ファイル名: |
BA137Ren_0110.pdf |
プロセス表示器
EN | JA | ||
28/01/2020
|
|
|
|
08/01/2015
|
|
|
|
23/06/2008
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
28/01/2020 |
ファイルサイズ: |
1.7 MB |
ファイル名: |
KA00264RJA_1420.pdf |
CSA:
Control Drawing AIS, ANI
021400112
言語: |
英語 |
バージョン: |
03/11/2004 |
ファイルサイズ: |
1.8 MB |
ファイル名: |
021400112.pdf |
FM:
Control Drawing AIS, ANI
021400111
言語: |
英語 |
バージョン: |
03/11/2004 |
ファイルサイズ: |
1.8 MB |
ファイル名: |
021400111.pdf |
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.
EN | JA | ||
09/12/2016
|
|
|
|
02/06/2014
|
|
|
|
11/03/2010
|
|
|
|
16/09/2005
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
09/12/2016 |
ファイルサイズ: |
761.2 KB |
ファイル名: |
XA00053RA3_1416.pdf |