殺菌および塩素用のセンサと変換器
塩素および臭素系消毒剤の信頼性の高い測定を実現する製品
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
入力
1~4x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、
4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
測定範囲
微量:0~5 mg/l ClO2
標準:0~20 mg/l ClO2
多量:0~200 mg/l ClO2
プロセス温度
0~55 °C、凍結なし
(32~130 °F)
プロセス圧力
最大絶対圧200 kPa
(最大絶対圧29 psi)
測定範囲
微量:0~5 mg/l HOCl
標準:0~20 mg/l HOCl
多量:0~200 mg/l HOCl
プロセス温度
0~55 °C(32~130 °F)、凍結なし
プロセス圧力
最大100 kPa(最大14.5 psi)
測定方法
隔膜式測定セル
陰極での遊離塩素の還元
測定範囲
0~5 mg/l 全塩素 または
0~20 mg/l 全塩素
プロセス温度
0~55 °C、凍結なし
(32~130 °F)
プロセス圧力
100 kPa ゲージ圧 (14.5 psi ゲージ圧)
最大 200 kPa (最大 29 psi)
測定方法
遊離塩素(HOCl、OCl-)および結合塩素(クロラミン)で構成される全塩素
すべての成分が作用電極で還元されます
pHの影響をほぼ受けません
測定範囲
微量:0~5 mg/l HOBr
標準:0~20 mg/l HOBr
多量:0~200 mg/l HOBr
プロセス温度
+0~55 °C(32~130 °F)、凍結なし
プロセス圧力
最大100 kPa(最大14.5 psi)
測定範囲
0~2 mg/l
プロセス温度
+0~45 °C (32~110 °F)、凍結なし
プロセス圧力
100 kPa (14.5 psi)、200 kPa (29 psi) 絶対圧
測定方法
- 2電極システム
- オゾンをnA単位の信号電流に変換
- 信号電流はオゾン濃度に比例
- 測定プロセスはpH値に非依存
入力
1~2x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
入力
1~2x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、
Modbus TCP、Ethernet
保護等級
変換器:IP20
ディスプレイ(オプション):IP66
プロセス温度
0~60 °C(32~140 °F)
プロセス圧力
0~0.4 MPa(0~58 psi)相対値
出力 / 通信
connection to Netilion Cloud Platform:
Ethernet; radio communication
保護等級
depending on Liquiline platform product
臭素および塩素用の各センサと変換器
Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorではアプリケーションパラメータから個別の機器選定ができます。
殺菌および塩素用のセンサと変換器について
体系的な消毒は水処理の重要な工程であり、人々やシステムを守るために多くの分野で法的に義務付けられています。しかし、大量の消毒剤は有毒になる可能性があります。当社の遊離塩素、二酸化塩素、全塩素、遊離臭素用各センサは、飲用水、プロセス水、再利用水、プール用水、または海水を監視して、規制に準拠した殺菌を保証します。下のボタンをクリックして、当社の殺菌センサおよび変換器がお客様のアプリケーションをどのようにサポートできるかご確認ください。
当社の臭素および塩素用の各センサと変換器の選定は、アプリケーションに応じて異なります。
遊離塩素は、取扱いが容易で強力な消毒効果があるため、水処理において最も重要な消毒剤となります。遊離塩素センサは、以下のアプリケーションで使用されます。
- 飲用水 - 適切な殺菌を保証
- 食品 - 衛生的な瓶詰めおよびパッケージングに対応
- プール水 - 消毒剤を効率的に添加
二酸化塩素は腐食性が低く、pH値の影響を受けないため、消毒剤として選択されることが増えています。二酸化塩素センサは、以下のアプリケーションで使用されます。
- 冷却システムまたは冷却塔
- 飲用水
- パック詰め野菜用の洗浄水
- 淡水化プラントにおける逆浸透を妨げるClO2の抑制
全塩素は、排水に含まれる残留消毒剤の適切な指標となります。このセンサは廃水処理施設で使用されます。
遊離臭素は、この測定物の独特の化学的特性により、海水を利用するアプリケーションでよく使用されます。 遊離臭素センサは、以下のアプリケーションで使用されます。
- 海水の再利用およびプロセス水
- 脱塩施設
- 養魚
- pH値の高い冷却システム
- 温泉・スパ施設
オゾンは、その効率の高さから、水処理プロセスの前処理および殺菌に頻繁に使用されます。オゾンセンサは、以下のアプリケーションで使用されます。
隔膜式測定原理
二酸化塩素測定用のセンサには作用電極が装備されており、これは薄い隔膜によって測定物から分離されています。測定物内の二酸化塩素は、この隔膜を通って拡散され、作用電極で還元されます。この回路は、対極と電解液によって完結します。作用電極における電子の還元は、測定物内の二酸化塩素の濃度に比例します。このプロセスは、幅広いpHおよび温度範囲で機能します。
©Endress+Hauser
遊離塩素の測定も同様の原理です。この場合は、隔膜を通って次亜塩素酸が拡散されて、反応が生じます。測定物内の次亜塩素酸の濃度はpH値に依存します。この依存性は、流通ホルダ内のpH測定と変換器でのバランス調整によって補正されます。
遊離臭素の測定は、遊離塩素の測定と非常によく似ていますが、よりアルカリ性の高い範囲に対応します。
全塩素の測定では、次亜塩素酸と追加のクロラミンが複雑なシステム反応において重要な役割を果たします。
利点
- 当社では、遊離塩素センサ、全塩素センサ、二酸化塩素センサ、遊離臭素センサ、それに対応する変換器とアクセサリなど、水の殺菌監視用の機器を幅広く取り揃えています。
- Endress+Hauserの塩素センサと変換器および臭素センサは、基本機能からマルチチャンネル、マルチパラメータ測定まで、あらゆる要件に応えることができます。
- 当社の塩素センサと臭素センサは 、プロセスにおいて柔軟に提供できるよう 、水路や水槽での使用、および流通ホルダへの設置のいずれにも対応できるように設計されています。
- すぐに使用可能な当社の殺菌監視パネルをご検討ください。これにはセンサ、変換器、ホルダ、フィルタ、チェックバルブ、サンプリングタブなどが完備されており、完全かつコンパクトな測定点を提供します。
水道および下水処理施設における消毒アプリケーション
上記の利点は、水道および下水処理施設における消毒剤の投与量の最適化、および設置、運用、メンテナンスの労力を軽減することができます。水処理施設でのオゾン処理や排水施設での塩素監視などのアプリケーションでこれが実践にどのように活かされているかをご確認ください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。