産業用温度センサ
さまざまな産業アプリケーションに対応し、信頼性が高く正確な温度測定が可能なコンパクトでモジュール式の産業用温度計
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
精度
クラス AA、IEC 60751に準拠 クラス A、IEC 60751に準拠 クラス B、IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
サーモウェルでも高速応答:t90 < 10秒 設定に応じて異なります
最大プロセス圧力 (静的)
設定に応じて異なります(最大10 MPa)
測定温度レンジ
PT100 TF StrongSens: -50~500 °C (-58~932 °F) PT100 QuickSensTF: -50~200 °C (-58~392 °F) PT100 WW: -200~600 °C (-328~1,112 °F) PT100 TF: -50~400 °C (-58~752 °F) タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F) タイプJ: 最高 800 °C (最高 1,472 °F) タイプN: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大4,500.0 mm(177'')
精度
クラス AA、IEC 60751に準拠 クラス A、IEC 60751に準拠 クラス B、IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
t90 < 1.5秒(QuickSens) 設定に応じて異なります
最大プロセス圧力 (静的)
設定に応じて異なる
測定温度レンジ
PT100 TF StrongSens: -50~500 °C (-58~932 °F) PT100 QuickSensTF: -50~200 °C (-58~392 °F) PT100 WW: -200~600 °C (-328~1,112 °F) PT100 TF: -50~400 °C (-58~752 °F) タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F) タイプJ: 最高 800 °C (最高 1,472 °F) タイプN: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大4,500.0 mm(177'')
精度
Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
応答時間
t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
最大プロセス圧力 (静的)
depending on the configuration
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
up to 180"
精度
クラス AA、IEC 60751に準拠 クラス A、IEC 60751に準拠 クラス B、IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
設定に応じて異なります
最大プロセス圧力 (静的)
設定に応じて異なります(最大50 MPa)
測定温度レンジ
PT100 TF StrongSens: -50 ~500 °C (-58~932 °F) PT100 QuickSensTF: -50~200 °C (-58~392 °F) PT100 WW: -200~600 °C (-328~1,112 °F) PT100 TF: -50~400 °C (-58~752 °F) タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F) タイプJ: 最高 800 °C (最高 1,472 °F) タイプN: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 1,500.0 mm (59.06'')
精度
Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
応答時間
depending on configuration
最大プロセス圧力 (静的)
depending on the configuration up to 500 bar
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
84"
精度
Class A、IEC 60751に準拠 Class B、IEC 60751に準拠 Class(標準)、ASTM E230に準拠 Class 2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
t90:約17秒 設定に応じて異なります
最大プロセス圧力 (静的)
設定に応じて異なる
測定温度レンジ
標準 PT100 TF: -50~200 °C (-58~392 °F) タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大1,000.0 mm(39'')
精度
Class A、IEC 60751に準拠 Class B、IEC 60751に準拠 Class(標準)、ASTM E230に準拠 Class 2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
t90:約100秒 設定に応じて異なります
最大プロセス圧力 (静的)
設定に応じて異なる
測定温度レンジ
標準 PT100 TF: -50~200 °C (-58~392 °F) タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大1,000.0 mm(39'')
精度
class A IEC 60751準拠 class B IEC 60751準拠
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 0.1 MPa (15 psi)
測定温度レンジ
PT 100: -50 °C~150 °C (-58 °F~302 °F)
精度
class 1 IEC 60584準拠
応答時間
設定に依存 t50 = 3 秒 t90 = 7 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 8 MPa (1,160 psi)
測定温度レンジ
タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F) タイプJ: 最高 800 °C (最高 1,472 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 30,000.00 mm (1,181.10'')
精度
class A IEC 60751準拠
応答時間
t50 = 1 秒 t90 = 2 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 10 MPa (1,450 psi)
測定温度レンジ
PT 100: -50 °C~200 °C (-58 °F~392 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 600.00 mm (23.62'')
産業用温度計
Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorではアプリケーションパラメータから個別の機器選定ができます。
産業用温度センサについて
当社の産業用温度計の柔軟な構成には、さまざまなセンサ構造、サーモウェル、接続ハウジング、温度伝送器の幅広い製品ラインナップが含まれます。当社の適応性の高い製品は、比類のない多様性と、工業プロセスにおけるお客様のアプリケーションに最適な適合性を提供します。長年にわたる経験とアプリケーションに関する広範なノウハウにより、Endress+Hauserの産業用温度センサはすべてのお客様のニーズにお応えします。
当社のiTHERM ModuLineシリーズは、産業アプリケーション向けの最新世代のモジュール式温度計です。管理しやすい製品数で、ほぼすべてのプロセスおよびお客様の要件に対応することができます。革新的な技術により、プロセス効率の改善、プラントや製品の安全性向上といった付加価値が提供されます。たとえば、デュアルシール機能やiTHERM QuickNeckなどがあります。この製品ラインナップは、国際規格に準拠した認証を取得しています。
製品ラインナップの説明
産業用温度センサの幅広い当社製品ラインナップには、以下の特長があります。
さまざまなセンサ構造 - あらゆるアプリケーションに最適な測定性能 サーモウェル付き温度計 - 交換/再校正が容易かつ安全 サーモウェルのない温度計。測定物との直接接触:最速の応答時間および最高の精度 伝送器付き/なしの温度計 ディスプレイ付き/なしの温度計 ネジ、コンプレッションフィッティング、フランジ式のプロセス接続 組立型サーモウェルまたはバーストック型サーモウェル
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
iTHERM ModuLine - あらゆる産業アプリケーションに最適な選択
堅牢で長寿命 - バックライト付きディスプレイを備えたヘビーデューティー温度計
標準化された適合性 – DIN43772に準拠したサーモウェル付き温度計
iTHERM ModuLine - あらゆる産業アプリケーションに最適な選択
堅牢で長寿命 - バックライト付きディスプレイを備えたヘビーデューティー温度計
標準化された適合性 – DIN43772に準拠したサーモウェル付き温度計
アプリケーション
当社の幅広い産業用温度計は、電力・エネルギー、化学、石油・ガス、その他の産業のコアプロセス、ならびに水処理・排水処理、蒸気などの周辺プロセスの両方に使用されます。
製造プロセスおよびリアクタの温度制御 工業プロセスにおける温度監視 流体、気体、または粉粒体の温度測定 リアクタ、配管、熱交換器、タンク、容器で使用
利点
産業アプリケーション向けの最も完全な産業用温度センサの製品ラインナップ モジュール構造により、柔軟な製品選択とあらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供 PROFINET、PROFIBUS、FOUNDATIONフィールドバス、HARTなど、あらゆるタイプの統合に適した通信プロトコルを選択可能 個々のアプリケーション要件に適合する各種のセンサ構造:iTHERM QuickSens :最適なプロセス制御を実現する最速の応答時間 iTHERM StrongSens :卓説した耐振動性(> 60g)によりプラントの安全性が最大限に向上 危険場所で使用するための国際認証を取得(例:SIL、ATEX、IEC、INMETRO、CSA、NEPSI)
温度測定における測温抵抗体(RTD)の技術、構造、利点。
温度測定における熱電対(TC)の技術、構造、利点。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる