熱電対による温度測定
熱電対センサの概要と仕組み
温度測定機器に最もよく使用されるセンサ技術は、測温抵抗体(RTD)と熱電対(TC)の2つです。これらはベースとなる技術が異なり、それぞれ独自の利点があり、これが製品選定の重要なポイントになります。熱電対センサでは、2種類の異なる金属の片側の終端が互いに接続されています。この接合部で、温度変化により誘起された電圧/熱起電力が測定されます。熱電対は絶対温度ではなく、測定点(T1)と基準点(Tref)の温度差を測定します。
利点
広い温度範囲:-270°C(-454°F)~+1820°C(+3308°F)
高速応答:動的温度測定に最適
優れた耐振動性
測温抵抗体より低コスト
優れた耐久性:特に過酷な環境に適応
熱電対技術を搭載した温度センサ
Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorではアプリケーションパラメータから個別の機器選定ができます。
熱電対タイプ
熱電対で使用されるゼーベック効果とは、2種類の金属を接続したときに電圧が生成されることを示します。生成された電圧を測定し、校正曲線または表を使用して温度測定値に変換できます。導線のペアと測定範囲に応じて、さまざまなタイプの熱電対があります。それぞれの熱電対タイプには、生成される電圧と温度の間に固有の関係があります。各タイプは、割り当てられた文字で識別できます(TCタイプK、タイプJ、タイプTなど)。
測温抵抗体と熱電対 – 比較
主な違いは温度範囲です。測温抵抗体は中間の温度範囲(-200°C(-328°F)~+850°C(+1562°F))を測定できるのに対して、熱電対センサは、-270°C(-454°F)~+1820°C(+3308°F)の温度範囲を測定できます。一般的に、熱電対と測温抵抗体のどちらの温度計を選択するかは、アプリケーション固有の要件に応じて異なります。
測温抵抗体の用途 より高い精度が求められる場合、または比較的低い温度を測定する場合は、測温抵抗体が適している場合があります。熱電対に比べて応答速度は遅くなりますが、より広い温度範囲にわたって高い精度が得られます。
熱電対センサの用途 高温測定が必要な場合、コストが限られている場合、または高速応答が求められる場合は、熱電対が適している場合があります。熱電対のもう1つの利点は、過酷な環境(腐食性の高い物質、振動など)に対して優れた耐性を示すことです。
Endress+Hauserは、高温、高圧、腐食性の測定物向けにiTHERM ProfileSensという独自のセンサを開発しました。これは耐久性の高い堅牢な金属シース付きMIケーブルと、1つのケーブルで最大4つの熱電対を使用できる温度プロファイル機能を搭載しています。
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
ダウンロード
-
温度計総合カタログ
プロセス産業向けの温度計および伝送器
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
Endress+Hauser temperature sensor technologies
ファイルサイズ:
557.3 KB
ファイル名:
Sensortechnologie_Thermometer_EN.pdf