キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

TOC、COD&SACアナライザ

公共および工業用排水処理における高精度アナライザ

公共および工業用排水処理用TOC、COD&SACアナライザ
17 製品
フィルタ X icon

TOC、COD&SACアナライザ

製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします。 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。

TOC、COD&SACアナライザについて

TOC、CODおよびSACアナライザは、地表水、公共排水および産業排水の有機負荷を評価するために使用されます。それらは、全有機炭素、化学的酸素要求量および分光吸収係数を測定します。放流口での測定は規制要件への適合を確保します。流入口では、アナライザが負荷のピークを避け、プロセス制御を最適化するのに役立ちます。比色分析装置、高温分析装置、光センサの詳細については、以下のボタンをクリックしてください。

アナライザの選定

TOC および COD アナライザ は、正確な分析が必要な場合に「真の」TOCおよびCOD値を提供します。

  • 行政、環境基準によって定められた限界値の遵守
  • 水処理プラントの洗浄能力の計算
  • 汚染者負担の原則にしたがった産業廃棄物の請求

地表水および河川モニタリング用のSAC プローブを選定します。測定に大きな変動がない公共排水にも同様のコスト効率の高いCOD、TOC測定を必要としている場合に最適です。

重クロム酸カリウム法によるCOD分析

化学的酸素要求量は、試料中のすべての酸化可能な物質を完全に酸化するのに必要な酸素の量を表します。CODを決定するためには、試料を加熱し、消化試薬を添加することによって試料を調製する必要があります。消化後、サンプルの色が変わります。色の変化は、炭素化合物の濃度に比例します。それは測光的に測定され、最終値は予め設定された吸収曲線を用いて決定されます。

高温分析装置を使用したTOC分析

アナライザは、熱触媒燃焼を用いて生成されたCO2のNDIR(非分散赤外線)検出を行います。それは、2つの相互接続された回路で動作します。液体回路では、水性サンプルを酸性化し、無機炭素を除去します(ストリッピング)。次に、試料をフィルターに通して粒子を分離します。その後、炉に投入して燃焼させます。燃焼ガスは冷却され、 CO2 含有量はNDIR検出器によって測定されます。

UVセンサーによるスペクトル吸収係数解析

この方法は、多くの有機物質が254nmでUV光を吸収するという事実に基づいています。フラッシュランプのUVビームは分割され、フィルタ付きの2つのレシーバに送られます。一方は測定波長(254nm)、もう一方は基準波長(550nm)での光強度を決定します。2つの測定値の間の比は、測定結果として使用され、予め設定された校正曲線を使用してSAC値に変換されます。

利点

  • エンドレスハウザーのTOC、CODおよびSACアナライザは、高速インライン測定から規制準拠のオンライン分析まで、あらゆるアプリケーションに対応しています。
  • 標準化された高精度測定のためのCOD標準液と試薬、およびTOC標準液と試薬をご用意しています。これらには、必要なすべての物質安全データシート(MSDS)が添付されています。
  • サンプルコンディショニングシステムは、全有機炭素モニタリング用の均一なサンプル調製を提供します。COD分析では、y-ストレーナが容易にプロセスに適合します。これは、適切な量の固体を含むサンプルを採取を可能にします。
  • Liquiline システム CA80 アナライザには、最大4つのMemosensセンサを追加することができるため、より詳細なプロセス情報を得ることができます。センサ用変換器を追加する必要はありません。
  • 光学式SACセンサは、試薬を必要とせず、直接インラインで測定します。このセンサには、上水から工業用排水まで、幅広いアプリケーション分野を網羅するさまざまな測定範囲があります。