キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Viomax CAS51D - 応答時間が短く化学薬品を使用しない高性能な硝酸/SAC測定センサ

デジタル硝酸/SACセンサ Viomax CAS51D

浄水/廃水処理およびユーティリティアプリケーションでの硝酸/SAC測定用Memosensテクノロジ搭載光学式センサ

CAS51D
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 測定範囲

    0.01~20 mg/l / 0.1~50 mg/l NO3-N
    0.04~80 mg/l / 0.4~200 mg/l NO3
    0~50 1/m / 0~250 1/m / 0~1000 1/m SAC
    0~75 mg/l / 0~375 mg/l / 0~1500 mg/l COD/BOD (254nm)
    0~30 mg/l / 0~150 mg/l / 0~600 mg/l TOC/DOC (254nm)

  • プロセス温度

    5~50 °C(41~120 °F)

アプリケーション

Viomax CAS51Dは、さまざまなプロセス条件で自動運転を可能にする高性能センサです。プロセスに浸漬して測定できます。独自の設計により優れた堅牢性を備え、自動洗浄機能によりメンテナンスを簡素化できます。CAS51Dは、Memosensデジタルテクノロジにより、プロセスとデータの整合性を最大限に高めるとともに、操作も容易です。Viomax CAS51Dはラボでの校正が可能で、メンテナンス予測を容易にします。

Viomax CAS51Dは、飲料水、プロセス水、廃水処理アプリケーション、および公共施設において硝酸/SAC測定に使用されます。

  • 取水口および排水口の有機物負荷または硝酸測定

  • CODeqまたはTOCeqの決定

  • 処理プロセスの監視、制御、最適化

  • 曝気槽および脱窒処理段階の硝酸監視

利点

  • 優れたコストパフォーマンス:操作が容易で測定に化学薬品を使用しないため、安全で環境にやさしく、運転コストを削減します。

  • 極めて迅速な応答時間:センサの測定値が信頼性の高いリアルタイムのプロセス情報を提供します。

  • 設定が容易:センサは工場出荷時に校正されています。

  • プラントの自動運転が可能:インテリジェントな設計と自動エア洗浄機能により、可用性を最大限に高めメンテナンスの手間を最小化します。

  • 開放型水槽に完全対応:Flexdip CYH112ホルダとCYA112浸漬パイプを組み合わせることにより、迅速かつ柔軟ににセンサを設置できます。

  • 配管に完全対応:様々な流通ホルダが用意されているためプラントへの組込みが容易です。

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products