ピュアで高品質なビールとクリーンな排水を実現
HeinekenにおけるViomax CAS51Dによる排水モニタリング
今日、環境汚染防止のための環境規制はますます厳しくなっています。有機物負荷による廃棄が監督機関の許容レベルを超えている場合、重い罰金が課されることがあります。これは、ブラジルのHeineken(ハイネケン)醸造所にも当てはまります。Endress+Hauserのソリューションにより、彼らはいつでも排水システムをチェックし、適切な機能を確保することができるようになりました。

デジタル硝酸/SACセンサ「Viomax CAS51D」の実力が発揮される
-
メンテナンス間隔の延長と消耗品不要により、メンテナンスコストを削減
-
設置場所により15日に1回程度で実施するメンテナンス・清掃が容易なセンサ
-
シングルセンサでプロセスの多変量を読み取る:TOC、COD、BOD
ハイネケン社 では、排水中の有機物負荷が規定値内にあるかどうかを測定技術で判断する必要があります。ハイネケン社は、排水処理プラントの有機物負荷の測定に、インテリジェントで堅牢、かつメンテナンスが容易なインラインセンサを使用し、排水の要件を満たすとともに、高いピーク値をスキップしてスムーズな運転プロセスを確立しました。
デジタルSAC(分光吸収係数)センサViomax CAS51Dで、有機物負荷の測定が可能です:COD(化学的酸素要求量)、BOD(生物化学的酸素要求量)、TOC(全有機炭素)。 測定波長は254nmで、醸造所の処理水を高い精度で管理するための要件を満たしています。