重要なタスクと優れた機能
Endress+HauserのiTEMP製品ラインナップには、幅広い産業およびアプリケーションの課題に対応した伝送器が用意されています。
- さまざまなデジタルおよびアナログ出力信号が用意されているため、既存または今後必要なシステム環境に応じて、最適な伝送器を選択できます。
- 各種機能および認証により、それぞれの産業要件に応じて測定点を完璧に連携させることが可能です。
- 特性の異なる複数のハウジングタイプが用意されているため、伝送器をシステムのどこにでも取り付けられます。

最適な組合せの温度計と温度伝送器
当社のiTHERM温度計とiTEMP伝送器の組合せは、幅広い産業における温度測定の一般的な課題解決に最適です。
すべての製品を単一のメーカーが製造し、完璧な統合によりスムーズな測定プロセスを実現するとともに、個別のアプリケーション向けにカスタマイズが施されます。
当社の伝送器に関するeBrochureでは、各産業の一般的な課題解決に最適な伝送器、温度計、およびシステム製品の組合せの具体例をご紹介しています。

特長
- 精度 安定した正確な出力信号、Endress+Hauserのラボにおけるセンサと電子モジュールの校正、個別のCallendar-Van Dusenリニアライゼーションにより測定データの精度が向上。
- 安全性 測定点から拡張診断などの追加情報を提供する、危険場所での使用に最適な伝送器。SIL認証済み、センサバックアップおよびドリフト検出用のデュアルチャンネル入力を搭載。
- 使いやすさ Bluetoothまたはデジタル通信経由でのシンプルなパラメータ設定および監視。内蔵型または脱着可能なディスプレイによる現場表示で操作性を最適化。プッシュイン端子により取付けが簡単かつ迅速な配線が可能。
- 標準化 測温抵抗体または熱電対の入力信号を標準化されたアナログまたはデジタル出力信号に変換するため、伝送器~制御ユニット間で標準化されたカード、バリア、およびケーブルを使用可能。
- 「パーフェクトフィット」 適切なiTEMP伝送器とiTHERM ModuLine温度計を組合せることで、Endress+Hauserの包括的な温度計製品ラインナップの機能をあらゆるシステムおよびアプリケーションで使用可能。