加熱や冷却はエネルギーを大量に消費するプロセスです。コストの上昇が絶えず続いており、産業によってはエネルギーコストが工業生産総コストの40%にも達することから、エネルギーの最適化は極めて今日的なテーマとなっています。最適化のためのベースとなるのは、エネルギー流量の記録です。エナジーマネジャー&アプリケーションマネジャーが使用される理由はここにあります。その際、流量、温度および/または圧力を用いて液体や蒸気のエネルギー量が計算されます。
You've viewed 8 of 32 products
製品ラインナップの説明
エンドレスハウザーの各種エナジーマネジャーにより、以下が実現します。
- エナジーマネジャー:蒸気および水の工業用エネルギー計算のための蒸気/熱量コンピュータ
- 流量およびエナジーマネジャー:気体、液体、蒸気用の汎用的な流量/エネルギーコンピュータ
- EngyCal:エネルギー計算と管理用のBTU計測器および蒸気計算器
エンドレスハウザーのアプリケーションマネジャーにより、以下が実現します。
- アプリケーションマネジャー:エネルギーパッケージ付きMemograph Mが水および蒸気アプリケーションにおける質量とエネルギー流量を計算
![RMS621エナジーマネジャー - 蒸気および水の工業用エネルギー計算のための蒸気/熱量コンピュータ RMS621エナジーマネジャー - 蒸気および水の工業用エネルギー計算のための蒸気/熱量コンピュータ](/__image/a/24893/k/b8d375af536df3e77e2631ea7a56db340ea12a01/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/RMS621.jpg)
測定原理
安全なデータ記録システムにより、接続された入力信号が測定され、各アプリケーションに必要な情報が推定されます。その後、この情報は機器の画面に表示され、内部または交換可能なデータ記憶媒体に保存されます。このプロセス情報は上位のシステム(例:PC)に伝送することによって、長期間保存することが可能であり、そのため、ボタン1つですぐに利用できます。
これらの機器すべてに共通するのは、実質的に消耗品のない動作が可能であり(ペンと紙を使用しない)、その結果、時間とコストの節減につながるということです。
さまざまな形のインターフェイスを使用することにより、測定データ記録およびプロセスオートメーションに関する最先端のトポロジーに組み込むことができます。画像表示機能があるため、エナジーマネジャー&アプリケーションマネジャーをプロセスシーケンスの初期段階で使用し、その場で迅速な反応をすることが可能です。
数学と論理の組み合わせにより、複雑な計算と測定信号の自動解析が実現します。
利点
- あらゆる産業のエネルギー管理アプリケーションに対応
- 高度なデータセキュリティ
- 気体、液体、蒸気、水の各アプリケーションにおける質量、熱量、正味量、熱量差のエネルギー計算
- 各機器あたり最大6つのアプリケーションを同時計算
- エラーメッセージおよびパラメータ変更のログブック機能(日付と時刻付き)