-
簡易取扱説明書(KA)
RA33
日本語版 - 02/2022 |
バッチコントローラ
1 x アナログ(I)/パルス(流量用)
1 x RTD(温度用)
1 x アナログ(I)(密度用)
ループ電源DC 24 V(+/-16%)
1 x アナログ(I)/パルス(アクティブ)
2 x オープンコレクタ
160 x 80ドットマトリックス型液晶ディスプレイ、白色バックライト付き
アラームイベント時には色が変化
アクティブディスプレイエリア:70 x 34 mm
体積計算
The Batch Controller RA33 is designed to record flow and control output signals for valves and pumps to ensure the exact dosing of predefined batch quantities. The measured volume can be corrected with the temperature/density compensation function. The filling process can be optimized with an automatic or fixed after-run correction. Mineral oils can be corrected according to the ASTM D1250-04 standard.
Recording and controlling of slow batch operations with a duration of longer than 10 seconds. Typical applications include:
Food industry
Chemical industry
Pharmaceutical industry
Oil & gas industry
Fixed and automatic after-run correction for constant, extremely accurate results
Higher quality through fast and exact dosing
Optional volume correction for mineral oils as per ASTM D1250-04
Detailed logging of protocols (preset counter, volume counter, batch name and number) as well as error messages and changes of operating parameters
Standard models are suitable for connecting and supplying all common flow transmitters, temperature sensors and density sensors
Remote control option to start and abort batch runs
Daily, monthly and annual statistics on the batch run size and quantity
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
日本語版 - 12/2018 |
技術仕様書 バッチコントローラ RA33
EN | JA | ||
29/12/2018
|
|
|
|
09/02/2015
|
|
|
|
28/09/2011
|
|
|
|
15/09/2010
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
29/12/2018 |
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
ファイル名: |
TI00163KJA_0318.pdf |
技術仕様書 バッチコントローラ RA33
EN | JA | ||
29/12/2018
|
|
|
|
09/02/2015
|
|
|
|
28/09/2011
|
|
|
|
15/09/2010
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
29/12/2018 |
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
ファイル名: |
TI00163KJA_0318.pdf |
熱量演算器 RH33、蒸気演算器 RS33、およびバッチコントローラ RA33 用
MODBUS の追加取扱説明書
EN | JA | ||
24/06/2016
|
|
|
|
16/11/2010
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
24/06/2016 |
ファイルサイズ: |
1.2 MB |
ファイル名: |
BA01029KJA_1416-00.pdf |
Freischaltung einer Software Option
EN | JA | ||
30/01/2025
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
30/01/2025 |
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
ファイル名: |
71144242.pdf |
Einbauanleitung für den Austausch der Kommunikationkarte
EN | JA | ||
30/01/2025
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
30/01/2025 |
ファイルサイズ: |
2.8 MB |
ファイル名: |
71122645.pdf |
Einbauanleitung Austausch Gehäusefront, Gehäuseunterteil,
Elektronikabdeckung
EN | JA | ||
30/01/2025
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
30/01/2025 |
ファイルサイズ: |
2.7 MB |
ファイル名: |
71122644.pdf |
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard
EN | JA | ||
30/01/2025
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
30/01/2025 |
ファイルサイズ: |
2 MB |
ファイル名: |
71122646.pdf |
Rozwiązania dla pętli sygnałowych
言語: |
ポーランド語 |
バージョン: |
20/04/2018 |
ファイルサイズ: |
10.2 MB |
ファイル名: |
FA00016KPL.pdf |