仕様一覧
-
入力
1 x アナログ 4~20 mA/HART®
-
出力
定義されていません
-
動作表示
液晶ディスプレイ17 mm(0.67")
5桁
7つのバーグラフ
単位/タグのプレーンテキスト表示
バックライト付き -
電源
ループ電源
アプリケーション
このプロセス表示器は 4~20 mA または HART® 信号の表示に対応。 HART®信号バージョンでは、最大 4 つのプロセス変数を表示可能。この場合、表示器はHART®プライマリまたはセカンダリマスタとして設定され、センサに対して測定値を要求します。コンパクトなデザインのフィールドおよびパネルマウント用ハウジングは、スペースをとらず様々なアプリケーションに使用可能。電圧降下が1V未満(HART®バージョンの場合:1.9V未満)と非常に小さいため、特に防爆アプリケーションに最適です。
あらゆる産業において4~20 mA またはHARTの測定値表示
パネルマウント用ハウジングまたはフィールドハウジング(現場表示器)
「レベル」もしくは「分析」オプションを選択することで、FMR20もしくはCM82の基本設定と、表示させる測定値および単位の設定が可能
利点
4~20 mA の測定値を表示、または、HART®信号バージョンでは、最大 4 つのプロセス変数を表示(オプション); HART® プライマリまたはセカンダリマスタとして動作
5桁表示、数字高さ 17 mm (0.67 in)、単位およびバーグラフ表示、バックライト付
パネルマウント用ハウジング (IP65) または フィールドハウジング (IP66; 防爆認定); 最小限の奥行きで設置可能
外部電源不要; 電圧降下1 V以下 (HART®バージョンでは 1.9 V以下)
3 つの操作キーによる簡単な機器設定
国際認証; 海事認定
SILへの影響なし(EN 60508準拠)
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
RIA15, ORIA15
Ex ib IIC T6 Gb
EN JA 19/09/202230/07/2020言語:
英語
バージョン:
19/09/2022
ファイルサイズ:
502.1 KB
ファイル名:
XA02115KEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA RIA15
JPN: Ex ib IIC T6 Gb
EN JA 27/06/202428/02/2019言語:
日本語
バージョン:
27/06/2024
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
XA01833KJA_0224-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
EN JA 20/06/201715/04/2016言語:
英語
バージョン:
20/06/2017
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
XA01368KEN_0217.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA RIA15
1 Ex ib IIC T6 Gb X
EN JA 28/06/202423/07/201812/09/2016言語:
英語
バージョン:
28/06/2024
ファイルサイズ:
499.4 KB
ファイル名:
XA01464KEN_0324-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Control drawing
Control drawing CSA IS, NI approval RIA15
EN JA 02/02/201509/10/2013言語:
英語
バージョン:
02/02/2015
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
XA01056KEN_0215.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
RIA15, ORIA15
ATEX, IECEx: Ex ib IIC T6 Gb
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN JA 22/06/202202/06/201631/12/201419/11/2012言語:
英語
バージョン:
22/06/2022
ファイルサイズ:
502.2 KB
ファイル名:
XA01028REN_0422-00.pdf
-