-
トレーニング
HART - 実証されたプロセスオートメーションへの適性
Endress+Hauserをプロジェクトパートナに採用してHART機器の運用効果を増大
HARTは、世界規模の非常に大きな設置実績のある工業規格です。HARTは「スマート通信」技術です。同じ1対のケーブルで4 ~ 20 mAのアナログ信号とデジタル通信が同時伝送されます。
現在ほとんどの用途において、HART信号は機器のパラメータ設定にしか使われていません。しかし、適切なツールを使用すれば、連続した機器のモニタリングやリアルタイム機器診断、多変数のプロセス情報を新旧機器で利用することができます。
HARTの利点

HARTの可能性を、Endress+Hauserと一緒に引き出しましょう。
20年以上の豊富な経験と技術
各種HART計測機器
高度な診断とインテリジェントな多変数機器
シンプルな設定および機器管理
制御システムへの統合が簡単
補助ハードウェアおよびハンドヘルド端末
全世界でサービスとサポートを提供
機器の統合
HART機器が提供する測定データを制御システムに統合する基本的方法は次の3つです。
4 ~ 20 mA信号の 1対1 接続
リモートI/ OまたはHARTマルチプレクサ経由での、上位バスシステム(たとえばPROFIBUSなど)への接続
HART I/ OカードへのHARTマルチドロップバス接続
最後の2つの場合に限り、完全な機器情報を制御システムで使用することができます。
機器の操作と管理
HART機器情報(パラメータ、ステータスなど)には次のツールなどからアクセスできます。
機器タイプごとにいわゆるDTMを必要とするFieldCareなどのFDTフレーム
次のようなDD/ EDD操作ツール Field Xpert SFX350/SFX370ハンドヘルド端末 アセット管理ソリューション(AMS) プロセス機器マネージャ(PDM)
Endress+Hauserは、そのすべてのHART機器用にDTM、DD、EDDを提供し、これらを前述のツールに統合しています。
HART – 機器管理のソリューション
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
ダウンロード
-
Competence brochure HART technology
HART technology - simple and effective, economical, easy to use.
ファイルサイズ:
ファイル名: