配管加工が不要の革新的な水素用温度計
小径パイプに最適なソリューション
水素補給ステーションは、燃料電池車両向けのインフラ構築に欠かせません。充填中の圧縮水素は膨張に伴い温度が上昇しますが、一般的な容器な容器の耐熱上限は約+65 °C(+149 °F)であるため、水素充填ステーションでは安全上の理由により温度測定が不可欠です。

特長
正確かつ迅速な温度測定
漏れのリスクの低減または排除
プロセスに開口部を設ける必要のない簡単設置
各種通信プロトコルに対応
課題
一般的に、水素補給ステーションでは小径パイプで圧縮空気が供給されます。パイプ径が細いため、温度計では温度測定できません。このため多くの場合、T型高耐圧フィッティングに挿入されたセンサを挿入し、プロセスに直接接触して測定する方法が使用されます。ただし、面間が短いため、センサは測定物ではなくフィッティングの温度を測定することになり、測定誤差や漏れのリスクにつながります。
Endress+Hauserのソリューション
配管加工が不要な革新的な設計の温度センサiTHERM SurfaceLine TM611は、小径パイプに適合し、水素パイプライン内のプロセス温度を正確かつ迅速に測定できるため、測定結果が改善されます。