工業用プロセスにおけるクランプオン式流量計の利点
Proline Prosonic Flow W 400およびProsonic Flow P 500により、限られたスペースでも非接触流量測定が可能
プロセスの中断や圧力損失を回避し、さらに信頼性の高い流量測定が必要な場合は、クランプオン式超音波流量計が適しています。お客様の要件に応じて、最適な機器としてProline Prosonic Flow W 400またはP 500をお選びいただけます。いずれの機器も配管の外側に非接触で取り付けることができ、必要な上流側直管長が最小限に抑えられ、腐食性液体の影響を受けることはありません。メンテナンスフリーのカップリングパッドにより、流量計のライフサイクル全体にわたって安定した測定を実現します。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
2つのセンサセットとFlowDC機能を使用した流量測定
水力発電所の配管(呼び口径:2000A(80"))に設置されたクランプオンセンサ
2つのセンサセットとFlowDC機能を使用した流量測定
水力発電所の配管(呼び口径:2000A(80"))に設置されたクランプオンセンサ
お客様の課題に最適なソリューション
弊社のクランプオン式超音波流量計のメリットや機能をご覧になれば、お客様の課題に最適なソリューションであることがおわかりいただけると思います。以下のページでは、弊社のクランプオン式超音波製品の詳細をご覧いただけます。製品は、水監視などの基本アプリケーションや、液体炭化水素の測定といった複雑なアプリケーションなど、用途別に分類されています。
基本アプリケーション向けの非接触型流量計
基本アプリケーション向けの改良型クランプオン式流量計:FlowDCにより測定点の計画作成における柔軟性を最大限に高め、Heartbeat Technologyにより常にプロセスを見える化できます。
複雑なアプリケーション向けの非接触型流量計
複雑なアプリケーション向けの高い堅牢性を備えたクランプオン式流量計:高温センサ(最高550 °C/1022 °F)を使用でき、液体炭化水素の測定が可能
厳しい測定条件下でも信頼性の高い流量測定
Schluchseewerk AGは、ヴェーアにある揚水発電所のタービン効率を記録して最適化したいと考えていました。Endress+Hauserは、クランプオン式超音波流量計を使用した最適なソリューションを提供しました。
高い信頼性と柔軟性、メンテナンスは不要
非接触型流量測定を可能にするさまざまな長所を備えたクランプオン式超音波製品ラインナップ
弊社のクランプオン式超音波流量計の製品ラインナップ詳細については、電子カタログをご覧ください。
高い信頼性と柔軟性、メンテナンスは不要
非接触流量測定のためのクランプオン式超音波流量計ポートフォリオ
超音波流量計
超音波センサにより、最大呼び口径4000A(156")に対応する、気体および液体の様々な用途で経済的な測定が約束されます。
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱物油、化学製品などの流体には、日々の測定が欠かせません。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。