キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

ガイドレーダーレベル計

ガイドレーダーセンサによる液体および粉体の連続レベル測定

Levelflex ガイドレーダー
8 製品
フィルタ X icon

6 / 8 件の製品を表示

ガイドレーダーレベル計

製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。

ガイドレーダーレベル計について

レベルセンサを垂直に設置したガイドレーダー式レベル測定は、あらゆる産業に適合する理想的な利用が可能です。設定が簡単でトラブルのない操作が実現するガイドレーダーは、時間とコストの節減につながります。シンプルな貯蔵タンクであれ、腐食性のある測定物、あるいは過酷な条件のアプリケーションであれ、幅広いアプリケーションに使用できます。
 
下の「製品ファインダへ」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、ガイドレーダーアプリケーション用の幅広い Levelflex 機器ラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。

ガイドレーダーレベル計は、液体や粉体のレベル測定に最適です。反射波が確実にガイドされるため、測定物表面の状態にあまり左右されません。液面の乱れや泡立ち、粉体において発生する異なる表面角度、じょうご状の排出などが測定に影響を及ぼすことはありません。また、ガイドレーダーは界面測定の第一推奨にもなります。


製品ファインダで機器ラインアップを確認>>

ガイドレーダーレベル計:測定原理

Levelflex は、プローブから放出され、プローブに沿ってガイドされる高周波のマイクロ波パルスを利用します。パルスが測定物表面に達すると、DC値(比誘電率)の変化によって放出されたパルスの一部が反射します。パルスの放射と受信の間のTime-of-Flight(飛行伝播時間)を機器が測定・分析することにより、プロセス接続と測定対象物表面間の距離を直接測定することが可能です。

利点

  • 信頼性の高い測定:測定物の表面、タンクの障害物やバッフルの影響を受けない
  • プローブ終端(EoP)評価による追加の測定安全性
  • 充填中も測定の安全性を確保