©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
仕様一覧
-
-
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...1.6 MPa
(真空...232 psi)
-
-
主要接液部
ロッドプローブ:
SUS304相当、SUS304L相当、SUS316L相当、PEEK
アプリケーション
Levelflex FMP53は、ライフサイエンスおよび食品産業における高いサニタリ性を必要とするアプリケーションでの連続レベル計測が可能です。FMP53は、ASME BPEおよびUSPクラスVIに適合します。プロセスからの取外しが不要な独自の現場でのバリデーションにより、コストを削減することができます。FMP53ガイドレーダーは、液面が波立っている場合や泡立っている場合、測定物の変動、スプレーヘッドからの充填の場合でも、高い信頼性を実現します。
ロッドプローブバーション
プロセス接続:サニタリ要件向け(トリクランプ、11851、11864、NEUMO、
Varivent N、SMS)
プロセス温度:-20 ~ +150°C(-4 ~ +302°F)
プロセス圧力:-0.1 ~ +1.6 MPa(-14.5 ~ +232 psi)
最大測定範囲:ロッド6 m(20 ft)
精度:±2 mm(0.12")
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、サニタリ証明、5点リニアリティプロトコル
利点
液面の波立ち、泡、または測定物の変動がある場合でも信頼性の高い計測
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
新しいマルチエコートラッキング評価による最高の信頼性
IEC 61508(最高SIL3)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
ライフサイクル全体で費用対効果の高い安全なプラント運転を実現するHeartbeat テクノロジー
制御 または 資産管理システムへのシームレスな統合と直感的なメニューガイド操作のコンセプト(オンサイトまたはコントロールシステム経由)
世界で最も簡単なSILおよびWHG認定用のプルーフテストによって時間とコストを削減
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
-
-
特性 / アプリケーション
プレミアムデバイス。サニタリ仕様
ロッドプローブ,
ASME BPE + USP 等級 VI準拠、データメモリ内蔵、工場出荷前校正済み、信頼性の高い計測: 動きのある計測面 + 泡、測定物の変更にも対応。
-
特徴
Heartbeat Technology、
Bluetooth®設定、
SmartBlueアプリによる操作およびメンテナンス、
HistoROM、
RFIDタグにより識別が容易
-
電源 / 通信
2線式(HART/PROFIBUS PA/FOUNDATIONフィールドバス)
4線式(HART)
Bluetooth®ワイヤレステクノロジおよびアプリ(オプション)
-
-
-
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...1.6 MPa
(真空...232 psi)
-
主要接液部
ロッドプローブ:
SUS304相当、SUS304L相当、SUS316L相当、PEEK
-
-
サニタリプロセス接続
トリクランプ
DIN11851
DIN11864-1
NEUMO
バリベント
SMS
-
-
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
Bluetooth®ワイヤレステクノロジ
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、KC、EAC、UK Ex
-
-
-
-
選択項目
3 m/9 ftまたは6 m/18 ftケーブル付き分離型センサ、
溶接アダプタ、
Bluetooth®を介したSmartBlueアプリによる遠隔操作
-
最もダウンロードされているファイル
-
TI Levelflex FMP53
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
22/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
3.9 MB
|
ファイル名:
|
TI01002FJA_2724-00.pdf
|
311 ドキュメント
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
22/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
3.9 MB
|
ファイル名:
|
TI01002FJA_2724-00.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
13/12/2022
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
5 MB
|
ファイル名:
|
BA01002FJA_2424-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP53
PROFIBUS PA
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
16/11/2017
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.5 MB
|
ファイル名:
|
BA01007FJA_2024-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP53
FOUNDATION フィールドバス
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
16/11/2017
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
5.7 MB
|
ファイル名:
|
BA01053FJA_0924-00.pdf
|
-
Levelflex FMP5x
HART
機能説明書
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
28/04/2016
|
|
|
|
30/10/2014
|
|
|
|
26/02/2014
|
|
|
|
29/07/2011
|
|
|
|
01/10/2010
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
28/04/2016
|
ファイルサイズ:
|
4 MB
|
ファイル名:
|
GP01000FJA_1616.pdf
|
-
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Guided wave radar
|
EN
|
JA
|
|
30/10/2014
|
|
|
|
04/08/2011
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
30/10/2014
|
ファイルサイズ:
|
4.7 MB
|
ファイル名:
|
GP01001FEN_1314.pdf
|
-
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Guided wave radar
|
EN
|
JA
|
|
09/06/2015
|
|
|
|
27/04/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
09/06/2015
|
ファイルサイズ:
|
3.5 MB
|
ファイル名:
|
GP01015FEN_0215.pdf
|
-
Levelflex FMP53
PROFIBUS PA
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
05/04/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
17/11/2017
|
|
|
|
12/02/2015
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
05/04/2022
|
ファイルサイズ:
|
2 MB
|
ファイル名:
|
KA01080FJA_1722-00.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
05/04/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
17/11/2017
|
|
|
|
12/02/2015
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
05/04/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.1 MB
|
ファイル名:
|
KA01078FJA_1922-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
ハウジングフィルター 真鍮/ニッケル GT19/20, 1セット
-
-
-
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, HNBR
-
-
カバー GT18 316L, 端子, OVP, HNBR
-
カバー GT19 PBT, 端子, OVP, EPDM
-
ガラス窓付カバー GT19 PBT, EPDM
-
カバー GT19 PBT, 端子 Ex, EPDM
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子Ex, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, HNBR
-
シーリングセット ハウジング GT18,GT19,GT20
-
Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF
-
I/O モジュール 2線式, 4-20mA, HART, Ex, V2
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール, 2線式, 4-20mA, HART, PFS,Ex,V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/Oモジュール,レベル,2線式,4-20mA,HART,Ex,LP,V2
-
I/Oモジュール レベル,4線式 DC,4-20mA,HART,Ex,V2
-
I/Oモジュール レベル, 2線式 2x4-20mA,HART,Ex,V2
-
I/Oモジュール レベル,4線式 AC,4-20mA,HART,Ex,V2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ディスプレイモジュール, SD02, プッシュボタン
-
ディスプレイモジュール, SD03, タッチコントロール
-
滅菌カップリング DIN11864-1 A DN25 チューブ
-
-
-
アダプタ NEUMO バイオコントロール DN25 PN16
-
トリクランプ ISO2852 DN25-38 1..1-1/2"
-
トリクランプ ISO2852 DN40-51 2"
-
トリクランプ ISO2852 DN70-76.1 3"
-
アダプタ SMS 2" PN25, SUS316L相当
-
アダプタ SMS 1-1/2" PN25, SUS316L相当
-
滅菌カップリング DIN11864-1 A DN25 チューブ,3.1
-
乳業用金具 DIN11851 DN40 PN40, 3.1
-
乳業用金具 DIN11851 DN50 PN40, 3.1
-
アダプタ NEUMO バイオコントロール DN25 PN16, 3.1
-
トリクランプ ISO2852 DN25-38 1..1-1/2", 3.1
-
トリクランプ ISO2852 DN40-51 2", 3.1
-
トリクランプ ISO2852 DN70-76.1 3", 3.1
-
アダプタ SMS 2" PN25, SUS316L相当, 3.1
-
アダプタ SMS 1-1/2" PN25, SUS316L相当, 3.1
-
滅菌カップリング DIN11864-1A DN50 パイプ
-
アダプタ NEUMO バイオコントロール DN50 PN16, 3.1
-
アダプタ NEUMO バイオコントロール DN50 PN16, 3.1
-
バリベント N DN40-162 PN16 316L 3.1
-
シーリングキット FMP43,FMP53 カルレッツ, 2個
-
シーリングキット FMP43, FMP53 EPDM, 2個
-
シーリングキット FMP53 FKM, FDA, 2個
-
シーリング FMP53 FKM,2個 センサ本体
-
シーリング FMP53 FKM,2個 センサ本体
-
Oリング 9.25x 1.78 EPDM, 5個
-
シールキット FMP53 UVJ, Kalrez, 2個
-
シールキット FMP53 UVJ, EPDM, 2個
-
Oリング 15.54x2.62 FKM, FDA
-
Oリング 15.54x2.62 FFKM,FDA, 1個
-
HF同軸ケーブル FMP53 L=3m, プラグ
-
HF同軸ケーブル FMP53 L=6m, プラグ
-
スペアパーツセット - レトロフィットキット FHX50
-
ロッドプローブ FMP53 プロセス接続なし
-
-
-
-
-
取付セット Cerabar, Deltapilot, Levelflex
-
日除けカバー GT18/GT19/GT20, SUS316L相当
-
-
溶接アダプタ M24 D65, SUS316L相当
-
溶接アダプタ M24 D65, SUS316L相当, 3.1
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。