©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
仕様一覧
-
精度
ロッドプローブ: +/- 2 mm
ローププローブ: +/- 2 mm
-
プロセス温度
-20...+80 °C
(-4...+176 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...0.6 Mpa、
(真空...87 psi)
-
最大測定距離
ロッド: 4 m 最小 DK>1.6
ロープ: 12 m 最小 DK>1.6
-
主要接液部
ロッドプローブ: SUS316L相当、PPS、バイトン
ローププローブ: SUS316相当、PPS、バイトン
アプリケーション
Levelflex FMP50は、温度や圧力の範囲、耐食性に高い要求のない液体などの簡単なアプリケーション用機器です。特に、ユーティリティプロセスだけでなく、ベーシックな供給や保存などにおいてもFMP50は最適です。Levelflex FMP50ガイドレーダーは、液体、ペースト、スラリーの連続レベル計測に用いられます。測定物の変化、温度変化、ガスの存在、ベーパーによって計測が影響を受けることは基本的にありません。
ロッドプローブまたはローププローブバーション
プロセス接続:ネジ込みまたはアダプタフランジ
プロセス温度:-20 ~ +80°C(-4 ~ +176°F)
プロセス圧力:-0.1 ~ +0.6 MPa(-14.5 ~ +87 psi)
最大測定範囲:ロッド4 m(13 ft)、ロープ12 m(39 ft)
精度:±2 mm(0.08")
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、5点リニアリティプロトコル
利点
液面の波立ち、泡、または測定物の変動がある場合でも信頼性の高い計測
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
新しいマルチエコートラッキング評価による最高の信頼性
IEC 61508(最高SIL3)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
ライフサイクル全体で費用対効果の高い安全なプラント運転を実現するHeartbeat テクノロジー
制御 または 資産管理システムへのシームレスな統合と直感的なメニューガイド操作のコンセプト(オンサイトまたはコントロールシステム経由)
世界で最も簡単なSILおよびWHG認定用のプルーフテストによって時間とコストを削減
ビデオ
-
-
-
-
-
Lean セレクション
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
-
-
特性 / アプリケーション
ベーシックデバイス
ロッドプローブ、ローププローブ
データメモリ内蔵、工場出荷前校正、変化する測定物に対応した安定した計測
-
特徴
Heartbeat Technology、
Bluetooth®設定、
SmartBlueアプリによる操作およびメンテナンス、
HistoROM、
RFIDタグにより識別が容易
-
電源 / 通信
2線式(HART/PROFIBUS PA/FOUNDATIONフィールドバス)
4線式(HART)
Bluetooth®ワイヤレステクノロジおよびアプリ(オプション)
-
精度
ロッドプローブ: +/- 2 mm
ローププローブ: +/- 2 mm
-
-
プロセス温度
-20...+80 °C
(-4...+176 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...0.6 Mpa、
(真空...87 psi)
-
主要接液部
ロッドプローブ: SUS316L相当、PPS、バイトン
ローププローブ: SUS316相当、PPS、バイトン
-
プロセス接続
ネジ:
G 3/4, MNPT 3/4
フランジ:
UNI フランジ
-
センサ長
ロッドプローブ: 4 m
ローププローブ: 12 m
-
最大測定距離
ロッド: 4 m 最小 DK>1.6
ロープ: 12 m 最小 DK>1.6
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
Bluetooth®ワイヤレステクノロジ
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、KC、EAC、UK Ex
-
-
-
選択項目
3 m/9 ftケーブル付き分離型センサ、
Bluetooth®を介したSmartBlueアプリによる遠隔操作
-
最もダウンロードされているファイル
-
BA Levelflex FMP50
HART
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
詳細
|
01/10/2024
|
|
|
|
13/12/2022
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
5.3 MB
|
ファイル名:
|
BA01000FJA_2424-00.pdf
|
-
TI Levelflex FMP50
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
詳細
|
01/10/2024
|
|
|
|
22/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
4 MB
|
ファイル名:
|
TI01000FJA_2724-00.pdf
|
298 ドキュメント
-
|
EN
|
JA
|
他の言語を選択
|
01/10/2024
|
|
|
|
22/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
4 MB
|
ファイル名:
|
TI01000FJA_2724-00.pdf
|
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
他の言語を選択
|
06/12/2024
|
|
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
BA Levelflex FMP50
FOUNDATION フィールドバス
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
他の言語を選択
|
01/10/2024
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
09/11/2017
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
6 MB
|
ファイル名:
|
BA01051FJA_0924-00.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
他の言語を選択
|
01/10/2024
|
|
|
|
13/12/2022
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
5.3 MB
|
ファイル名:
|
BA01000FJA_2424-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP50
PROFIBUS PA
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
他の言語を選択
|
01/10/2024
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
09/11/2017
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.8 MB
|
ファイル名:
|
BA01005FJA_2024-00.pdf
|
-
Levelflex FMP5x
HART
機能説明書
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
他の言語を選択
|
28/04/2016
|
|
|
|
30/10/2014
|
|
|
|
26/02/2014
|
|
|
|
29/07/2011
|
|
|
|
01/10/2010
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
28/04/2016
|
ファイルサイズ:
|
4 MB
|
ファイル名:
|
GP01000FJA_1616.pdf
|
-
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Guided wave radar
|
EN
|
JA
|
他の言語を選択
|
30/10/2014
|
|
|
|
04/08/2011
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
30/10/2014
|
ファイルサイズ:
|
4.7 MB
|
ファイル名:
|
GP01001FEN_1314.pdf
|
-
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Guided wave radar
|
EN
|
JA
|
他の言語を選択
|
09/06/2015
|
|
|
|
27/04/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
09/06/2015
|
ファイルサイズ:
|
3.5 MB
|
ファイル名:
|
GP01015FEN_0215.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
他の言語を選択
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
30/11/2017
|
|
|
|
17/11/2017
|
|
|
|
12/02/2015
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/06/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.2 MB
|
ファイル名:
|
KA01053FJA_2022-01.pdf
|
-
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
|
EN
|
JA
|
他の言語を選択
|
15/04/2021
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
15/04/2021
|
ファイルサイズ:
|
532.2 KB
|
ファイル名:
|
KA00512F00_A2.pdf
|
64 スペアパーツ & アクセサリ
64 スペアパーツ
64 アクセサリ
-
ハウジングフィルター 真鍮/ニッケル GT19/20, 1セット
-
-
ガラス窓付カバー GT19 PBT, EPDM
-
-
カバー GT19 PBT, 端子 Ex, EPDM
-
カバー GT19 PBT, 端子, OVP, EPDM
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, HNBR
-
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, HNBR
-
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子Ex, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, HNBR
-
シーリングセット ハウジング GT18,GT19,GT20
-
Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF
-
-
-
I/Oモジュー レベル,2線 4-20mA,HART,Ex,LP,V1
-
I/Oモジュー レベル,2線 4-20mA,HART,Ex,LP,V1
-
I/Oモジュー レベル,2線 4-20mA,HART,Ex,LP,V1
-
I/Oモジュー レベル,2線 4-20mA,HART,Ex,LP,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/Oモジュール,レベル,2線式,4-20mA,HART,Ex,LP,V2
-
I/O モジュール 2線式, 4-20mA, HART, Ex, V2
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/Oモジュール レベル, 2線式 2x4-20mA,HART,Ex,V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/Oモジュール レベル,4線式 DC,4-20mA,HART,Ex,V2
-
I/Oモジュール レベル,4線式 AC,4-20mA,HART,Ex,V2
-
I/O モジュール, 2線式, 4-20mA, HART, PFS,Ex,V1
-
-
-
ディスプレイモジュール, SD02, プッシュボタン
-
ディスプレイモジュール, SD03, タッチコントロール
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ウェイト FMP5x, ロープ 4mm 1/6", 316L
-
Oリング 7.59x 2.62, FKM バイトン, 5個
-
-
HF 同軸ケーブル L=6m/18t, プラグ
-
HF 同軸ケーブル L=9m/27t, プラグ
-
スペアパーツセット - レトロフィットキット FHX50
-
-
シールリング G3/4, 27x32, FA, 5個
-
-
-
ロープセンタリングスター, PEEK, 48-95mm, 1個
-
ロープセンタリングスター, PEEK, 48-95mm, 5個
-
-
-
日除けカバー GT18/GT19/GT20, SUS316L相当
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。