Liquiline Controlによる排水からの窒素の除去
生物反応処理における曝気を最適化し、全窒素およびアンモニアを確実に限界値に抑制
排水から窒素を安全かつ効率的に除去するには、硝化および脱窒プロセスを相互に最適に調整する必要があります。硝化プロセスは、常に酸素の供給量によって変化します。生物反応処理に供給される酸素が少なすぎると、厳格に定められた流出口での限界値を遵守できません。また、コンプレッサが常時フルスピードで動作していると、膨大なエネルギーを消費することになります。
曝気プロセスにおけるエネルギーを最大30 %削減
排水処理施設で使用されるブロワは膨大な電力を必要とし、最大で施設の合計エネルギー必要量の70%にも上ります。Liquiline Controlを活用すれば、窒素除去の最適化と大幅なエネルギー削減が可能になります。このオートメーションシステムは、流入水の負荷、およびユーザーが設定するアンモニアと全窒素のそれぞれの限界値に基づいて、アンモニアおよび窒素除去を制御します。これにより、排水からの硝化を高い信頼性で、エネルギーを節約しつつ行うことが可能になります。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
Liquiline Controlオートメーションソリューションは、流入水の変動負荷に応じて曝気タンクへの空気供給を動的に制御します。酸素やアンモニア、硝酸の濃度、および排水流量に基づいて最適な空気量が制御されます。これにより、全窒素およびアンモニアの限界値を高い信頼性で遵守でき、活性汚泥処理のエネルギー、つまりコストを大幅に削減できます。
予知制御ストラテジーにより、流入量や負荷が変動にも常に対応でき、排水処理施設の流出口での指定された全窒素およびアンモニアの限界値を容易に遵守
自動化されたシステムにより、生物反応処理への空気供給およびエネルギー消費を最適化
生物反応処理ステージにおいて最大3つの個別のゾーンを同時制御
将来的な変更に対応し、間欠曝気から連続曝気にいつでも切替え可能な柔軟性
すべての関連パラメータ(限界値および制御パラメータ)をいつでも調整できるため、プロセスを継続的かつ完全に制御可能
成功事例
サクセスストーリー
Liquilineコントローラによる制御
シュタットローン廃水処理施設において、Liquilineコントローラが硝化作用および脱窒作用を制御します。この制御システムにより、限界値の順守およびエネルギー使用量の最適化が保証されます。
シュタットローン廃水処理施設における窒素除去の自動化
サクセスストーリー
Wastewater treatment under control
To cut energy consumption in the biological phase of its wastewater treatment plant, the town of Velen bought energy-efficient blowers and integrated the Liquiline Control aeration control system.
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Endress+Hauserのご提供するもの
Liquiline Controlは、信頼性の高い排水からの窒素除去、ピーク負荷時でも安定した処理、曝気タンクへの空気供給量の最適化によるコスト削減を実現する、PLCベースのオートメーションソリューションです。Liquiline Controlはモジュール式の拡張可能な分散型システムとして設計されており、さまざまなハウジング構成が用意されています。この柔軟性により、既存のプロセス制御システムへの統合や、既存の計装の統合を迅速かつ容易に行うことが可能です。
ハードウェアおよびソフトウェア
プログラマブルロジックコントローラ(PLC)ベース
既存のキャビネットへの取付け用、または分離型ターンキーキャビネットをご用意
デジタルフィールドバス通信を使用して既存の分散制御システム(DCS)に容易に統合可能
制御ソフトウェア、必須計装類(イオン選択性センサ、アンモニアアナライザ、溶存酸素センサなど)、および広範なサービスで構成される完全なソリューションとしても提供可能
測定値およびセンサ信号の検証
アンモニウム処理量のピークを緩和する予測制御ストラテジー
Web...
プログラマブルロジックコントローラ(PLC)ベース
既存のキャビネットへの取付け用、または分離型ターンキーキャビネットをご用意
デジタルフィールドバス通信を使用して既存の分散制御システム(DCS)に容易に統合可能
制御ソフトウェア、必須計装類(イオン選択性センサ、アンモニアアナライザ、溶存酸素センサなど)、および広範なサービスで構成される完全なソリューションとしても提供可能
測定値およびセンサ信号の検証
アンモニウム処理量のピークを緩和する予測制御ストラテジー
Webサーバー経由でのセキュアかつ便利なリモートアクセス
付属のタッチ表示部、スマートフォン/タブレット、または制御室から操作可能
必要なソフトウェアモジュールをいつでも追加可能
提供のハイライト
製品
Oxymax W COS51D
Oxymax COS51Dは、最高レベルの測定精度を提供する信頼性の高いデジタル方式の溶存酸素センサです。メンテナンスが容易で動作寿命が長いため、優れたコストパフォーマンスを提供します。
詳細情報
製品
t-mass 65I
プロセス条件の変化に柔軟に対応する高性能流量計です。円管または矩形ダクトで気体および混合ガスを測定できます。
詳細情報
サービス
メンテナンスサービス
Endress+Hauserのメンテナンスサービスにより、運用効率およびフィールド測定の信頼性を向上させるとともに、品質/安全性/環境へのリスクを軽減できます。
計測器のメンテナンス
ソリューション
計器新規調整
エンドレスハウザーの計器新規調整サービスは、設定ポイントの信頼性と高いプロセス性能を使用開始時からお約束します。
さらに詳しく
ダウンロード
Efficient aeration control
Innovation brochure on Liquiline Control aeration control
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization
Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes
Liquiline Controlによる排水からのリンの除去
Liquiline Controlによる排水からのリンの除去
信頼性の高い排水からのリン除去、ピーク負荷時でも安定した処理、沈殿剤使用量の最適化によるコスト削減を実現するLiquiline Controlオートメーションソリューションをご紹介します。
公共排水処理施設向けの監視システム
Endress+Hauserが提供する排水処理施設向けのインテリジェントな監視システムをご紹介します。使いやすく、コスト効率の高いターンキー監視システムにより、効率性を高め、法的なリミット値を順守できます。
あらゆる産業分野を対象とした排水監視システム
法的および契約上の排出制限値遵守を支援する、Endress+Hauserの堅牢なターンキー排水監視システムをご紹介します。
産業プロセス向け水質監視システム
Endress+Hauserのターンキーソリューションにより、製造プロセスに関する法規を順守するとともに、コストパフォーマンスに優れた効率的な水質監視を実現できます。
飲用水向け水質監視システム
コスト効率が良く、信頼性の高い飲用水品質の監視が可能な、Endress+Hauserの将来性のある水処理産業向けソリューションをご紹介します。
インテリジェントな上下水道ネットワーク管理
このインテリジェントな監視ソリューションにより、上下水道ネットワーク内のすべての動きが完全に見える化できます。時間を節約しつつ、運用およびエネルギーコストを削減する方法についてご紹介します。
水処理・排水処理産業におけるアセットの健全性ステータスの監視
水処理・排水処理産業におけるアセットの健全性ステータスの監視
検証可能な法規制遵守とともに水の安全性を柔軟かつ効率的に保証する、Endress+Hauserの水処理産業向けソリューションをご紹介します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる