インテリジェントな上下水道ネットワーク管理
最大限に見える化された浄水/排水の効率的なプロセス監視
配水の管理は容易ではありません。高品質の飲用水および工業用水を供給するには、遠距離やアクセスの難しい場所にある多くのインフラ設備を長時間にわたってメンテナンスする必要があります。産業、商業、および公共廃水は重度に汚染されていることが多く、環境規制に準拠させるためには複数のプロセスで浄化処理が必要です。Endress+Hauserは、水の流れを包括的に視覚化するインテリジェントな配水管理ソリューションをご提供いたします。
初のデジタル配水ソリューション
クラウドベースの機器検証
Netilion Network Insightsは、Heartbeat Technology により、運用中の機器の検証を簡単かつ遠隔で行うことができるソリューションです。Heartbeat検証機能は、ISO 9001に基づくトレーサブルな検証方法であり、サポートされているすべての流量計に対して、いつでもどこでもソリューション内で直接行うことができます。この自動化されたクラウドベースの機器検証により、コストと時間を削減しつつ、容易に 且つ無理なく 規制要件を遵守できます。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
飲料水の品質から処理排水の残留排出量に至るまで、Endress+Hauserのカスタマイズ可能なウェブベースのソリューションであるNetilion Network Insights によって、現場でも制御センターからでも、KPIのリアルタイム監視が24時間可能になります。すべての水の流れを包括的に視覚化することで、配水網が完全に見える化され、センサが貴重な情報を収集するすべてのプロセスが最適化されます。
リモートでのデータ収集により効率が向上し、手動での測定や現場でのサンプリングの必要性がなくなります。間違いのない自動化された信頼性の高いレポートを作成。
信頼性の高い配水網内の漏洩検出およびポンプ駆動時間の最適化によるエネルギー消費の削減で、エネルギー効率の向上とコストを削減します。
最新の気象データを使用して包括的な傾向分析および予測を行うことで(雨水、水の需要、可用性など)、水の消費量を予想し、水の可用性を最適化します。
流入する排水量と水質を常時監視することで、早期に異常を検出でき、汚水量の法規準拠と確実な費用請求を実現します。
Heartbeat Technologyを用いたクラウドベースの流量計の検証機能の活用で、リモートで機器の検証を可能にする統合検証を実施でき時間を節約できます。
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Our water masters can now spend more time on their core tasks and less time making trips out to plants. This is key because these specialists are currently in short supply on the job market.
Christian Kehrer, Mayor of Oberzent
Germany
Endress+Hauserのご提供するもの
Netilion Network Insightsは、使いやすくメンテナンスが容易な、配水網監視に最適なソリューションです。現場の計測機器から、データの伝送、記録、評価まで、配水システムのあらゆるレベルを接続し、スマートな配水網管理ソリューションをご提供いたします。すべてのプロセスの工程から記録された測定値は、このウェブベースのソリューションに統合され、カスタマイズ可能なダッシュボード画面に表示されます。
ハードウェアおよびソフトウェア
流量、レベル、圧力、温度の測定、分析および登録に対応する高品質な計測機器
セキュアな接続ソリューション:有線または無線で、改ざん不可能な暗号化通信を実現
カスタマイズ可能なダッシュボードおよび画面を搭載したウェブベースのSCADA
Netilion – Endress+Hauserの最先端技術を駆使したIIoTエコシステム
Heartbeat Technology – Endress+Hauser独自の診断、監視、および検証コンセプト
提供のハイライト
サービス
メンテナンスサービス
Endress+Hauserのメンテナンスサービスにより、運用効率およびフィールド測定の信頼性を向上させるとともに、品質/安全性/環境へのリスクを軽減できます。
計測器のメンテナンス
ダウンロード
Netilion Network Insights
Optimize and automate your water network – anywhere, anytime. Learn more about our smart monitoring solution Netilion Network Insights in this competence brochure.
飲用水向け水質監視システム
コスト効率が良く、信頼性の高い飲用水品質の監視が可能な、Endress+Hauserの将来性のある水処理産業向けソリューションをご紹介します。
公共排水処理施設向けの監視システム
Endress+Hauserが提供する排水処理施設向けのインテリジェントな監視システムをご紹介します。使いやすく、コスト効率の高いターンキー監視システムにより、効率性を高め、法的なリミット値を順守できます。
あらゆる産業分野を対象とした排水監視システム
法的および契約上の排出制限値遵守を支援する、Endress+Hauserの堅牢なターンキー排水監視システムをご紹介します。
Liquiline Controlによる排水からのリンの除去
Liquiline Controlによる排水からのリンの除去
信頼性の高い排水からのリン除去、ピーク負荷時でも安定した処理、沈殿剤使用量の最適化によるコスト削減を実現するLiquiline Controlオートメーションソリューションをご紹介します。
産業プロセス向け水質監視システム
Endress+Hauserのターンキーソリューションにより、製造プロセスに関する法規を順守するとともに、コストパフォーマンスに優れた効率的な水質監視を実現できます。
Liquiline Controlによる排水からの窒素の除去
Liquiline Controlによる排水からの窒素の除去
信頼性の高い排水からの窒素除去、ピーク負荷時でも安定した処理、エネルギー使用量の最適化によるコスト削減を実現するLiquiline Controlオートメーションソリューションをご紹介します。
水処理・排水処理産業におけるアセットの健全性ステータスの監視
水処理・排水処理産業におけるアセットの健全性ステータスの監視
検証可能な法規制遵守とともに水の安全性を柔軟かつ効率的に保証する、Endress+Hauserの水処理産業向けソリューションをご紹介します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる