産業プロセス向け水質監視システム
法規を順守するとともに可用性、生産効率、コストパフォーマンスに優れた水質監視を実現
多くの産業では、最終製品ならびに洗浄、滅菌、蒸気処理などの多数のプロセスタスクのいずれにおいても水が基本的な資源となります。製品の安全性と品質が極めて重要となるため、特に製造コストを削減するためにプロセス水を再利用する場合には、プロセス水の水質を厳しく監視する必要があります。Endress+Hauserでは、信頼性と柔軟性に優れ、メンテナンス作業を簡素化したソリューションをご提案しており、これにより、コストパフォーマンスに優れ、データにアクセスしやすく、最大限の可用性が得られる水質監視を実現できます。
法規を順守した高精度の水質監視を実現するターンキーシステム
Endress+Hauserのプロセス水の水質監視パネルは、あらゆるパラメータに対応しており、迅速な納入が可能であり、すぐにご使用いただけます。効率性が高く、必要なエンジニアリング作業はほとんどなく、設置面積が小さく、水の消費量も最小限に抑えることができます。エンジニアリングが自動化されているため、カスタマイズが容易であり、コスト効率を高めることができます。堅牢性が高くメンテナンスが容易なPVC-UまたはPTFE/ステンレス製配管が使用されており、MemosensとLiquilineテクノロジーが統合されたソリューションにより、ステータス情報などを使用してセキュリティを強化できます。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
Endress+Hauserは、産業プロセスにおける豊富な経験を活かして、信頼性の高い最先端の測定技術とともにエキスパートによるエンジニアリングサポートも提供いたします。お客様の要件に最適な監視システムのご提案から、プランニングのサポートやコスト面の完全な見える化まで、お客様のワンストップサプライヤとして、プロセス水の水質監視を最適化し、製造の効率化を実現します。
以下からお客様の産業を選択して詳細をご確認ください。
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Endress+Hauserのご提供するもの
Endress+Hauserは、ほぼすべての産業におけるプロセス水の水質監視向けの完全なターンキー水質分析システムを提供いたします。弊社の全製品ラインナップと互換性があるため、世界各国への納入および現地立上作業が可能であり、エキスパートによるプロジェクト管理サポート、最新のロジスティクスチェーン、製品/サービスの長期的な可用性を実現できます。
ハードウェアおよびソフトウェア
最新のLiquilineマルチパラメータ変換器では最大8個のパラメータを接続可能
Memosensテクノロジーを搭載した事前校正済みセンサで監視可能なパラメータ(例):pH/ORP、導電率、溶存酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、オルトリン酸塩、硝酸、吸光度(COD、TOC、TP、TN、SAC)
ご要望に応じて、その他のパラメータや他社製センサも使用可能
水の消費量を最小限に抑えるコンパクトな流通ホルダ
自動洗浄機能およびサンプル採取バルブを使用可能
搭載されたHeartbeat...
最新のLiquilineマルチパラメータ変換器では最大8個のパラメータを接続可能
Memosensテクノロジーを搭載した事前校正済みセンサで監視可能なパラメータ(例):pH/ORP、導電率、溶存酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、オルトリン酸塩、硝酸、吸光度(COD、TOC、TP、TN、SAC)
ご要望に応じて、その他のパラメータや他社製センサも使用可能
水の消費量を最小限に抑えるコンパクトな流通ホルダ
自動洗浄機能およびサンプル採取バルブを使用可能
搭載されたHeartbeat Technologyおよびセンサ診断機能により、全測定点の状態監視メンテナンスと容易な検証を実現
堅牢なサニタリ仕様のステンレス、PVC-U、PTFE製の配管/ホルダ
提供のハイライト
製品
Memosens CCS51D
Memosens CCS51Dは堅牢でメンテナンスが容易な遊離塩素センサです。 飲用水、プール水、プロセス水、およびユーティリティにおいて、安定した測定値を迅速に提供します。
詳細情報
サービス
メンテナンスサービス
Endress+Hauserのメンテナンスサービスにより、運用効率およびフィールド測定の信頼性を向上させるとともに、品質/安全性/環境へのリスクを軽減できます。
計測器のメンテナンス
ソリューション
計器新規調整
エンドレスハウザーの計器新規調整サービスは、設定ポイントの信頼性と高いプロセス性能を使用開始時からお約束します。
さらに詳しく
ダウンロード
For the love of quality water
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Measuring cabinets and containers
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
インテリジェントな上下水道ネットワーク管理
このインテリジェントな監視ソリューションにより、上下水道ネットワーク内のすべての動きが完全に見える化できます。時間を節約しつつ、運用およびエネルギーコストを削減する方法についてご紹介します。
あらゆる産業分野を対象とした排水監視システム
法的および契約上の排出制限値遵守を支援する、Endress+Hauserの堅牢なターンキー排水監視システムをご紹介します。
飲用水向け水質監視システム
コスト効率が良く、信頼性の高い飲用水品質の監視が可能な、Endress+Hauserの将来性のある水処理産業向けソリューションをご紹介します。
公共排水処理施設向けの監視システム
Endress+Hauserが提供する排水処理施設向けのインテリジェントな監視システムをご紹介します。使いやすく、コスト効率の高いターンキー監視システムにより、効率性を高め、法的なリミット値を順守できます。
Liquiline Controlによる排水からのリンの除去
Liquiline Controlによる排水からのリンの除去
信頼性の高い排水からのリン除去、ピーク負荷時でも安定した処理、沈殿剤使用量の最適化によるコスト削減を実現するLiquiline Controlオートメーションソリューションをご紹介します。
Liquiline Controlによる排水からの窒素の除去
Liquiline Controlによる排水からの窒素の除去
信頼性の高い排水からの窒素除去、ピーク負荷時でも安定した処理、エネルギー使用量の最適化によるコスト削減を実現するLiquiline Controlオートメーションソリューションをご紹介します。
水処理・排水処理産業におけるアセットの健全性ステータスの監視
水処理・排水処理産業におけるアセットの健全性ステータスの監視
検証可能な法規制遵守とともに水の安全性を柔軟かつ効率的に保証する、Endress+Hauserの水処理産業向けソリューションをご紹介します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる