Liquiline Controlによる排水からのリンの除去
安全に限界値に抑制、リン酸沈殿剤の消費を最適化、汚泥量を削減
排水からリンを除去するために、多くの排水処理施設が化学的なリン酸沈殿法を使用しています。しかし、リン酸の含有量は変動するため、沈殿剤の投与量を最適化することは困難です。投与量が少なすぎると、リンの含有量に対する厳格なリミット値を遵守できません。逆に投与量が多すぎると、高額な沈殿剤が無駄になるだけでなく、汚泥量が増えるために廃棄コストが増大します。さらに、生態内の塩分が増加するため、プラントの腐食を招きます。
最大30%のリン酸沈殿剤を節約
沈殿剤の投与量を最適化し、使用量の削減に貢献します。プラントが限界値を忠実に遵守し、必要以上の沈殿剤を使用しなければ、使用量は最適なレベルに保たれます。リン酸塩沈殿剤の使用量を最適化するには、どうすれば良いでしょうか? Liquiline Controlシステムを使用すれば、沈殿剤の最適化が可能です。このシステムは、実際の負荷と個別に設定されたリンの限界値に基づき、沈殿剤を自動的に投与します。これにより、排水からのリン除去を高い信頼性で、リソースを節約しつつ行うことが可能になります。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
Liquiline Controlは、沈殿剤投与ポンプの制御に継続的な流量およびリン酸量測定を使用するオートメーションソリューションです。このソリューションの特長は、リン酸の含有量や流量が変化した場合でも、沈殿剤投与量を迅速に調整できる点です。これによって排水からのリン除去が効率化され、リン酸沈殿剤の使用量が減少することで、コストも削減されます。さらに、沈殿剤投与量が最適化されることで、生態の塩分濃度および汚泥量も抑制できます。
動的な影響や高負荷ピークにも対応しつつ、指定されたリンの値を確実に遵守
実際の負荷に基づいてリン酸塩沈殿剤の消費量を最適化
3つの投与ポンプを同時制御
化学的脱リン法に鉄ベース、アルミニウムベース、および混合リン酸沈殿剤を使用可能
いつでも手動操作に切り替えることができ、プロセスを完全に制御可能
成功事例
Liquilineコントローラによる制御
シュタットローン廃水処理施設(ドイツ)では、Liquiline制御システムを使用してリン酸除去の制御が行われています。結果:沈殿剤の消費が最適化され、最終放流水の値が安定します。
シュタットローン廃水処理施設におけるリン酸除去の自動化
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Endress+Hauserのご提供するもの
Liquiline Controlは、信頼性の高い排水からのリン除去、ピーク負荷時でも安定した処理、沈殿剤使用量の最適化によるコスト削減を実現する、PLCベースのオートメーションソリューションです。Liquiline Controlはモジュール式の拡張可能なシステムとして設計されており、スタンドアロンで使用することも、分散型システムとして使用することも可能です また、さまざまなハウジング設定にも対応しています。この柔軟性により、既存のプロセス制御システムへの統合や、...
Liquiline Controlは、信頼性の高い排水からのリン除去、ピーク負荷時でも安定した処理、沈殿剤使用量の最適化によるコスト削減を実現する、PLCベースのオートメーションソリューションです。Liquiline Controlはモジュール式の拡張可能なシステムとして設計されており、スタンドアロンで使用することも、分散型システムとして使用することも可能です また、さまざまなハウジング設定にも対応しています。この柔軟性により、既存のプロセス制御システムへの統合や、既存の計装の統合を迅速かつ容易に行うことが可能です。
ハードウェアおよびソフトウェア
プログラマブルロジックコントローラ(PLC)ベース
既存のキャビネットへの取付け用、または分離型ターンキーキャビネットをご用意
デジタルフィールドバス通信経由で既存のプロセス制御システム(PLC)に容易に統合可能、またはアナログ信号を使用してスタンドアロンの制御ユニットとして使用可能
制御ソフトウェア、必須計装類(リン酸アナライザなど)、および広範なサービスで構成される完全なソリューションとしても提供可能
リン処理量の急激な増加を緩和する予測制御ストラテジー
Webサーバー経由でのセキュアかつ便利なリモートアクセス
付属のタッチ表示部、スマートフォン/タブレット、...
プログラマブルロジックコントローラ(PLC)ベース
既存のキャビネットへの取付け用、または分離型ターンキーキャビネットをご用意
デジタルフィールドバス通信経由で既存のプロセス制御システム(PLC)に容易に統合可能、またはアナログ信号を使用してスタンドアロンの制御ユニットとして使用可能
制御ソフトウェア、必須計装類(リン酸アナライザなど)、および広範なサービスで構成される完全なソリューションとしても提供可能
リン処理量の急激な増加を緩和する予測制御ストラテジー
Webサーバー経由でのセキュアかつ便利なリモートアクセス
付属のタッチ表示部、スマートフォン/タブレット、または制御室から操作可能
必要なソフトウェアモジュールをいつでも追加可能
ダウンロード
Controlled by Liquiline Control
Innovation brochure on Liquiline Control for automated phosphate precipitation
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization
Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes
公共排水処理施設向けの監視システム
Endress+Hauserが提供する排水処理施設向けのインテリジェントな監視システムをご紹介します。使いやすく、コスト効率の高いターンキー監視システムにより、効率性を高め、法的なリミット値を順守できます。
あらゆる産業分野を対象とした排水監視システム
法的および契約上の排出制限値遵守を支援する、Endress+Hauserの堅牢なターンキー排水監視システムをご紹介します。
飲用水向け水質監視システム
コスト効率が良く、信頼性の高い飲用水品質の監視が可能な、Endress+Hauserの将来性のある水処理産業向けソリューションをご紹介します。
インテリジェントな上下水道ネットワーク管理
このインテリジェントな監視ソリューションにより、上下水道ネットワーク内のすべての動きが完全に見える化できます。時間を節約しつつ、運用およびエネルギーコストを削減する方法についてご紹介します。
産業プロセス向け水質監視システム
Endress+Hauserのターンキーソリューションにより、製造プロセスに関する法規を順守するとともに、コストパフォーマンスに優れた効率的な水質監視を実現できます。
Liquiline Controlによる排水からの窒素の除去
Liquiline Controlによる排水からの窒素の除去
信頼性の高い排水からの窒素除去、ピーク負荷時でも安定した処理、エネルギー使用量の最適化によるコスト削減を実現するLiquiline Controlオートメーションソリューションをご紹介します。
水処理・排水処理産業におけるアセットの健全性ステータスの監視
水処理・排水処理産業におけるアセットの健全性ステータスの監視
検証可能な法規制遵守とともに水の安全性を柔軟かつ効率的に保証する、Endress+Hauserの水処理産業向けソリューションをご紹介します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる