キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Liquiline Controlによるリンの除去

Liquiline Controlによる排水からのリンの除去

安全に限界値に抑制、リン酸沈殿剤の消費を最適化、汚泥量を削減

排水からリンを除去するために、多くの排水処理施設が化学的なリン酸沈殿法を使用しています。しかし、リン酸の含有量は変動するため、沈殿剤の投与量を最適化することは困難です。投与量が少なすぎると、リンの含有量に対する厳格なリミット値を遵守できません。逆に投与量が多すぎると、高額な沈殿剤が無駄になるだけでなく、汚泥量が増えるために廃棄コストが増大します。さらに、生態内の塩分が増加するため、プラントの腐食を招きます。

  • 最大30%のリン酸沈殿剤を節約

    沈殿剤の投与量を最適化し、使用量の削減に貢献します。プラントが限界値を忠実に遵守し、必要以上の沈殿剤を使用しなければ、使用量は最適なレベルに保たれます。リン酸塩沈殿剤の使用量を最適化するには、どうすれば良いでしょうか? Liquiline Controlシステムを使用すれば、沈殿剤の最適化が可能です。このシステムは、実際の負荷と個別に設定されたリンの限界値に基づき、沈殿剤を自動的に投与します。これにより、排水からのリン除去を高い信頼性で、リソースを節約しつつ行うことが可能になります。

リン酸沈殿剤投与ポンプ ©Endress+Hauser

排水から自動的にリンを除去する弊社のLiquiline Controlソリューションは、実際の負荷と個別に設定されたリンの限界値に基づき、沈殿剤投与ポンプを制御します。

排水処理後のオルトリン酸濃度を低減することで、富栄養化を防止します。 ©Endress+Hauser

リン酸塩を自動的に除去することで、排水処理施設の排水のリンの濃度をピーク負荷時、低負荷時にかかわらず低い値に保ちます。

排水処理施設内の鉄ベース、アルミニウムベース、または混合沈殿剤用タンク ©Endress+Hauser

Liquiline Controlは、鉄ベース、アルミニウムベース、および混合沈殿剤に対応しています。夏季と冬季で異なる薬品を使用したい場合など、いつでも沈殿剤を変更できます。

化学的なリン酸沈殿によるリン除去 ©Endress+Hauser

リンの限界値を確実に遵守しながら、設定されたリン酸塩のターゲット値に達するまで沈殿剤が継続的に投与されます。

Liquiline Controlのタッチスクリーン表示部 ©Endress+Hauser

Liquiline Controlのリン除去により、沈殿剤の過剰投与も防止され、腐食を招く生態内の塩分増加および汚泥体積の増加を回避できます。

Endress+Hauserのリン除去ソリューションはタブレットやスマートフォンでも操作可能です。 ©Endress+Hauser

この制御システムにはセキュアなVPN接続経由でタブレットやスマートフォンを使用してアクセスできるため、場所や気象条件に左右されることなく測定値およびパラメータの管理が可能です。

プロセス制御室からの薬品投与操作 ©Endress+Hauser

リン酸沈殿剤投与ソリューションをプロセス制御室から操作することも、

タッチスクリーン表示部を使用したリン除去ソリューションの操作 ©Endress+Hauser

現場表示部で操作することも可能です。ご自分のモニタを使用することも、弊社からタッチスクリーン表示部をお求めいただくこともできます。

Liquiline System CA80PHオルトリン酸アナライザ ©Endress+Hauser

オルトリン酸アナライザのLiquiline System CA80PHは、清澄槽に投与する沈殿剤の量を調整する際にLiquiline Controlが使用する、正確かつ再現性のある測定値を提供します。

排水処理施設におけるリン除去のプロセスマップ ©Endress+Hauser

排水からのリンおよび窒素除去のプロセス概要

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

Liquiline Controlは、沈殿剤投与ポンプの制御に継続的な流量およびリン酸量測定を使用するオートメーションソリューションです。このソリューションの特長は、リン酸の含有量や流量が変化した場合でも、沈殿剤投与量を迅速に調整できる点です。これによって排水からのリン除去が効率化され、リン酸沈殿剤の使用量が減少することで、コストも削減されます。さらに、沈殿剤投与量が最適化されることで、生態の塩分濃度および汚泥量も抑制できます。

  • 動的な影響や高負荷ピークにも対応しつつ、指定されたリンの値を確実に遵守

  • 実際の負荷に基づいてリン酸塩沈殿剤の消費量を最適化

  • 3つの投与ポンプを同時制御

  • 化学的脱リン法に鉄ベース、アルミニウムベース、および混合リン酸沈殿剤を使用可能

  • いつでも手動操作に切り替えることができ、プロセスを完全に制御可能

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

  • Endress+Hauserのご提供するもの

    Liquiline Controlは、信頼性の高い排水からのリン除去、ピーク負荷時でも安定した処理、沈殿剤使用量の最適化によるコスト削減を実現する、PLCベースのオートメーションソリューションです。Liquiline Controlはモジュール式の拡張可能なシステムとして設計されており、スタンドアロンで使用することも、分散型システムとして使用することも可能です
    また、さまざまなハウジング設定にも対応しています。この柔軟性により、既存のプロセス制御システムへの統合や、...

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)ベース

    • 既存のキャビネットへの取付け用、または分離型ターンキーキャビネットをご用意

    • デジタルフィールドバス通信経由で既存のプロセス制御システム(PLC)に容易に統合可能、またはアナログ信号を使用してスタンドアロンの制御ユニットとして使用可能

    • 制御ソフトウェア、必須計装類(リン酸アナライザなど)、および広範なサービスで構成される完全なソリューションとしても提供可能

    • リン処理量の急激な増加を緩和する予測制御ストラテジー

    • Webサーバー経由でのセキュアかつ便利なリモートアクセス

    • 付属のタッチ表示部、スマートフォン/タブレット、...

  • サービス

    • コンサルティング

    • プロジェクト管理

    • 工場受入試験(FAT)

    • 現地受入試験(SAT)

    • 認証(CE)

    • 経験豊富なEndress+Hauserのサービスエンジニアによる設定作業

    • 現地トレーニング

    • リモートメンテナンス

    • 稼働中における最適化

    • シングルソースで全世界を網羅する取付け、メンテナンス、およびサービス

ダウンロード

    • 社内報
    Brochure on Liquiline Control for automated phosphate precipitation

    Controlled by Liquiline Control

    • 社内報

    Innovation brochure on Liquiline Control for automated phosphate precipitation

    Making sure your wastewater treatment plant runs and runs

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.

    • 会社概況
    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater processes

    TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization

    • 会社概況

    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する