鉱業/金属産業向けの水質監視
冷却水およびプロセス水の安全品質を確保する信頼性の高い分析システム
加熱炉/溶鉱炉では大量の熱が生成されるため、冷却プロセスによりプラントの安全性および最適なプロセス温度を維持する必要があります。また、冷却システムの腐食を防ぐためには、冷却水およびプロセス水の信頼性の高い品質監視が不可欠です。最先端の計測技術を用いることで、プラントの安全性、純粋な冷却水、および生産能力を維持できます。すべての関連パラメータに対応したEndress+Hauserのターンキー水質監視システムにより、信頼性の高い測定を容易に実現できます。
法規を順守した高精度の水質監視を実現するターンキーシステム
Endress+Hauserの冷却水/プロセス水監視パネルは、あらゆるパラメータに対応しており、迅速な納入が可能であり、すぐにご使用いただけます。効率性が高く、必要なエンジニアリング作業はほとんどなく、設置面積が小さく、水の消費量も最小限に抑えることができます。エンジニアリングが自動化されているため、カスタマイズが容易であり、コスト効率を高めることができます。堅牢性が高くメンテナンスが容易なPVC-UまたはPTFE/ステンレス製配管が使用されており、またMemosensとLiquilineの技術が統合されたソリューションにより、ステータス情報やログブックを使用してセキュリティを強化できます。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
鉱業/金属加工業の冷却水は、安全上の問題やプロセスの不具合、高額な修理費用の発生につながる冷却システムの損傷を防ぐために、品質パラメータを遵守する必要があります。Endress+Hauserのターンキー水質監視システムを導入することで、冷却水回路やその他のプロセス水の状態をいつでも確実に把握できるようになります。殺菌状態および水の硬度監視も可能な最新の測定パネルやキャビネットを含むソリューション全体をシングルソースでご提供します。
ターンキーシステムにより、プロジェクトのプランニング/エンジニアリングプロセスを促進します。設置作業はすぐに完了します。パネルを壁面に取り付けて電気と水の接続を行うだけで監視を開始できます。
既存の通信ネットワークにシームレスに統合できます (PROFIBUS DP、Modbus TCP/IP、Webサーバーとクラウド接続によるリモート監視)。
使いやすいホルダとセンサにより、洗浄とメンテナンスを最適化できます。
Liquiline/Memosens機器およびHeartbeat Technologyにより、安全なプロセス制御を実現します。測定、校正、メンテナンス、機器診断に関するすべての重要なデータが保存され、プロセス制御インターフェイスまたはアプリからこれにアクセスできます。
オプションの産業IoT接続により、必要に応じて弊社のエキスパートがお客様のパネルにアクセスして、リモートサポートを提供できます。また、お客様の要件変更に応じて、プロセス水の水質監視システムを拡張することもできます。
Endress+Hauserのご提供するもの
Endress+Hauserは、鉱業/金属産業における冷却水およびプロセス水の水質監視向けの完全なターンキー水質分析システムを提供いたします。弊社の全製品ラインナップと互換性があるため、世界各国への納入および設定が可能であり、エキスパートによるプロジェクト管理サポート、最新のロジスティクスチェーン、製品/サービスの長期的な可用性を実現できます。
ハードウェアおよびソフトウェア
最新のLiquilineマルチパラメータ変換器では最大8個のパラメータを接続可能。
Memosens技術搭載の事前校正済みセンサと複数のアナライザの幅広い製品ラインナップをご利用いただけます。ご要望に応じて他社製センサも使用可能です。
製品ラインナップは、以下のすべての関連パラメータに対応しています。
冷却水アプリケーション :pH/ORP、導電率、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、硬度、リン酸/オルトリン酸合計値、ケイ酸塩など。
プロセス水アプリケーション :pH/ORP、導電率、濁度、TOC、SACなど。
水の消費量を最小限に抑えるコンパクトな流通ホルダ。...
最新のLiquilineマルチパラメータ変換器では最大8個のパラメータを接続可能。
Memosens技術搭載の事前校正済みセンサと複数のアナライザの幅広い製品ラインナップをご利用いただけます。ご要望に応じて他社製センサも使用可能です。
製品ラインナップは、以下のすべての関連パラメータに対応しています。
冷却水アプリケーション :pH/ORP、導電率、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、硬度、リン酸/オルトリン酸合計値、ケイ酸塩など。
プロセス水アプリケーション :pH/ORP、導電率、濁度、TOC、SACなど。
水の消費量を最小限に抑えるコンパクトな流通ホルダ。
自動洗浄機能およびサンプル採取バルブを使用可能。
Heartbeat Technologyおよびセンサ診断機能により、全測定点のCBM(Condition Based Maintenance)及び容易にVerifictionの実施が可能。
堅牢なサニタリ仕様のステンレス、PVC-U、PTFE製の配管/ホルダ。
提供のハイライト
製品
Memosens CCS51D
Memosens CCS51Dは堅牢でメンテナンスが容易な遊離塩素センサです。 飲用水、プール水、プロセス水、およびユーティリティにおいて、安定した測定値を迅速に提供します。
詳細情報
サービス
メンテナンスサービス
Endress+Hauserのメンテナンスサービスにより、運用効率およびフィールド測定の信頼性を向上させるとともに、品質/安全性/環境へのリスクを軽減できます。
計測器のメンテナンス
ソリューション
計器新規調整
エンドレスハウザーの計器新規調整サービスは、設定ポイントの信頼性と高いプロセス性能を使用開始時からお約束します。
さらに詳しく
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
ダウンロード
For the love of quality water
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Measuring cabinets and containers
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
鉱業、鉱物および金属産業の在槽制御
鉱業、鉱物および金属産業でのコスト削減および生産消耗品の可用性向上を実現するEndress+Hauserの在槽監視ソリューションをご紹介します。
鉱業、鉱物および金属産業における在槽のプランニングと最適化
鉱業、鉱物および金属産業における在槽のプランニングと最適化
Endress+Hauserが鉱業、鉱物および金属関連企業に対し、どのようにデータと産業IoTの力を利用して、パフォーマンスを効率的に発揮できるようにサプライチェーンを改革するのかをご紹介します。
鉱業分野向けの払出メータリングシステム
鉱業分野での燃料供給プロセスでコスト削減を実現するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。精度、効率性、および流量計の完全性により、トラックや鉄道車両からの払出が改善されます。
鉱業/金属産業における効率的な排水監視
低コストでもあらゆる法的および契約上の制限値を常に遵守可能な排水水質監視をご紹介します。
鉱業/金属産業の各種プロセスに対応する蒸気/水分析システム(SWAS)
鉱業/金属産業の各種プロセスに対応する蒸気/水分析システム(SWAS)
鉱業/金属産業においてプロセスコストを最適化したいとお考えではありませんか?水/エネルギーの消費量を最小限に抑えながら水質を安全に監視できる弊社の蒸気/水分析システム(SWAS)をご紹介します。
鉱業分野における世界水準の在槽管理
Endress+Hauserが誇る世界水準の在槽監視ソリューションが、掘削から加工および流通過程を経て、建設現場に至るまでのサプライチェーン管理をどのように支援するのかをご紹介します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる