キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
鉱業/金属産業における冷却水およびプロセス水監視

鉱業/金属産業向けの水質監視

冷却水およびプロセス水の安全品質を確保する信頼性の高い分析システム

加熱炉/溶鉱炉では大量の熱が生成されるため、冷却プロセスによりプラントの安全性および最適なプロセス温度を維持する必要があります。また、冷却システムの腐食を防ぐためには、冷却水およびプロセス水の信頼性の高い品質監視が不可欠です。最先端の計測技術を用いることで、プラントの安全性、純粋な冷却水、および生産能力を維持できます。すべての関連パラメータに対応したEndress+Hauserのターンキー水質監視システムにより、信頼性の高い測定を容易に実現できます。

  • 法規を順守した高精度の水質監視を実現するターンキーシステム

    Endress+Hauserの冷却水/プロセス水監視パネルは、あらゆるパラメータに対応しており、迅速な納入が可能であり、すぐにご使用いただけます。効率性が高く、必要なエンジニアリング作業はほとんどなく、設置面積が小さく、水の消費量も最小限に抑えることができます。エンジニアリングが自動化されているため、カスタマイズが容易であり、コスト効率を高めることができます。堅牢性が高くメンテナンスが容易なPVC-UまたはPTFE/ステンレス製配管が使用されており、またMemosensとLiquilineの技術が統合されたソリューションにより、ステータス情報やログブックを使用してセキュリティを強化できます。

鉱業/金属産業で使用されるプロセス水監視パネル ©Endress+Hauser

鉱業/金属産業向けの正確かつ信頼性の高いプロセス水監視

プロセス制御および診断のためのプロセス水監視システム ©Endress+Hauser

プロセス水の水質監視パネルは、プロセス制御用の関連測定値および診断用の測定信号をすべて提供します。

硬度アナライザを使用した冷却水監視 ©Endress+Hauser

サンプル調製および硬度アナライザを使用した冷却水監視。キャビネットまたはコンテナにより、非常に過酷な環境でも安全かつ信頼性の高い監視が可能です。

鉱業/金属産業における産業プロセス水の水質監視 ©Endress+Hauser

鉱業/金属加工業における産業プロセス水の処理

産業プロセスおよび排水の水質監視 ©Endress+Hauser

産業プロセスおよび排水の水質分析用の測定点

鉱業/金属産業向けの正確かつ信頼性の高いプロセス水監視

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

鉱業/金属加工業の冷却水は、安全上の問題やプロセスの不具合、高額な修理費用の発生につながる冷却システムの損傷を防ぐために、品質パラメータを遵守する必要があります。Endress+Hauserのターンキー水質監視システムを導入することで、冷却水回路やその他のプロセス水の状態をいつでも確実に把握できるようになります。殺菌状態および水の硬度監視も可能な最新の測定パネルやキャビネットを含むソリューション全体をシングルソースでご提供します。

  • ターンキーシステムにより、プロジェクトのプランニング/エンジニアリングプロセスを促進します。設置作業はすぐに完了します。パネルを壁面に取り付けて電気と水の接続を行うだけで監視を開始できます。

  • 既存の通信ネットワークにシームレスに統合できます (PROFIBUS DP、Modbus TCP/IP、Webサーバーとクラウド接続によるリモート監視)。

  • 使いやすいホルダとセンサにより、洗浄とメンテナンスを最適化できます。

  • Liquiline/Memosens機器およびHeartbeat Technologyにより、安全なプロセス制御を実現します。測定、校正、メンテナンス、機器診断に関するすべての重要なデータが保存され、プロセス制御インターフェイスまたはアプリからこれにアクセスできます。

  • オプションの産業IoT接続により、必要に応じて弊社のエキスパートがお客様のパネルにアクセスして、リモートサポートを提供できます。また、お客様の要件変更に応じて、プロセス水の水質監視システムを拡張することもできます。

  • Endress+Hauserのご提供するもの

    Endress+Hauserは、鉱業/金属産業における冷却水およびプロセス水の水質監視向けの完全なターンキー水質分析システムを提供いたします。弊社の全製品ラインナップと互換性があるため、世界各国への納入および設定が可能であり、エキスパートによるプロジェクト管理サポート、最新のロジスティクスチェーン、製品/サービスの長期的な可用性を実現できます。

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • 最新のLiquilineマルチパラメータ変換器では最大8個のパラメータを接続可能。

    • Memosens技術搭載の事前校正済みセンサと複数のアナライザの幅広い製品ラインナップをご利用いただけます。ご要望に応じて他社製センサも使用可能です。

    • 製品ラインナップは、以下のすべての関連パラメータに対応しています。

      冷却水アプリケーション:pH/ORP、導電率、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、硬度、リン酸/オルトリン酸合計値、ケイ酸塩など。

      プロセス水アプリケーション:pH/ORP、導電率、濁度、TOC、SACなど。

    • 水の消費量を最小限に抑えるコンパクトな流通ホルダ。...

  • サービス

    • コンサルティングおよびプランニング

    • プロジェクト管理

    • 工場受入試験(FAT)

    • 現地受入試験(SAT)

    • 経験豊富なサービスエンジニアによる設定作業およびトレーニング

    • トラブルシューティングおよび修理

    • 必要に応じたリモートサポート

    • 世界的なサポート
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
ダウンロード

    For the love of quality water

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.

    Making sure your wastewater treatment plant runs and runs

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.

    • 社内報
    Overview of control cabinet and container analysis solutions for water quality monitoring

    Measuring cabinets and containers

    • 社内報

    Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する