鉱業分野向けの払出メータリングシステム
トラックおよび鉄道車両用のメータリングスキッドによる正確かつコスト効率の良い燃料/化学薬品管理
鉱業分野では、燃料を安定的に供給できるかによって、生産性が左右されます。燃料コストが操業コスト全体の約10%を占めるとすると、燃料サプライチェーン、受け取り、およびメータリングを改善することで大幅なコスト削減が見込まれます。弊社のメータリングスキッドと専門的なサポートのグローバルネットワークにより、燃料/化学薬品の払出を正確かつ効率的に行えるようになり、不明損失やダウンタイムの削減が可能になります。
鉱業用トラックが使用するディーゼル燃料は350L/時
トラックや鉄道車両によって運搬される物質が燃料であっても化学薬品であっても、エンドレスハウザー製品でより正確な測定が可能になります。最新のPromassコリオリ流量計を搭載した弊社の払出メータリングスキッドは、OIML R 117に準拠した取引計量精度、圧力低下の抑制、大流量、省スペースを実現します。また、エンドレスハウザーのHeartbeat Technologyによって、必要に応じていつでもメータの整合性を検証し、ドキュメント化できます。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
弊社のターンキーソリューションにより、燃料/化学薬品のオフローディングが最適化され、効率が向上します。弊社の専門的かつ世界的なメータリングネットワークを活用し、フロントエンドのエンジニアリング設計から運用、メンテナンスに至るまで、機器のライフサイクル全体にわたってお客様をサポートします。
お客様の工程に損失ゼロアプローチを導入します。弊社とのパートナーシップによって行われる現場調査、設計、および製品選択などで、お客様のプロジェクト要件およびプロセスの改善点の洗い出しが可能になります。
弊社のプロジェクト管理、詳細エンジニアリング、製造、テスト、ドキュメンテーション、および認証取得により、お客様の鉱業プロジェクトを成功に導きます。
弊社のトレーニング、検証、再校正、およびメンテナンスサービスにより、お客様の操業を長期にわたって最適化します。
Endress+HauserのNetilionエコシステムにより、お客様の機器をライフサイクルに全体にわたって管理します。
成功事例
サクセスストーリー
クリンカ生産性能を最適化
総エネルギーコストがこのプロセスの変動コストの65 ~ 75%を占める場合もあります。そこで、エネルギーの節約のため、Endress+Hauserは統合オンラインモニタリングや最適化した燃料管理で、クリンカの生産改善のお手伝いをいたします。
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Endress+Hauserのご提供するもの
Endress+Hauserは、質量ベースまたは容量ベースの工業向け燃料/化学薬品の払出メータリングスキッドを包括的にご提供します。弊社とのパートナーシップにより、お客様のアプリケーションへの最新技術の導入、および地域的または国際的な基準への適合が可能になります。
ハードウェアおよびソフトウェア
Endress+Hauserの最新式コリオリ流量計
温度/圧力伝送器および計測機器
組立て、認証取得、作動テスト実施済みのスキッド
バッチコントローラ
空気分離器およびストレーナー
デジタル制御、遮蔽バルブ
トラックの接地
緊急停止ボタン
接続とマスタメータの証明、ポンプのオフロード、監視HMIおよびターミナル・マネジメント・システムなどの追加オプション
プロジェクト要件に応じてその他のオプションもご用意
サービス
アプリケーションに対する整合性および損失ゼロアセスメント
現地調査および製品選択
詳細設計およびエンジニアリング
機器の調達およびスキッドの組み立て
認証取得およびテスト、検査、FAT
船積み及び輸送
スキッドの設置、試運転及びサイトでの立会試験、スタートアップおよび運転開始のサポート
Heartbeat診断、監視、検証
トレーニングおよびドキュメンテーション、メンテナンス、および再校正サービス
プロジェクト要件に応じてその他のオプションもご用意
提供のハイライト
サービス
メンテナンスサービス
Endress+Hauserのメンテナンスサービスにより、運用効率およびフィールド測定の信頼性を向上させるとともに、品質/安全性/環境へのリスクを軽減できます。
計測器のメンテナンス
鉱業、鉱物および金属産業における在槽のプランニングと最適化
鉱業、鉱物および金属産業における在槽のプランニングと最適化
Endress+Hauserが鉱業、鉱物および金属関連企業に対し、どのようにデータと産業IoTの力を利用して、パフォーマンスを効率的に発揮できるようにサプライチェーンを改革するのかをご紹介します。
鉱業、鉱物および金属産業の在槽制御
鉱業、鉱物および金属産業でのコスト削減および生産消耗品の可用性向上を実現するEndress+Hauserの在槽監視ソリューションをご紹介します。
鉱業/金属産業における効率的な排水監視
低コストでもあらゆる法的および契約上の制限値を常に遵守可能な排水水質監視をご紹介します。
鉱業/金属産業の各種プロセスに対応する蒸気/水分析システム(SWAS)
鉱業/金属産業の各種プロセスに対応する蒸気/水分析システム(SWAS)
鉱業/金属産業においてプロセスコストを最適化したいとお考えではありませんか?水/エネルギーの消費量を最小限に抑えながら水質を安全に監視できる弊社の蒸気/水分析システム(SWAS)をご紹介します。
鉱業/金属産業向けの水質監視
金属製造や鉱業で使用される加熱炉/溶鉱炉用に、信頼のおける冷却システムをお探しですか?冷却水およびプロセス水の水質を安全に監視するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。
鉱業分野における世界水準の在槽管理
Endress+Hauserが誇る世界水準の在槽監視ソリューションが、掘削から加工および流通過程を経て、建設現場に至るまでのサプライチェーン管理をどのように支援するのかをご紹介します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる