仕様一覧
-
精度
クラス AA、IEC 60751に準拠
クラス A、IEC 60751に準拠
クラス B、IEC 60751に準拠
クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠
クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠 -
応答時間
サーモウェルでも高速応答:t90 < 10秒
設定に応じて異なります -
最大プロセス圧力 (静的)
設定に応じて異なります(最大10 MPa)
-
測定温度レンジ
PT100 TF StrongSens:
-50~500 °C
(-58~932 °F)
PT100 QuickSensTF:
-50~200 °C
(-58~392 °F)
PT100 WW:
-200~600 °C
(-328~1,112 °F)
PT100 TF:
-50~400 °C
(-58~752 °F)
タイプK:
最高 1,100 °C
(最高 2,012 °F)
タイプJ:
最高 800 °C
(最高 1,472 °F)
タイプN:
最高 1,100 °C
(最高 2,012 °F) -
最大浸漬長 要問合わせ
最大4,500.0 mm(177'')
アプリケーション
本質安全温度センサにはサーモウェルが付属(RTDまたはTC製品一式)、または既存のサーモウェルと組み合わせて使用することが可能です。一般的な通信プロトコル(Bluetooth® テクノロジーを含む)を搭載したヘッド組込型伝送器(オプション)、工具不要で校正の容易な iTHERM QuickNeckなどの特別な機能、耐振動性および高速応答を実現するセンサとサーモウェル技術(iTHERM StrongSens、QuickSens)、および危険場所認定により、測定精度と信頼性が向上します。
幅広いアプリケーションに対応
測定範囲:–200~+1100 ℃(–328~+2012 °F)
圧力範囲:最大10 MPa(1450 psi)
保護等級:最高IP 68
センサ素子の耐振動性:最大60g
さらにメンテナンスがしやすくなり(プロセスを停止させずにセンサを交換)、容易かつ安全な測定点の再校正が可能
利点
エラー表示付きの2つ目のプロセスバリアにより、重要な健全性ステータス情報を提供
iTHERM QuickSens:最速の応答速度(1.5秒)によりプロセス制御を最適化
iTHERM StrongSens:優れた耐振動性(> 60g)でプラントの高い安全性を確保
iTHERM QuickNeck:工具不要で容易に再校正できるため、コストと時間を削減
Bluetooth® 接続(オプション)
国際認証:ATEX、IECEx、CSA C/US、NEPSIに準拠した防爆仕様
ビデオ
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
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
モジュール式温度計 取扱説明書
日本語版 - 08/2018
産業アプリケーション用の RTD または TC インサート付き汎用モジュール式温度計
EN JA 30/11/202431/08/2018言語:
日本語
バージョン:
31/08/2018
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
BA01915TJA_0118.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
モジュール式温度計 取扱説明書
産業アプリケーション用の RTD または TC
インサート付き汎用モジュール式温度計EN JA 30/11/202431/08/2018言語:
日本語
バージョン:
31/08/2018
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
BA01915TJA_0118.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA iTHERM ModuLine thermometer
Universal, modular RTD/TC thermometers for a wide range of industrial applications
EN JA 01/04/2025言語:
英語
バージョン:
01/04/2025
ファイルサイズ:
502.1 KB
ファイル名:
KA01743TEN_0125-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131
TM111:
Ex db IIC T1...T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db
TM131:
Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200
</sub> T450 °C Da - Process
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - EnclosureEN JA 10/07/202427/04/202330/07/2020言語:
英語
バージョン:
10/07/2024
ファイルサイズ:
672.9 KB
ファイル名:
XA02114TEN_0324-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proof言語:
英語
バージョン:
17/09/2024
ファイルサイズ:
449.6 KB
ファイル名:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Installation instructions for separate thermowell
Installation instructions for separate thermowell
言語:
英語
バージョン:
13/03/2023
ファイルサイズ:
707 KB
ファイル名:
XA03117TEN_0123-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
言語:
英語
バージョン:
27/01/2025
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA iTHERM TM1x1
1Ех d IIC T6…T1 Gb Х
Ga/Gb Ех d IIC T6…T1 Х
Ех tb IIIC 85°C…450°C Db Х
Ех ta/tb IIIC 85°C…450°C Da/Db ХEN JA 10/07/202430/08/2021言語:
英語
バージョン:
10/07/2024
ファイルサイズ:
671.8 KB
ファイル名:
XA02695TEN_0224-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM112, iTHERM TM131, iTHERM TM151, iTHERM TM152
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN JA 26/06/202312/12/202228/03/202215/04/2019言語:
英語
バージョン:
26/06/2023
ファイルサイズ:
583.2 KB
ファイル名:
XA01817TEN_0423-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA iTHERM TM1x1
0Ex ia IIC T6...T1 Ga X
Ga/Gb Ex ia IIC T6…T1 X
Ex ia IIIC T85°C…450°C Da/Db XEN JA 10/07/202430/08/2021言語:
英語
バージョン:
10/07/2024
ファイルサイズ:
576.2 KB
ファイル名:
XA02696TEN_0224-00.pdf
-