©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
後継機種
幅広い産業アプリケーション向けの溶接サーモウェル付き測温抵抗体/熱電対温度計
詳細情報
幅広い産業アプリケーション向けの溶接サーモウェル付き基本的な測温抵抗体/熱電対温度計
詳細情報
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
特性 / アプリケーション
メートル法 モジュラータイプ 幅広いアプリケーションに対応 危険場所に最適 プロセス接続はコンプレッションフィッティング ネックなし サーモウェル/保護管(金属製)付き
保護管/インサート外径
9.0 mm(0.35'') 11.0 mm(0.43'') 12.0 mm(0.47'') 14.0 mm(0.55") 15.0 mm(0.59")
最大浸漬長 要問合わせ
最大 10,000.00 mm (393.70'')
保護管/サーモウェルの材質
1.4404(SUS316L相当) 1.4571(SUS316Ti相当) 1.4841(SUS310相当)
プロセス接続
コンプレッションフィッティング: G1/2" G3/4" G1" NPT1/2" 溶接アダプタ
測定温度レンジ
PT100 TF StrongSens: -50~+500 °C (-58~+932 °F) PT100 WW: -200~+600 °C (-328~+1,112 °F) PT100 TF: -50~+400 °C (-58~+752 °F)
精度
クラス A(IEC 60751基準) クラス AA(IEC 60751基準)
組込型伝送器
あり(4~20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATIONフィールドバス)
防爆認定
ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6 ATEX IECEx II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450 IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb EAC Ex ia IIC T6 Ga + DIP NEPSI Ex nA IIC T6
最もダウンロードされているファイル
Omnigrad M TR12、TC12
技術仕様書
モジュール式温度計、RTD または TC インサート付き(オプション)
EN
JA
CS DE ES FR IT PL PT RU ZH
05/06/2019
13/06/2013
言語:
日本語
バージョン:
05/06/2019
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
TI01118TJA_0219-00.pdf
38 ドキュメント
Omnigrad M TR12、TC12
技術仕様書
モジュール式温度計、RTD または TC インサート付き(オプション)
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
05/06/2019
13/06/2013
言語:
日本語
バージョン:
05/06/2019
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
TI01118TJA_0219-00.pdf
Modular RTD assembly, protection tube and compression fitting
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 フィンランド語 French イタリア語 ポーランド語 ロシア語 中国語
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
01/08/2002
言語:
英語
バージョン:
01/03/2010
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
TI258ten_0310.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
言語:
英語
バージョン:
28/03/2023
ファイルサイズ:
450.8 KB
ファイル名:
XA00072REN_1623-00.pdf
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Modular RTD/TC assemblies ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 イタリア語 Lithuanian Latvian オランダ語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語
09/05/2022
07/05/2018
20/10/2016
25/10/2012
言語:
英語
バージョン:
09/05/2022
ファイルサイズ:
422.6 KB
ファイル名:
XA01057TEN_0422-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
JA
中国語
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
言語:
英語
バージョン:
30/08/2023
ファイルサイズ:
474.5 KB
ファイル名:
XA02109TEN_0323-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
言語:
英語
バージョン:
30/03/2023
ファイルサイズ:
456.3 KB
ファイル名:
XA00100REN_1823-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
言語:
英語
バージョン:
31/07/2020
ファイルサイズ:
173.5 KB
ファイル名:
XA02111TEN_0120.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
JA
ロシア語
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
言語:
英語
バージョン:
17/07/2024
ファイルサイズ:
453.6 KB
ファイル名:
XA01459TEN_0324-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC thermometers ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 イタリア語 Lithuanian Latvian オランダ語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 中国語
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
言語:
英語
バージョン:
27/01/2025
ファイルサイズ:
458.7 KB
ファイル名:
XA00044REN_2125-00.pdf
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
ガスケット 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5個
ハウジングフィルタ プラスチック F15, 3個
Connector 4p M20/M12 150mm
スペアパッキン TA50-KB/JB/EB/SB/TB
スペアパッキン TA50-KP/RP/JP/TP/EP/SP
シロプレングランド, TA70-PV D=11mm 10個入り
Elastosil gland, TA70-NV D=9mm 10 pieces
スペアパーツ キット リング D21/di10 緑, 10個入
Spare parts kit O-ring TA20R
iTEMP TMT180, ヘッド組込型伝送器 Pt100
端子台 DIN B (42mm) 3 term. Spc 5個
端子台 DIN B (42mm) 4 term. Spc 5個
端子台 DIN B (42mm) 6 term. 5個
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる