キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
RTDまたはTCインサート付き温度計TM121の製品写真

iTHERM ModuLine TM121
産業用モジュール式温度計

幅広い産業アプリケーション向けの溶接サーモウェル付き基本的な測温抵抗体/熱電対温度計

TM121
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 精度

    Class A、IEC 60751に準拠
    Class B、IEC 60751に準拠
    Class(標準)、ASTM E230に準拠
    Class 2、IEC 60584-2に準拠

  • 応答時間

    t90:約100秒
    設定に応じて異なります

  • 最大プロセス圧力 (静的)

    設定に応じて異なる

  • 測定温度レンジ

    標準 PT100 TF:
    -50~200 °C
    (-58~392 °F)
    タイプK:
    最高 1,100 °C
    (最高 2,012 °F)

  • 最大浸漬長 要問合わせ

    最大1,000.0 mm(39'')

アプリケーション

標準的なセンサ技術を搭載したRTDまたはTC温度計、非危険場所のアプリケーション向け、標準の伸長ネック、コスト効率に優れた機器。本機器は、4~20 mA出力またはHART® 通信を備えた、Bluetooth®対応のヘッド組込型伝送器(オプション)と組み合わせて使用することが可能であり、直接配線式センサと比べて測定精度と信頼性が向上しています。

  • 幅広いアプリケーションに対応

  • 非危険場所のアプリケーションに対応

  • 測定範囲:-50~+650 ℃(-58~+1202 °F)

  • 圧力範囲:最大5 MPa(725 psi)

  • 保護等級:最大IP 68

利点

  • 経済的で信頼性の高い測定

  • 製品選定からメンテナンスまで一貫した使いやすさ

  • 多様なプロセス接続

  • Bluetooth®通信を使用した容易かつ安全な機器設定/サービス

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products