キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

ポリマー製造における安全性の向上

チーグラー・ナッタプロセスにおける漏れ検知

チーグラー・ナッタプロセスにおける非常に発熱性の高い重合反応では、暴走反応を防止し、プロセスの安全性と効率性を維持するための正確な温度測定が不可欠です。さらに、サーモウェル内の漏れを確実に検出することが重要です。漏れが発生している場合、メンテナンス時に装置が開けられた際に、作業員の生命や身体に多大な危険が及ぶ可能性があります。

化学プラント ©Adobe Stock/Mulderphoto

特長   

  • 2次プロセスシール:特殊温度計のネックチューブには2次シールが設けられており、有毒な測定物の接続ヘッドの通過を防止します。

  • 漏れ通知:サーモウェルの故障が、圧力スイッチ経由で制御システムにレポートされます。

  • 簡単なメンテナンス:本サーモメータアセンブリには、定期的にテスト、校正、または交換可能な標準測定インサートとの互換性があります。

課題

温度伝送器および測定インサートについて定めるSIL規格に準拠したセーフティクリティカルな温度測定点に対しては、プルーフテストが不可欠ですが、サーモウェルの完全性検査は対象外です。サーモウェルが故障すると、測定物がサーモメータ内に侵入して接続ヘッドまで上昇し、プルーフテスト中に危険が生じます。サーモウェルを定期的に検査するにはシステムをシャットダウンする必要がありますが、この検査中も漏れのリスクがあるため、プラントからの退避が必要となる可能性があります。

Endress+Hauserのソリューション

デュアルシールテクノロジーを搭載したiTHERM ModuLine TM131は、2次プロセスバリアとサーモウェル故障の通知によりこれらの課題を解決します。