仕様一覧
-
出力
WirelessHARTコミュニケーションインターフェース
伝送率: 常用 250 kBits/s
動作周波数: 2.4 GHz (ISM band)
リファレンス状況下の伝送率:
屋外 250 m、室内 50 m -
動作表示
3LED経由で統合
アプリケーション
WirelessHARTアダプタ SWA70は、接続されたフィールド機器からWirelessHARTフィールドゲートに4 ~ 20 mA HART信号を無線伝送するためのスマートワイヤレスモジュールです。電源はバッテリーまたは電源ユニットを利用できます。WirelessHARTアダプタは、危険場所/非危険場所アプリケーションのどちらでも使用できます。
プロセスの最適化:WirelessHARTアダプタを接続することにより、少ないコストと労力でプラント設備のモニタリングおよび最適化が可能です。
タンクやサイロのレベル監視:測定値と機器・電池のステータスが、一定の間隔で上位システムに伝送されます。
プラントの状態監視: アクセス性の問題や配線コストのために通常は制御室と接続できない重要な計測ポイントにワイヤレス機器を追加できます。データフローや診断機能の向上により、プラントの信頼性および安全性が高まります。
利点
HART機器を簡単にWirelessHART機器にアップグレード
4 ~ 20 mAフィールド機器をWirelessHARTネットワークへ迅速に組込み
1台の4 ~ 20 mAフィールド機器および最大4台のHARTフィールド機器(マルチドロップモード)を1台のWirelessHARTアダプタに接続可能
バーストモードおよびイベント通知に対応
遠隔地やアクセス性に問題のあるHART機器を高額な配線コストをかけずに制御室に接続
容易なプランニング、素早い設置と組込み
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
簡易取扱説明書(KA)
WirelessHART Adapter SWA70 Brief Operating Instruction DE, EN, FR, ES, IT, NL
Intelligentes Funkmodul
Intelligent wireless modem
Modem sans fil intelligent
Modem inteligente wireless
Modem wireless intelligente
Intelligente draadloze modem -
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
II 2 G Ex ia IIC Gb
II 2 D Ex tb [ia] IIIC Db言語:
英語
バージョン:
02/08/2021
ファイルサイズ:
456.6 KB
ファイル名:
XA02655FEN_0121.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
Ex ia IIC T4/T3 Gb
Ex tb [ia] IIIC T70°C DbEN JA 26/02/2024言語:
英語
バージョン:
26/02/2024
ファイルサイズ:
561.5 KB
ファイル名:
XA03229FEN_0124-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Instructions WirelessHART-Adapter SWA70
ATEX: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
IECEx: Ex ia IIC T4 Gb, Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
BVS 09 ATEX E 134;IECEx BVS 09.0062EN JA 06/06/201331/12/201021/01/2010言語:
英語
バージョン:
06/06/2013
ファイルサイズ:
487 KB
ファイル名:
XA00506FA3_1413.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC Gb
Ex tb [ia] IIIC DbEN JA 07/06/202116/08/201720/09/201626/02/2016言語:
英語
バージョン:
07/06/2021
ファイルサイズ:
459.4 KB
ファイル名:
XA01366FEN_0420.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
1Ex ia IIC T4/T3 Gb X
Ex tb [ia] IIIC T70°C Db XEN JA 18/01/202119/03/201828/06/2016言語:
英語
バージョン:
18/01/2021
ファイルサイズ:
459.8 KB
ファイル名:
XA01505FEN_0321.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
WirelessHART アダプタ SWA70 JPN: Ex ia IIC T4 Gb Ex ia IIC T3 Gb 安全上の注意事項
通信、ハードウェアおよびソフトウェア
EN JA 06/08/2018言語:
日本語
バージョン:
06/08/2018
ファイルサイズ:
948.7 KB
ファイル名:
XA01761FJA_0118.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
WirelessHART-Adapter SWA70
CSA Control Drawing
960018577 B
4..20 mA HART (IS)EN JA 13/01/201720/12/2010言語:
英語
バージョン:
13/01/2017
ファイルサイズ:
470 KB
ファイル名:
XA00538FEN_1416.pdf
-