-
取扱説明書(BA)
BA RIA14
日本語版 - 11/2022 |
ループ電源型プロセス表示器
1 x アナログ 4~20 mA
1 x オープンコレクタ
液晶ディスプレイ20 mm(0.79")
5桁
バーグラフ
プレーンテキスト表示
ループ電源
この表示器は測定信号をバックライト付大型ディスプレイに表示します。プロセス状態を一目で把握できるよう、測定値がバーグラフとともにデジタル表示されます。編集可能なテキストフィールドに測定単位やタグなどの情報を表示させることも可能です。リミット値も表示されオープンコレクタをスイッチ可能。 表示器 は 4 ~ 20 mA 回路から必要な電源を取得できるため、外部電源不要です。ハウジングはアルミニウムとステンレススチールから選択可能。オプションで防爆タイプ有。
マイクロコントローラ式制御のインジケータ は、照明付き 液晶ディスプレイ搭載の単室フィールド ハウジングに収納されています。 インジケータ の測定レンジ、小数点およびオフセットは、 ハウジングを開けた状態で機器の3つのキーを使用して、または FieldCare PC ソフトウェアをインストールし た PC から簡単に設定で き ます。
4~20 mA の測定値を表示
5桁表示、単位およびバーグラフ表示、バックライト付
外部電源不要
バージョン:アルミニウムダイキャストハウジング または ステンレススチールハウジング
3つの操作キー またはソフトウェアをインストールし た PC または セットアップボックスから簡単にセットアップ可能
国際認証, 海事認定
HART® パススルー
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
ATEX: II2G Ex db IIC T6...T4Gb
IECEx: Ex db IIC T6...T4 Gb
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EN | JA | ||
21/02/2022
|
|
|
|
05/08/2016
|
|
|
|
09/10/2009
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
21/02/2022 |
ファイルサイズ: |
438.5 KB |
ファイル名: |
XA00091REN_0222-00.pdf |
ATEX: II2D Ex tb IIIC T110°CDb
IECEx: Ex tb IIIC T110°C Db
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EN | JA | ||
28/02/2022
|
|
|
|
05/08/2016
|
|
|
|
09/10/2009
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
28/02/2022 |
ファイルサイズ: |
434.8 KB |
ファイル名: |
XA00092REN_0222-00.pdf |
Field Indicator
Ex db IIC T4...T6 Gb
EN | JA | ||
28/09/2022
|
|
|
|
23/09/2020
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
28/09/2022 |
ファイルサイズ: |
535.4 KB |
ファイル名: |
XA02241KEN_0222-00.pdf |
Ex tb IIIC T110°C Db
EN | JA | ||
27/06/2024
|
|
|
|
26/11/2020
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
27/06/2024 |
ファイルサイズ: |
432.2 KB |
ファイル名: |
XA02269REN_0224-00.pdf |
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
120700114
言語: |
英語 |
バージョン: |
08/12/2008 |
ファイルサイズ: |
141.1 KB |
ファイル名: |
120700114.pdf |
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
120700113
言語: |
英語 |
バージョン: |
04/03/2014 |
ファイルサイズ: |
1.4 MB |
ファイル名: |
120700113.pdf |
1 Ex ib [ia] IIC T6...T4 Gb
EN | JA | ||
07/08/2024
|
|
|
|
23/03/2020
|
|
|
|
03/03/2017
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
07/08/2024 |
ファイルサイズ: |
448.2 KB |
ファイル名: |
XA01462KEN_0324-00.pdf |