キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
鉱業/金属産業における効率的な排水監視

鉱業/金属産業における効率的な排水監視

排水処理のコストと労力を削減

鉱業、鉱物および金属産業では、市場価格の変動や激しい競争がコスト圧力の増大を招いています。同時に、環境保護や、排水をプロセス水として再利用するなどの水の経済的な利用がますます重要となっています。Endress+Hauserの監視ソリューションは、排水を再利用する場合でも、または放出する場合でも、お客様が必要とするレベルでの排水処理を支援します。また、スマートな設置、運用、およびメンテナンスコンセプトにより、運用コストの削減も実現します。

  • 生産ダウンタイムの短縮

    排水水質のコスト効率の高い監視を提供する弊社のソリューションには、あらゆる計測機器を設置するパネルが使用されています。そのため、Memosens技術搭載の事前校正済みで保管が可能なセンサを使用します。測定に不具合が発生した場合は、トレーニングを受けていない作業員でも故障したセンサを事前校正済みのセンサに交換できます。Liquiline変換器の事前校正および自動センサ認識機能により、センサ交換を迅速に完了できるため、ダウンタイムを最小限に抑えられます。

鉱業、鉱物および金属産業向けの標準的な水監視パネル ©Endress+Hauser

Endress+Hauserが提供する鉱山や製鋼工場などの金属産業向け一体型監視パネルは、必要なすべての測定信号を一か所に表示します。

鉱業、鉱物および金属産業においてpH、導電率、溶存酸素、塩素などを監視する変換器の操作 ©Endress+Hauser

Liquilineシリーズの変換器は事前校正済みセンサのプラグ&プレイが可能なため、トレーニングを受けていない作業員でもセンサ交換を数秒で完了できます。

鉱業、鉱物および金属産業における排水監視用分析パネルのメンテナンス ©Endress+Hauser

トラブルシューティングや測定点のメンテナンスにお困りの際は、弊社の知識豊かなサービスエンジニアが現場またはリモートでお客様を支援します。

鉱山や製鋼工場などでの排水監視のプロセスフロー図 ©Endress+Hauser

鉱業、鉱物および金属産業における排水監視の一般的なプロセス概要

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

鉱業、鉱物および金属産業の排水処理向けに、弊社は排水を安全かつ効率的に監視可能な測定パネルを開発しています。作業員がアクセスしやすい場所にパネルを設置し、水および電気系統に接続するだけで、すぐにすべての測定が可能になります。加えて、使用する測定機器は堅牢でメンテナンスに手間がかからず、耐久性に優れています。ご要望に応じて、Endress+Hauserの現場またはリモートでのサービスもご利用いただけます。

  • 15分もあれば、お客様の要件に合わせて監視パネルを設定できます。これにより、計画段階を合理化し、お客様の運用コストを完全に見える化します。

  • 迅速な設定:排水の水質監視に必要なコンポーネント(センサ、ホルダ、変換器、バルブ、配管など)は、すべて測定パネルへの取付け、接続、配線が完了しています。

  • 鉱業、鉱物および金属産業における法規制への完全準拠に必要な柔軟な拡張性、CEマーク、およびすべての関連資料をご提供します。

  • Endress+Hauser独自の技術であるMemosensおよびLiquiline技術は、校正済みセンサ交換によるプラグ&プレイ、メンテナンス実施予定時期を作業員に通知する予測メンテナンス機能を搭載しています。これによりメンテナンス計画を容易に作成でき、コストを削減できます。

  • 弊社のサービス技術員が鉱山や製鋼工場などの現場で、またはリモートでトラブルシューティングをお手伝いし、お客様の排水水質監視システムの稼働時間を最大化します。

  • Endress+Hauserのご提供するもの

    パネルのプレートには、信頼性の高い排水の水質監視に必要なすべての測定機器が事前に装着されています。お客様の施設や稼働状況に合わせて設置場所を柔軟に選択できます。すべての測定機器は複雑な設定を必要とせず、稼働開始直後から正確かつ信頼性の高い測定を行います。パネルがモジュール構造のため、監視対象の測定パラメータの変更や追加が必要となった場合でも柔軟に測定パラメータを変更・追加することが可能です。

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • お客様の要件に応じてパネルを迅速にカスタマイズできるオンラインコンフィギュレータ

    • 最先端技術を導入したEndress+HauserのLiquilineマルチパラメータ変換器では、必要な排水の水質パラメータに対して変換器1台につき最大8台のセンサを接続できます。

    • Memosens技術を搭載したセンサを使用すると事前に校正したセンサを交換するだけなので、ダウンタイムを短縮することが可能になります。

    • 監視可能なパラメータ(例):pH/ORP、導電率、溶存酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、オルトリン酸塩、...

  • サービス

    • コンサルティングおよびプランニング

    • プロジェクト管理

    • 工場受入試験(FAT)

    • 現地受入試験(SAT)

    • 経験豊富なサービスエンジニアによる設定作業およびトレーニング

    • トラブルシューティングおよび修理

    • 必要に応じたリモートサポート

    • 世界的なサポート

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

ダウンロード

    Making sure your wastewater treatment plant runs and runs

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.

    For the love of quality water

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.

    • 社内報
    Overview of control cabinet and container analysis solutions for water quality monitoring

    Measuring cabinets and containers

    • 社内報

    Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する