仕様一覧
-
測定範囲
2µS/cm~2000 mS/cm
-
プロセス温度
PEEK:最高125 °C(最高260 °F)
PFA:最高110 °C(最高230 °F) -
プロセス圧力
PEEK:最大2.1 MPa(最大304.5 psi)
PFA:最大1.7 MPa(最大246.5 psi)
アプリケーション
Indumax CLS50Dは標準/防爆/高温アプリケーション用のデジタル電磁式導電率センサです。堅牢な材質(PFA、PEEK)を使用することで高い化学的耐久性を実現しています。さらに、汚染のリスクが低く、刺激性の強い測定物においても高い信頼性と繰返性を提供します。CLS50DはMemosensデジタル技術により、プロセスとデータの整合性を最大限に高めるとともに、操作も容易です。腐食および湿気に対して高い耐性を備え、メンテナンス予測を容易にします。
Indumax CLS50Dは以下のようなアプリケーションにおいて使用される電磁式導電率センサです。
化学産業:
- 酸、アルカリの濃度測定
- タンクや配管内の化学製品の品質監視食品および飲料産業:
- 配管内の製品/水および製品/製品混合物の相分離医薬・製薬産業:
- 配管内の製品/水および製品/製品混合物の相分離廃水処理産業:
- 流入口モニタリング
ATEX、FM、CSA、NEPSIなどの国際防爆認証を取得する本センサは、危険場所での使用に適しています。
利点
過酷な条件下においても高い化学的耐久性を実現
耐付着性を備えた材質と大きなセンサ開口部により汚れを防止
広い温度範囲と堅牢な材質によりあらゆるアプリケーションに対応
アクティブな接続監視による信頼性の高い測定値
長距離でも測定精度に影響せず容易に配線が可能
センサ固有データをセンサ内部に記録しているためトレーサビリティを容易に実現
防爆認定
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Indumax CLS50D
標準、防爆、高温アプリケーション用の電磁式導電率センサ
JPN Ex ia IIC T4 GaEN JA 23/10/202327/08/2021言語:
日本語
バージョン:
23/10/2023
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
XA02646CJA_0223-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN JA 31/01/202220/10/2021言語:
英語
バージョン:
31/01/2022
ファイルサイズ:
459.6 KB
ファイル名:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Indumax CLS50D, CLS50
FM IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas言語:
英語
バージョン:
22/03/2022
ファイルサイズ:
429.3 KB
ファイル名:
XA02843CEN_0122-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN JA 31/08/202308/03/202201/05/2009言語:
英語
バージョン:
31/08/2023
ファイルサイズ:
529.2 KB
ファイル名:
XA00441CEN_1423-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN JA 01/03/202231/03/2021言語:
英語
バージョン:
01/03/2022
ファイルサイズ:
507 KB
ファイル名:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Indumax CLS50D
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN JA 25/07/2024言語:
英語
バージョン:
25/07/2024
ファイルサイズ:
424.6 KB
ファイル名:
XA03302CEN_0124-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN JA 25/07/2024言語:
英語
バージョン:
25/07/2024
ファイルサイズ:
442.8 KB
ファイル名:
XA03306CEN_0124-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
ATEX / NEPSI Ex ic IIC T3 T4/T6 GcEN JA 20/09/202303/01/202307/03/2022言語:
英語
バージョン:
20/09/2023
ファイルサイズ:
540.8 KB
ファイル名:
XA02837CEN_0323-00.pdf
-