仕様一覧
-
入力
Memosensおよびアナログセンサ(pH、ORP、導電率)用の1チャンネル変換器
-
出力 / 通信
1/2 x 4~20 mA、HART、PROFIBUS、FF
追加二次出力にも対応 -
保護等級
IP66/67、NEMA 4X
アプリケーション
Liquiline M CM42はあらゆるプロセスアプリケーションにおけるpH/ORP、導電率、溶存酸素測定用の堅牢な変換器です。サニタリアプリケーション、危険場所、機能安全性分野などの過酷な環境要件に最適です。Liquilineの直感的な操作コンセプトにより、日常的な設定、操作、メンテナンスの時間を短縮できます。パラメータの切替えが容易で、シームレスなシステム統合が可能なため、お客様の測定作業に合わせて柔軟に対応します。
Liquiline CM42変換器は、以下の産業およびユーティリティにおけるあらゆるアプリケーションに最適です。
化学工業
食品および飲料産業
医薬・製薬
電力・エネルギー産業
石油・ガス産業
鉱工業
Liquiline CM42は以下のプロトコルとインターフェイスに対応します:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
IECEx、ATEX、FM、CSA、TIIS、NEPSIなどの国際防爆認証を取得する本変換器は、危険場所での使用に適しています。
利点
クイック設定およびジョグダイヤルによる簡単設定
Memosensテクノロジによる校正済みMemosensセンサを使ったプラグアンドプレイ機能
モジュール式デザインによる省スペース
Memosesデータにより、センサの洗浄、校正、交換が必要な時期を予測可能
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquiline CM42
日本語版 - 05/2021
pH/ORP、導電率、溶存酸素用の 2 線式変換器
EN JA 31/05/2021言語:
日本語
バージョン:
31/05/2021
ファイルサイズ:
4.4 MB
ファイル名:
KA01481CJA_0121.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquiline CM42
pH/ORP、導電率、溶存酸素用の 2 線式変換器
EN JA 31/05/2021言語:
日本語
バージョン:
31/05/2021
ファイルサイズ:
4.4 MB
ファイル名:
KA01481CJA_0121.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
KOR Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 GbEN JA 08/12/202311/07/2023言語:
英語
バージョン:
08/12/2023
ファイルサイズ:
422.5 KB
ファイル名:
XA03133CEN_0223-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Liquiline M CM42
Supplement to: BA00381C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II (1)2G Ex ib[ia Ga] IICT6/T4 Gb言語:
英語
バージョン:
29/10/2021
ファイルサイズ:
939.2 KB
ファイル名:
XA02725CEN_0121.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Liquiline M CM42
NEPSI Ex ib [ia Ga] IIC T4/T6 Gb
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN JA 13/06/2022言語:
英語
バージョン:
13/06/2022
ファイルサイズ:
534.9 KB
ファイル名:
XA02858CEN_0122-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Liquiline M CM42
Supplement to:
BA00381C and BA00382C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EN JA 01/01/202130/04/2016言語:
英語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
786 KB
ファイル名:
XA01504CEN_0221.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
INMETRO Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 GbEN JA 31/10/2024言語:
英語
バージョン:
31/10/2024
ファイルサイズ:
440.4 KB
ファイル名:
XA03395CEN_0124-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Liquiline M CM42
危険場所で使用可能な 2 線式変換器
JPN Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbEN JA 29/03/2023言語:
日本語
バージョン:
29/03/2023
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
XA03099CJA_0123-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
-
-
-
個別説明書(SD)
Special Documentation CM42
Wiring of Liquiline M CM42 with Indumax CLS50Dor CLS54D
EN JA 24/10/201321/06/2013言語:
英語
バージョン:
24/10/2013
ファイルサイズ:
113.6 KB
ファイル名:
SD01215CA2_0213.pdf
-