Liquiline:最先端の変換器プラットフォーム
将来性のあるプラント構成と安全な操作を実現するための変換器、アナライザ、サンプラー
Liquilineは、あらゆる液体分析アプリケーションに対応可能な理想的なプラットフォームであり、当社の最先端の変換器、アナライザ、サンプラーの基盤を形成するものです。すべての製品を同じように操作できるため、操作が非常に容易で、プロセスを操作ミスから守ることができます。Liquilineの標準化されたコンポーネントにより、スペアパーツ在庫の最適化と大幅なコスト削減がもたらされます。さらに、当社のLiquiline製品は容易に拡張でき、将来的に十分な柔軟性を提供できます。

Liquilineプラットフォームにより変換器、アナライザ、サンプラーの操作と処理を連携させることができます。
利点
統一された操作により、便利で効率的、安全な操作が実現します。
センサ自動認識機能により設定が迅速化し、センサ交換中のプロセスダウンタイムを最小限に抑えることが可能です。
標準化された、容易に拡張可能なコンポーネントにより、在庫コストの削減および長期的なスペアパーツの入手可能性が約束されます。
安全なセンサ信号伝送、測定点の可用性向上、事前校正されたセンサのプラグ&プレイなど、Memosensデジタル技術のあらゆるメリットを提供します。
0/4~20mA、HART、PROFIBUS DP、Modbus TCP、Modbus RS485/RTU、EtherNet/IP、PROFINET、Webサーバーを介して、あらゆるプロセス制御システム(PCS)にシームレスに統合できます。
Liquiline:最先端の変換器プラットフォーム
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
Liquilineプラットフォームは、Memosensデジタル技術に基づいています。センサコネクタを挿入しロック位置に回すだけでMemosensセンサをLiquiline変換器に迅速に接続でき、数秒以内にセンサタイプが自動認識され、センサに保存された情報が読み込まれます。このプラグ&プレイ接続は、作業の迅速化とセンサメンテナンス中のプロセスダウンタイムの最小化に寄与します。また、アナライザやサンプラーを含むLiquiline機器の多くは、あらゆる組み合わせの複数のMemosensセンサを操作できます。