キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
コントロールユニット付き現場表示器RIA46の製品写真

RIA46
コントロールユニット付プロセス表示器

4線式のコントロールユニット付プロセス表示器で、2つのユニバーサルセンサ入力とオプションのSIL認証を備えたフィールドデバイスです。

RIA46
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 入力

    2 x ユニバーサル(U、I、R、RTD、TC)

  • 出力

    2 x アナログ出力(I、U)1 x ループ電源

  • 動作表示

    バックライト付きマルチカラー液晶ディスプレイ
    白/黒/黄色
    バーグラフ
    単位
    タグ
    アラーム警告のテキスト表示

  • 電源

    AC/DC 20...250 V

アプリケーション

現場表示器がアナログ測定値の表示、評価、計算を行います。内蔵のループ電源供給により、2線式センサに電源が供給できます。ユニバーサル入力によって、電流、電圧、RTD、TCの接続が実現します。リミット値の監視およびリレーの切り替えが可能です。アナログ出力を使用して、プロセス信号を再伝送できます。統合された「差圧」アプリケーションパッケージにより、差圧アプリケーションの迅速で簡単な設定が可能です。

RIA46現場表示器には、ディスプレイ、プロセスおよびステータス信号用のアナログ入力、アナログ/デジタル出力、設定用のインタフェースが備えられています。接続されたセンサは、内蔵のLPSによって電源が供給されます。すべての測定値と計算値が、表示、出力、リレー、インタフェース用の信号ソースとして使用できます。

  • プロセスの記録および監視

  • プロセス制御

  • 信号調整および信号変換

利点

  • 5桁7セグメント液晶ディスプレイ、バックライト

  • 1または2×ユニバーサル入力

  • 2×リレー(オプション)

  • 最大/最小値の保存

  • 1または2×計算値およびリニアライゼーションテーブル

  • デジタルステータス出力(オープンコレクタ)

  • SIL 2認定(オプション)

Lean セレクション

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products