©Endress+Hauser
仕様一覧
-
-
-
保護等級
フロント IP65、NEMA 4X、ボディ IP20
アプリケーション
Liquiline CM14は標準的な測定点に対応するベーシックモデルの変換器です。一般的なキャビネットにはめ込み設置が可能で、Memosensデジタルテクノロジにより設定が容易です。Memosensのホットプラグアンドプレイ機能により、pH/ORP、導電率、溶存酸素のデジタルセンサをすばやく設置および設定できます。Liquiline CM14はコンパクトで操作が容易な、コストパフォーマンスの高い製品です。
Liquiline CM14パネル設置用変換器は、以下の産業およびユーティリティにおける非危険場所でのアプリケーションに最適です。
食品および飲料産業
電力・エネルギー産業
水処理・廃水処理
Liquiline CM14は以下のプロトコルとインターフェイスに対応します:
利点
省スペース、省コスト:コストパフォーマンスが高く設置面積が非常に小さい
容易な操作性:校正済みMemosensセンサを使ったプラグアンドプレイ機能
信頼性の高い安全な測定:Memosensテクノロジによるデジタル信号伝送とセンサチェックシステムを提供
Fundamental セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
-
AVRにおけるpH測定の自動化システム
ロッテルダムのBotlekにあるAVR Wasteは、年間170万トンの残留廃棄物を処理しています。Endress+HauserがどのようにpH測定を最適化したかを、ご覧ください。
-
ピュアで高品質なビールとクリーンな排水を実現
Heineken(ハイネケン)が、Endress+HauserのViomax CAS51Dデジタル硝酸塩/SACセンサを使用して、ブラジルの環境を保護するためのあらゆる規制に対応しています。詳細をご覧ください。
-
最小限の労力で安全にリン酸塩を除去
Endress+Hauserのサポートにより、Breuberg(ブロイベルク)の排水処理施設は、法的要件を満たし、リン酸塩の安全な除去を保証できるようになりました。
-
-
-
-
-
測定原理
デジタルMemosensセンサ用 pH/ORP変換器。
-
-
材質
パネルハウジング、ポリカーボネート
メンブレン(前面) ポリエステル
-
外形寸法
48 mm x 96 mm x 152 mm(ビルトイン長)
3.74x3.74x5.98 inch (ビルトイン長)
-
-
-
保護等級
フロント IP65、NEMA 4X、ボディ IP20
-
-
-
-
-
-
-
測定原理
デジタルMemosensセンサ用 pH/ORP変換器。
-
-
材質
パネルハウジング、ポリカーボネート
メンブレン(前面) ポリエステル
-
外形寸法
48 mm x 96 mm x 152 mm(ビルトイン長)
3.74x3.74x5.98 inch (ビルトイン長)
-
-
-
保護等級
フロント IP65、NEMA 4X、ボディ IP20
-
-
-
-
-
-
-
測定原理
デジタルMemosensセンサ用 pH/ORP変換器。
-
-
材質
パネルハウジング、ポリカーボネート
メンブレン(前面) ポリエステル
-
外形寸法
48 mm x 96 mm x 152 mm(ビルトイン長)
3.74x3.74x5.98 inch (ビルトイン長)
-
-
-
保護等級
フロント IP65、NEMA 4X、ボディ IP20
-
-
-
-
-
-
-
測定原理
デジタルMemosensセンサ用 pH/ORP変換器。
-
-
材質
パネルハウジング、ポリカーボネート
メンブレン(前面) ポリエステル
-
外形寸法
48 mm x 96 mm x 152 mm(ビルトイン長)
3.74x3.74x5.98 inch (ビルトイン長)
-
-
-
-
最もダウンロードされているファイル
-
Liquiline CM14
デジタル Memosens テクノロジー搭載
|
EN
|
JA
|
|
03/01/2022
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
03/01/2022
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
TI00494CJA_0221-00.pdf
|
-
Liquiline CM14
pH および ORP 用の Memosens 入力を備えた 4 線式変換器
|
EN
|
JA
|
|
31/10/2022
|
|
|
|
30/11/2019
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
30/08/2011
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/10/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.4 MB
|
ファイル名:
|
BA01032CJA_0422-00.pdf
|
41 ドキュメント
-
|
EN
|
JA
|
|
03/01/2022
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
03/01/2022
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
TI00494CJA_0221-00.pdf
|
-
pH および ORP 用の Memosens 入力を備えた 4 線式変換器
|
EN
|
JA
|
|
31/10/2022
|
|
|
|
30/11/2019
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
30/08/2011
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/10/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.4 MB
|
ファイル名:
|
BA01032CJA_0422-00.pdf
|
-
溶存酸素測定用の Memosens 入力付き 4 線式変換器
|
EN
|
JA
|
|
31/10/2022
|
|
|
|
31/12/2019
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
30/08/2011
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/10/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.4 MB
|
ファイル名:
|
BA01033CJA_0422-00.pdf
|
-
導電率測定用の Memosens 入力付き 4 線式変換器
|
EN
|
JA
|
|
31/10/2022
|
|
|
|
05/11/2019
|
|
|
|
11/04/2013
|
|
|
|
30/08/2011
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/10/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.4 MB
|
ファイル名:
|
BA01030CJA_0322-00.pdf
|
-
Einbauanleitung für den Austausch des CPU inkl. Front des RIA45 und CM14
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
30/01/2025
|
ファイルサイズ:
|
0 B
|
ファイル名:
|
71082766.pdf
|
-
Einbauanleitung für den Austausch der Front des RMA45
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
30/01/2025
|
ファイルサイズ:
|
0 B
|
ファイル名:
|
71082765.pdf
|
-
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard für den RIA45 / CM14
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
30/01/2025
|
ファイルサイズ:
|
0 B
|
ファイル名:
|
71082767.pdf
|
-
Adapter frame for installation of CM14 in existing cabinet cut-outs
|
EN
|
JA
|
|
19/01/2022
|
|
|
|
27/05/2014
|
|
|
|
01/10/2013
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
19/01/2022
|
ファイルサイズ:
|
558.7 KB
|
ファイル名:
|
EA01083CEN_0321-00.pdf
|
-
Informationsblatt LABS-frei Reinigungsverfahren /
Information leaflet PWIS-free cleaning prodedure
|
EN
|
JA
|
|
26/08/2011
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
26/08/2011
|
ファイルサイズ:
|
264.8 KB
|
ファイル名:
|
SD00027Ka4_0111.pdf
|
-
For oxygen measurement in wastewate
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
16/07/2012
|
ファイルサイズ:
|
345.2 KB
|
ファイル名:
|
SD169_CM14_A5_71154963.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
-
-
Terminal strip 4pole FMC1,5/4-ST-3,5
-
Terminal strip 4pole space 3.81 non Ex
-
-
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。