
仕様一覧
-
入力
12xアナログ (max) (U、I、TC、RTD、周波数、パルス)
6 デジタル (max) -
出力
6 × リレー(最大)
1 × 変換器電源 -
動作表示
TFT 5.7インチカラーディスプレイ
-
電源
AC 100...230 V +/-10%
AC/DC 24 V (-10%、+15%) -
保存/記録
内部メモリ
SDカード
USBフラッシュドライブ
アプリケーション
プロセスデータの安全且つ確実な記録と可視化。 プロセスの監視およびデータの記録に対する要求は複雑になってきています。 それは全ての値が重要だからです。 ユニバーサルデータマネジャー エコグラフ T RSG35 は、アナログまたはデジタル入力信号の記録、可視化、監視を行います。 機器操作が簡単なだけでなく、コスト削減やデータ取得の単純化を実現。 様々な通信インターフェイスに対応のため、システムへのシンプルな組み込みが可能。
Ecograph T は、次のようなさまざまな用途に適応します。
水質、水量のモニタリング
金属加工の温度モニタリング
発電所での工程モニタリング
重要なプロセスパラメータの表示、記録
タンク、液面モニタリング
利点
多点入力: 最大 12 点まで入力可能
表示: 最大 4 グループの計測値表示に対応する 5.7インチ TFT ディスプレイ。デジタル、バーグラフ、曲線表示が可能
データの安全性: 内部メモリと SD カードにより計測データの確実な保存が可能
操作性: 現場でのナビゲータ(ジョグダイヤル)を使用した直感的な操作、または統合ウェブサーバ経由で PC による簡単な操作が可能
コンパクト: 省スペース設計
通信機能: イーサネット、RS232/ RS485、USB ポートなどの一般的なインターフェイスに対応、オプションで Modbus RTU/TCP のスレーブ機能をサポート
迅速な情報伝達: アラームやリミット値超過が発生した場合に電子メールで通知
ビデオ

FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
BA Ecograph T、RSG35
ユニバーサルデータマネージャ
補足説明書:Modbus RTU/TCP スレーブEN JA 31/01/202429/09/201505/08/2013言語:
日本語
バージョン:
31/01/2024
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
BA01258RJA_0324-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Ecograph T、RSG35
ユニバーサルデータマネージャ
EN JA 21/09/202128/07/201401/01/201418/07/2013言語:
日本語
バージョン:
21/09/2021
ファイルサイズ:
3.4 MB
ファイル名:
KA01132RJA_0421-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
XPR0007-A3
Einbauanleitung für den Austausch des Ersatzteilkit Anzeige
EN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
0 B
ファイル名:
71230670.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
XPR0007-A1
Einbauanleitung für den Austausch oder Nachrüstung der Analogkarte RSG35
EN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
0 B
ファイル名:
71230657.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
XPR0007-B1
Einbauanleitung für den Austausch des Motherboard RSG35
EN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
0 B
ファイル名:
71230676.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
XPR0007-A5 XPR0007-A7
Einbauanleitung für den Austausch des Frontrahmen RSG35
EN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
0 B
ファイル名:
71287339.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
71230681
Einbauanleitung für den Austausch des Kartenhalter RSG35
EN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
0 B
ファイル名:
71230681.pdf
-