キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
ループ電源供給型フィールドディスプレイ RIA16

RIA16
プロセス表示器

ループ電源の本質安全防爆構造(Ex ia)認証のプロセス表示器であり、4~20mA信号またはHART®プロトコル用のフィールドデバイスとして使用されます。

RIA16
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 入力

    1 x アナログ 4~20 mA

  • 出力

    1 x オープンコレクタ

  • 動作表示

    液晶ディスプレイ26 mm(1.02")
    5桁
    バーグラフ
    プレーンテキスト表示

  • 電源

    ループ電源

アプリケーション

フィールドディスプレイは、測定信号を大きなバックライト付きディスプレイに表示します。バーグラフは値を視覚的に表示するもので、プロセスの概要を素早く把握できます。プレーンテキストフィールドを使用して、任意に単位、タグ情報を表示可能です。測定値がリミット値を越えると信号が表示され、リレー(オープンコレクタ)が動作します。このディスプレイの電源は4~20 mAループから直接供給され、個別の電源は必要ありません。本機器はATEX、FM、CSA、IECEx、UL 防爆認証を取得しており危険場所でのアプリケーションに対応できます。

フィールドハウジングのバックライト付き液晶ディスプレイは内蔵電子回路により制御しています。ディスプレイの測定範囲、小数点、およびオフセットは、ハウジングを開いて機器内蔵の3つのキーを使用して設定するか、またはFieldCare PCソフトウェアを使用してPCから設定できます。

利点

  • 4~20 mA 測定信号の表示

  • 5 桁測定値表示部、バーグラフ、バックライト付き

  • 外部電源不要

  • バージョン:ガラス繊維強化プラスチックまたはアルミニウム(防爆アプリケーション用)

  • 3つのキーによるシンプルな操作;FieldCare PC 操作ソフトウェアを使用した機器設定;設定ボックスを使用した電源不要の機器設定

  • 国際認証; 海事認定

  • HART® 伝送プロトコルによりスムーズに信号を伝送

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products