石油・ガス製造におけるユーティリティ向けの水質監視
法規を順守するとともに可用性と生産効率に優れたシンプルな水質監視を実現
製油所では、蒸気発生器(ボイラー)のコストが操業コストの約5 %を占めています。損失ゼロストラテジーの一環として、水がリサイクルされ、プロセスに再利用されています。システム内での腐食やスケール付着を防ぐために、補給水内の分析パラメータが所定の制限値内である必要があります。Endress+Hauserは石油・ガス業界の大手企業に対して、水質監視のための信頼性が高く柔軟な、メンテナンス性とコスト効率に優れたソリューションを長年にわたって提供しています。
法規を順守した高精度の水質監視を実現するターンキーシステム
Endress+Hauserの水質監視パネルは、あらゆるパラメータに対応しており、すぐにご使用いただける状態で納入されます。効率性が高く、必要なエンジニアリング作業はほとんどなく、設置面積が小さく、水の消費量も最小限に抑えることができます。エンジニアリングが自動化されているため、カスタマイズが容易であり、コスト効率を高めることができます。堅牢性が高くメンテナンスが容易なPVC-UまたはPTFE/ステンレス製配管が使用されており、またMemosensとLiquilineの技術が統合されたソリューションにより、ステータス情報やログブックを使用してセキュリティを強化できます。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
石油・ガス産業における長年の経験に基づき、Endress+Hauserは信頼性が高くシンプルな監視ソリューションを提供するとともに、お客様のエンジニアリングの労力を低減できるよう、技術的な専門知識を駆使してサポートします。弊社はお客様のご要望に沿って、コスト効率の良いユーティリティ管理のための監視システムを包括的にご提供します。
ターンキーシステムにより、プロジェクトのプランニング/エンジニアリングプロセスを促進します。設置作業はすぐに完了します。パネルを壁面に取り付けて電気と水の接続を行うだけで監視を開始できます。
既存の通信インフラにシームレスに統合できます(PROFIBUS DP、Modbus TCP/IP、Webサーバーとクラウド接続によるリモート監視)。
使いやすいホルダとセンサにより、洗浄とメンテナンスを最適化できます。
Liquiline/Memosens機器およびHeartbeat Technologyにより、法規を順守した安全なプロセス制御を実現します。測定、校正、メンテナンス、機器診断に関するすべてのデータが保存され、プロセス制御インターフェイスまたはアプリからこれにアクセスできます。
オプションの産業IoT接続により、必要に応じて弊社のエキスパートがお客様のパネルにアクセスして、リモートサポートを提供できます。また、お客様の要件変更に応じて、水質監視システムを拡張することもできます。
Endress+Hauserのご提供するもの
Endress+Hauserは、石油・ガス産業における水質監視向けの完全なターンキー水質分析システムを提供いたします。弊社の全製品ラインナップと互換性があるため、世界各国への納入および設定が可能であり、エキスパートによるプロジェクト管理サポート、最新のロジスティクスチェーン、製品/サービスの長期的な可用性を実現できます。
ハードウェアおよびソフトウェア
最新のLiquilineマルチパラメータ変換器では最大8個のパラメータを接続可能
pH/ORP、導電率、溶存酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、オルトリン酸塩、演算パラメータ(COD、TOC、TP、TN、SAC)に対応するMemosens技術搭載の事前校正済みセンサ
ご要望に応じて、その他のパラメータや他社製センサも使用可能
水の消費量を最小限に抑えるコンパクトな流通ホルダ
自動洗浄機能およびサンプル採取バルブを使用可能
Heartbeat Technology...
最新のLiquilineマルチパラメータ変換器では最大8個のパラメータを接続可能
pH/ORP、導電率、溶存酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、オルトリン酸塩、演算パラメータ(COD、TOC、TP、TN、SAC)に対応するMemosens技術搭載の事前校正済みセンサ
ご要望に応じて、その他のパラメータや他社製センサも使用可能
水の消費量を最小限に抑えるコンパクトな流通ホルダ
自動洗浄機能およびサンプル採取バルブを使用可能
Heartbeat Technologyおよびセンサ診断機能により、全測定点のCBM(Condition Based Maintenance)及び容易にVerifictionの実施が可能
堅牢なステンレス、PVC-U、PTFE製の配管/ホルダ
提供のハイライト
製品
Memosens CCS51D
Memosens CCS51Dは堅牢でメンテナンスが容易な遊離塩素センサです。 飲用水、プール水、プロセス水、およびユーティリティにおいて、安定した測定値を迅速に提供します。
詳細情報
サービス
メンテナンスサービス
Endress+Hauserのメンテナンスサービスにより、運用効率およびフィールド測定の信頼性を向上させるとともに、品質/安全性/環境へのリスクを軽減できます。
計測器のメンテナンス
ソリューション
計器新規調整
エンドレスハウザーの計器新規調整サービスは、設定ポイントの信頼性と高いプロセス性能を使用開始時からお約束します。
さらに詳しく
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
ダウンロード
For the love of quality water
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Measuring cabinets and containers
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
石油・ガス産業向けタンクゲージシステム
Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。
石油・ガス産業向け受払用メータリングスキッド
液化石油製品向けのトラックおよび鉄道車両用の正確かつ安全な取引計量用アプリケーションを実現する、Endress+Hauserの石油・ガス産業向けソリューションをご紹介します。
石油タンカー用アンローディングシステム
石油・ガス産業分野において、桟橋の処理能力を向上し、船舶からの液体のアンローディング効率を改善するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。
船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム
燃料タンクには、毎日大量のバンカー燃料が注入されています。バンカー燃料の計量にわずかな誤差があるだけで、不正確な請求による望ましくない追加コストが発生します。透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業における正確な排水監視
製油所の法的な排出制限値を確実に遵守し、運用コストを削減する、油分を含んだ排水および表層油水処理向けの監視ソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けの蒸気/水分析システム(SWAS)
石油・ガス産業向けの蒸気/水分析システム(SWAS)
蒸気発生器(ボイラー)の水質をどのように管理していらっしゃいますか? Endress+Hauserのスマートかつ信頼性の高い蒸気/水分析システム(SWAS)をご紹介します。
石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ
LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
石油・ガスターミナルでのデータ収集・送信
石油・ガスターミナルにおける在庫の透明性からロジスティクスまで、すべてを向上させます。
石油産業向けコリオリ式マスターメータープルーバー
当社のターンキー・マスターメーター・プルーバーが、いかに簡単、迅速かつ確実に取引現場での証明を行うことができるかをご覧ください。規制を遵守し、運用コストを最小限に抑えながら、最高の精度を得ることができます。
天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
石油・ガス産業のガススイートニングプロセスに効率性、低コスト性、および優れた長期操作安定性をもたらすEndress+HauserのH2SおよびCO2アナライザソリューションをご紹介します。
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
ローリー積載時のLNG組成測定
LNGローリーへの積み込み時に、ラマン測定がどのように課題を克服し、一貫して高速かつ正確な測定を実現したかをご覧ください。
ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定
ベースロードの重要な取引輸送中にLNG組成を正確に測定し、OPEXを削減する方法について説明します。
天然ガスパイプライン中の H2 S の検出
Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出
Endress+HauserのTDLAS測定ソリューションにより、LNGおよびNGLプラントの効率向上とコスト削減を実現する方法をご紹介します。
船舶の排ガススクラバーの洗浄水監視
お客様または顧客の運航船舶において、排ガス洗浄システム(EGCS)の洗浄水の水質監視が必要ではありませんか?各種規制要件に適合する堅牢なスクラバー水質監視システムをご紹介します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる