過去10年間で15,000以上の取引計量機器を設置
Endress+Hauserの取引計量用認証取得済みPromassコリオリ流量計を搭載した石油・ガス産業向け受払メータリングスキッドは、OIML R 117以上の取引計量精度を誇り、さらに圧力低下の抑制、大流量、省スペースを可能にします。可動部の排除、IEC 61511-1対応のHeartbeat Technology、Namur NE 107準拠の診断、および予測メンテナンス機能により、メンテナンスを最適化します。
機器、作業員、および環境を確実に保護する安全な操業は、石油・ガス産業にとって最優先される事項です。同様に、サプライチェーンの合理化、スループットの向上、エネルギーおよびメンテナンスコストの削減、そして不明損失の最小化も、競争力を高める上で欠かせません。Endress+Hauser流量計のエクスペリエンスと専門性によって、受払時における数量測定の正確性の向上、効率性の向上、メンテナンスの最適化、操作上の安全性の確保が可能になります。
Endress+Hauserの取引計量用認証取得済みPromassコリオリ流量計を搭載した石油・ガス産業向け受払メータリングスキッドは、OIML R 117以上の取引計量精度を誇り、さらに圧力低下の抑制、大流量、省スペースを可能にします。可動部の排除、IEC 61511-1対応のHeartbeat Technology、Namur NE 107準拠の診断、および予測メンテナンス機能により、メンテナンスを最適化します。
お客様のあらゆるトラックおよび鉄道車両用石油・ガス取引計量用アプリケーションに対して、フロントエンドのエンジニアリング設計から運用、メンテナンスに至るまで、機器のライフサイクル全体にわたって、弊社の世界中の測定専門家のネットワークがお客様をサポートします。
損失ゼロアプローチを導入します。Endress+Hauserとのパートナーシップによって行われる現場調査、基本設計、および製品選択などで、お客様のプロジェクト要件およびプロセスの改善点の洗い出しが可能になります。
Endress+Hauserのプロジェクトマネジメント、詳細エンジニアリング、製造、テスト、ドキュメンテーション、認証取得などのサービスにより、お客様の石油・ガスプラントプロジェクト向けの最適な製品導入およびリスクマネジメントを約束します。
弊社のトレーニング、検証、再校正、およびメンテナンスサービスにより、効果的かつ効率的な操業が持続可能です。
Endress+Hauser独自のNetilionエコシステムは、お客様の機器をライフサイクル全体にわたり管理します。
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
Endress+Hauserは、質量または容積単位で石油・ガス製品製造工程向け受払メータリングスキッドを包括的にご提供します。最先端技術によるお客様のプラントの液体取引計量用アプリケーションの最新化、および地域的または国際的な基準への適合が可能になります。
Endress+Hauserの最新式コリオリ流量計
温度/圧力伝送器および計測ゲージ
組立て、認証取得、作動テスト実施済みのスキッド
バッチコントローラ
脱気容器およびストレーナー(払出)
デジタル制御、遮蔽バルブ
トラックの接地および溢れ防止
緊急停止ボタン
接続とマスタメータの証明、オフローディングポンプ、機能やハードウェアの追加および統合、上部または下部ローディングアーム、監視HMIおよびターミナル・マネジメント・システムなどの追加オプション
プロジェクト要件に応じてその他のオプションもご用意
アプリケーションに対する整合性および損失ゼロアセスメント
現場調査、製品選択、詳細設計、およびエンジニアリング
調達および製造
認証取得と作動テスト
検査およびFAT、船積み、輸送
スキッドの設置、試運転及びサイトでの立会試験
スタートアップおよび運転開始のサポート
トレーニングおよびドキュメンテーション、メンテナンス、および再校正サービス
Heartbeat診断、監視、検証
プロジェクト要件に応じ、その他のオプションにもご対応します。
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。