キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
天然ガスのH2Oアナライザ

天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ

グリコール脱水での高精度なH2O検出により、品質目標の達成と作業員および設備資産の保護を実現

グリコール脱水を使用した天然ガス内の水分検出および除去は、パイプラインやプラント管理者の重要な作業です。緩慢な測定応答は、腐食、ハイドレート形成、および発火の原因となります。これにより、パイプラインの健全性が損なわれ、シャットダウンや移送の中断が発生したり、爆発リスクが上昇したりする可能性があります。従来のH2Oアナライザの信頼性や精度は、H2S、グリコール、およびメタノールによって低下する場合があります。Endress+Hauserの最高クラスのアナライザは、高速、高精度、かつ信頼性の高いH2O監視および制御を実現します。

  • 2000年以降、世界中に10,000台以上の導入実績

    Heartbeatテクノロジー、高度な診断ソフト、および優れた測定アルゴリズムを搭載したTDLAS H2Oアナライザによって、いつでも高速かつリアルタイムでの水分分析が可能になります。信頼性が高く正確な水分測定により、下流ガスの品質仕様を確実に遵守します。処理能力が改善し、廃棄物量が削減されるだけでなく、安定して継続的に製品を納入できるため、取引先とのトラブルを回避できます。また、メンテナンスを最小限に抑えられ、現場での校正の必要がなく、消耗品も使用していないため、運用コストを抑制できます。お客様の天然ガスプロセスおよび品質管理の最適化が可能です。

壁取付けエンクロージャー付きJ22 TDLAS H2O ©Endress+Hauser
天然ガスに対して使用するH2Oアナライザ ©iStock
エンクロージャボックス付きJ22 TDLAS H2Oアナライザ ©Endress+Hauser
柱取付け用、パネル取付け用、およびエンクロージャーボックス付きJ22 TDLAS H2Oアナライザ ©Endress+Hauser
Endress+HauserのH2O検出用H2Oアナライザのプロセスマップ ©Endress+Hauser

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

Endress+Hauserは、世界大手のプロセスオートメーション企業です。当社はターンキーソリューションと専門的なプロジェクト管理を組み合わせることで、お客様固有のプロセス要件に対応した最適かつ最高の信頼性を誇るH2Oアナライザソリューションを提供します。グリコール脱水プロセスを監視、測定、制御、および最適化します。また、ガス輸送パイプラインの法的要求事項を遵守します。効率および安全性に関する目標を達成しつつ、最終的な天然ガス製品の品質を保証します。

  • 当社の最高クラスのTDLAS H2Oアナライザを使用して、天然ガスプロセスおよび品質管理の信頼性の高い自動化を実現します。

  • 水分率の監視および制御を継続的かつリアルタイムで行います。

  • TDLASの堅牢性により、運用時の信頼性が向上します。また、グリコールのキャリーオーバーによる損傷や干渉を排除するとともに、グリコール、メタノール、アミン、H2S、およびH2Oの詰まりによる有害作用に対して高い抵抗性を発揮します。

  • 鏡面冷却式アナライザ、電気化学式アナライザ、水晶振動子マイクロバランス式アナライザなどの他の天然ガス水分測定技法よりも、精度、速度、およびメンテナンス性において優れています。

  • 工場で校正が行われるTDLASテクノロジーにより、運用コストを削減できます。消耗品を使用しておらず、現場での校正も不要です。

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

  • Endress+Hauserのご提供するもの

    実績のある計測技法を採用した、低メンテナンス性の高速かつ信頼性の高いリアルタイム水分測定を使用することで、天然ガスのグリコール脱水処理の安全性を維持し、処理能力を向上させます。

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • Endress+HauserのJ22 TDLASガスアナライザ

    • サンプル抽出プローブ

    • サンプルの運搬および試験準備

    • サンプルのブリード配管(燃焼または安全区域)

    • 日除けラック、キャビネット、およびシェルタ

    • 校正ガス(使用地域のガス取扱会社から提供)

    • 電力および通信の分配

    • PLCおよび流体切替システム

  • サービス

    • 移行および現地調査、機器選定を含むアプリケーションコンサルティング

    • プロジェクト管理

    • ドキュメンテーション

    • 完全なプロジェクトエンジニアリング、設計、および実施

    • 検査および工場受入試験(FAT)

    • 機器の設置、ライフサイクルサービスによる試運転、性能検証、および現地受入試験(SAT)

    • カスタマートレーニング(プロジェクトごと)

    • プロジェクト要件に応じてその他のオプションもご用意

ダウンロード

    TDLAS analyzers for natural gas processing

    TDLAS analyzers for natural gas processing - accurate and reliable measurement

    TDLAS and QF analyzers technology guide

    TDLAS and QF analyzers technology guide - Principle of operation, configurations, and certification information

    Competence in gas

    We simplify complexities in natural gas and LNG processes. Download our competence brochure.

    Improved measurement of water content in natural gas

    New TDLAS analyzers use updated designs and more connectivity options to provide high accuracy and reliability without traditional problems

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する