キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
石油・ガス生産における蒸気発生器(ボイラー)

石油・ガス産業向けの蒸気/水分析システム(SWAS) 

SWASソリューションによりボイラー缶水の水質を管理し、腐食やスケール付着を防ぎます。

蒸気アプリケーションは、石油・ガス生産の一部です。最小限のエネルギー消費でのスムーズな操業と機器の保護のためには、給水の純度を測定し、ドキュメント化する必要があります。管理が不十分な場合、機器の損傷やプロセスダウンタイムを招くおそれがあります。Endress+HauserのスマートSWASソリューションは、重要なパラメータの最先端技術での測定と、冷却水およびサンプル水の消費を抑えることでの操業コストの削減を同時に実現します。

  • 100ヶ国以上のアプリケーションでの使用実績により証明された信頼性

    蒸気/水分析システムに関する弊社の20年以上にもおよぶ経験が、現在のSWASソリューションに活かされています。お客様の水/蒸気系統に、最高レベルの信頼性可用性、およびトレーサビリティを提供します。弊社の製品ラインナップは、計測が困難なパラメータにも対応しています。また、容易なセンサ校正や予知保全機能を可能にするMemosensおよびLiquilineテクノロジーをご用意しており、取付けの最適化や、サンプル採取頻度および冷却水消費量の低減も実現します。

発生蒸気の重要なあらゆるパラメータを監視するSWASパネル ©Endress+Hauser

Endress+Hauserの蒸気/水モニタシステムにより、蒸気発生器(ボイラー)プロセスの重要なすべてのパラメータを安全に監視

Endress+Hauserの蒸気/水分析システム ©Endress+Hauser

Endress+Hauserのカスタマイズ可能な蒸気/水分析システムにより、高圧および高温条件下でも信頼性の高い水/蒸気循環プロセスのモニタを実現

酸導電率測定用の電気脱イオン装置 ©Endress+Hauser

電気化学的に樹脂を再生する電気脱イオン(EDI)カチオン交換器。これにより、定期的な樹脂交換が不要となり、メンテナンスの手間が省け、運転上の安全性が確保されます。

Endress+Hauserの一体型SWASパネルソリューション ©Endress+Hauser

SWAS Compactソリューション:サンプル採取の必要性の低減、および投資費用の削減を可能にする蒸気/水分析システム

産業用蒸気発生器(ボイラー)のプロセスフロー図 ©Endress+Hauser

Applicator : 石油・ガス産業などでの産業用蒸気発生器(ボイラー)プロセスの図

Endress+Hauserの蒸気/水モニタシステムにより、蒸気発生器(ボイラー)プロセスの重要なすべてのパラメータを安全に監視

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

弊社の洗練されたSWASソリューションを導入することで、給水の水質を完全に制御することが可能になります。複数の複雑なパラメータをも一元的かつ効率的にモニタします。純度の高い水を継続的に給水することで、プロセスのダウンタイムを最小限に抑え、蒸気ボイラーの寿命を伸ばします。各種の限界値も確実に遵守できます。トレーサビリティおよび安全なデータ管理により、常に水質を高レベルに保つことが可能になります。また、ターンキーシステムであるため、設定や操作が容易です。

  • 迅速かつコスト効率の良い、標準的またはカスタマイズされたソリューションの導入をご検討ください。パネルはすべて最先端の分析機器が搭載されており、使いやすく操作が容易で、CEマークを取得しています。

  • 完全な校正トレーサビリティと予知保全が可能なLiquilineおよびMemosensテクノロジーを活用した使いやすい文書化ツールにより、品質管理を改善し、アセット管理を簡略化します。

  • Memosensテクノロジー、および化学薬品を使うことなく継続的にイオン交換樹脂を再生成する電気脱イオン装置により、簡単かつ安全なメンテナンスやプロセスを可能にします。

  • アナログ接続、デジタル接続、および産業向けIoT接続による柔軟な統合が可能な各種インターフェイスにより、既存のPLCへのシームレスなシステムインテグレーションを実現します。

  • SWASパネルを壁に取り付け、電源と給水システムに接続すれば完了です。これほど簡単な測定点の取付けや設定は他にはありません。実績あるパートナーである弊社から、あらゆるパラメータと全世界を網羅するサポートを受けることができ、将来にわたって安心してご使用いただけます。

  • Endress+Hauserのご提供するもの

    Endress+Hauserの蒸気/水分析システムを導入することで、お客様の蒸気サイクルに対して実績のある最先端のソリューションをご提供できます。最新の分析用計装は、お客様の要件にぴったりと合致し、作業が容易になるだけでなく、メンテナンスの手間も軽減されます。弊社の経験豊富な技術者にご相談いただければ、電気および通信システムを接続するだけのターンキーソリューションをご提供します。

    表示を減らす

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • 一般的かつ重要なあらゆるパラメータについて水質を分析:pH/ORP、溶存酸素、導電率(合計値、陽イオン/酸、差分)、濁度、TOCなど。その他のパラメータおよびラインナップ以外のセンサも対応可能。

    • 1台のユーザーフレンドリーなLiquiline変換器で、最大8つのパラメータ測定が可能。 

    • 最大32 MPa(4,640 psi)、575 °C(1,060 °F)まで対応した圧力および温度低減システムによるサンプル調製が可能。

    • 導電率差によるpH値演算。

    • 残存陽イオン交換容量を計算。

    • 復水温度が安全リミット値を上回ると、システムが自動的にシャットダウン。...

  • サービス

    • コンサルティング

    • プロジェクト管理

    • 工場受入試験(FAT)

    • 現地受入試験(SAT)

    • 認証(CE)     

    • 経験豊富なEndress+Hauserのサービスエンジニアによる設定作業

    • シングルソースで全世界を網羅する取付け、メンテナンス、およびサービス
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
ダウンロード

    Long live your power plant!

    Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle

    Maximum operational safety in water/steam circuits

    Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する