キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
CA76NA - ボイラー用水、蒸気、凝縮液の監視用の電位差測定ナトリウムアナライザ

ナトリウムアナライザCA76NA

ボイラー用水、蒸気、凝縮液、イオン交換器の監視用の電位差測定システム

CA76NA
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 測定範囲

    0.1~9999 µg/l (ppb) Na

  • プロセス温度

    10~40 °C
    (50~104 °F)

  • プロセス圧力

    100~500 kPa(絶対圧)
    14.5~72.5 psi

アプリケーション

CA76NAナトリウムアナライザを使用して、蒸気配管ラインおよびイオン交換器を保護できます。高純度水またはボイラー用水のナトリウムレベルの上昇は、望ましくない溶解不純物の存在を示します。これは重大な損害をもたらし、その結果、コストのかかる修理の原因となる可能性があります。CA76NAにより水質の正確なオンライン監視と重大事象の早期検出が可能になります。ナトリウムアナライザは、発電所の運転を継続させるための予防的メンテナンス戦略をサポートします。

CA76NAナトリウムアナライザは、発電所やユーティリティにおける低レベルのナトリウムを監視します。

  • ボイラーおよびタービンの水や蒸気の純度の示唆

  • 凝縮器の漏れまたはイオン交換器の故障を早期に警告

  • 水源として淡水化プラントを使用する発電所における流入水の品質管理

利点

  • 発電所における高価なプラント設備の保護:CA76NAナトリウムアナライザは、蒸気配管ライン内の低レベルのナトリウムを監視し、発電所のキャリーオーバーや不純物を検出します。

  • 復水抽出ポンプ後のナトリウムのオンライン測定により凝縮器の漏れを早期に検出

  • DIPA試薬および標準液の消費量が少ないため、運転コストを削減可能

  • 高精度測定:個別のリファレンスpH電極による正確な温度補償およびpH値調整の最適化

  • 投資コストの最適化:1台のアナライザで最大6つのサンプルチャンネルに対応

  • 完璧なプロセス適合性:サンプルチャンネルの個別選択と任意に調整可能な測定間隔